Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetro elettromagnetico per basse portate.

Serie FMG70

Flussimetro elettromagnetico. | Serie FMG70

Flussimetro elettromagnetico.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Nessuna parte in movimento.
  • Nessuna ostruzione del flusso.
  • Nessuna manutenzione.
  • Tempo di risposta rapido (< 500 ms).
  • Requisiti minimi per tubazioni diritte.
Misuratori di portata magnetici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul flussimetro elettromagnetico.

La serie FMG70 di OMEGA comprende una terna di sensori di flusso magnetici ad induzione estremamente compatti e di costo contenuto. Questa nuova linea di prodotti consente di introdurre una tecnica di misurazione esclusiva ed estremamente affidabile in aree di controllo di processo precedentemente ritenute inaccessibili.
I cambiamenti di temperatura, di densità, di viscosità, di concentrazione o di conduttività elettrica (conduttività minima di 50 µs/cm) del fluido non influiscono sul segnale in uscita.
La serie FMG70 può essere usata in applicazioni dove i sensori di flusso con parti in movimento, come i sensori con ruota a pale, non possono essere installati a causa della contaminazione/presenza di particolato nel fluido. Il sensore è stato progettato per misurare la portata in modo continuo o per dosare liquidi elettricamente conduttivi con conduttività minima di 50 S/cm. La frequenza (o corrente) del segnale in uscita è proporzionale al flusso. Sono disponibili due opzioni per i segnali in uscita, frequenza o analogica (modelli -A).

CARATTERISTICHE
Materiali.
Elettrodi e connessione di processo:
acciaio inox 316 TI.
Tubo di misurazione: PEEK-GF30.
Guarnizione: EPDM.
Alloggiamento: fusione in alluminio.
Precisione: ±2% della lettura.
Ripetibilità: 2%.
Conduttività minima: 50 µs/cm.
Temperatura massima del liquido: 90 ºC (194 °F).
Temperatura ambiente: da 5 a 70 ºC (da 41 a 158 °F).
Pressione massima: 16 bar (232 psi).
Indicazione di flusso: LED verde, lampeggiamento proporzionale al flusso.
Frequenza: segnale NPN ad onda quadra, resistore interno di arresto 2 kΩ rapporto impulso/carico 50:50.
Corrente massima del segnale: 20 mA con limitazione di corrente.
Tempo di risposta: <500 mS.
Collegamento elettrico: connettore ad innesto M12 x 1.
Alimentazione: 24 V CC ±10%.
Consumo elettrico: max 80 mA.
Protezione elettrica: misurazioni
protette da corto circuito (fino a 30V) e da inversione di polarità (fino a -30V).
Classe di protezione: NEMA 4X (IP65).
Intervallo di flusso:
FMG71: da 0,95 a 18,9 LPM
(da 0,25 a 5,0 GPM).
FMG72: da 1,89 a 37,9 LPM
(da 0,5 a 10,0 GPM).
FMG73: dA 9,46 a 189,3 LPM
(da 2,5 a 50,0 GPM).
Segnale d'uscita analogica (Modelli "-A")
Da 4 a 20 mA (da 0 al fondo scala):

Limitazione di corrente: circa 26 mA.
Carico massimo: 250 Ω a GND.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Flussimetri induttivi magnetici con connessione al processo BSP (G)
  
FMG71-BSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1-20 l / m. 855 impulsi / litro, tubo DN 7 (1/4 ") e collegamento al processo G 1/2A
  
FMG72-BSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2-40 l / m. 855 impulsi / litro, tubo DN 10 (3/8 "), e collegamento al processo G 1/2A
  
FMG73-BSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10-200 l / m. 200 impulsi / litro,tubo DN 20 (3/4 "), e raccordo di processo G 1 A
  
FMG71-A-BSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Uscita da 4 a 20 mA, 1 a 20 l / m. tubo DN 7 (1/4 ") e collegamento al processo G 1/2A
  
FMG72-A-BSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Uscita da 4 a 20 mA, 2 a 40 l / m. tubo DN 10 (3/8 "), e collegamento al processo G 1/2A
  
FMG73-A-BSP
1,835.00
Stock: 5 settimane
 
Uscita da 4 a 20 mA, 10 a 200 l / m. tubo DN 20 (3/4 "), e raccordo di processo G 1 A
Flussimetri induttivi magnetici con raccordo di processo NPT
  
FMG71
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1-20 l / m. 855 impulsi / litro, tubo DN 7 (1/4 ") e 1/2" NPT
  
FMG72
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2-40 l / m. 855 impulsi / litro, tubo DN 10 (3/8 ") e 1/2" NPT
  
FMG73
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10-200 l / m. 200 impulsi / litro, tubo DN 20 (3/4 ") e 1" NPT
  
FMG71-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Uscita 4 a 20 mA, da 1 a 20 l / m. tubo DN 7 (1/4 ") e 1/2" NPT
  
FMG72-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Uscita da 4 a 20 mA, da 2 a 40 l / m. tubo DN 10 (3/8 ") e 1/2" NPT
  
FMG73-A
1,931.59
Stock: 1 settimana
 
Uscita da 4 a 20 mA, da 10 a 200 l / m. tubo DN 20 (3/4 ") e 1 NPT
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
€23.54
Stock: 1 settimana
 
Cavo di 5 metri con angolo retto M12 x cavi spogliati
  
M12C-PVC-4-R-F-10
€27.97
Stock: 1 settimana
 
Cavo di 10 metri con angolo retto M12 x cavi spogliati
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNI3233
CNI3233
333.20
Stock: In magazzino
 
Misuratore/regolatore di processo 1/32 DIN le uscite di 4-20mA. Display a 4 cifre con uscite a relè doppio. alimentato da 90-240 Vca
  
DPF702
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di pannello 1/8 DIN per gli ingressi di frequenza. Display a 6 cifre. alimentato da 230 Vca
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.