Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetro elettromagnetico (ad inserimento).

serie FMG3000 e FMG3100

Flussimetro magnetico ad inserimento | serie FMG3000 e FMG3100

Flussimetro magnetico ad inserimento

1.066,40 FMG3002-PP

1 anno di garanzia CE
  • Per tubi da 0,5 a 8".
  • Nessuna parte in movimento.
  • Intervallo di flusso: da 0,05 a 5 m/s (da 0,15 a 16,4 ft/s).
  • Misurazione precisa anche con liquidi sporchi.
  • Display con menu multilingue.
  • Modelli ciechi con uscita da 4 a 20 mA o in frequenza, senza display.
  • Nessuna caduta di pressione.
  • Materiali resistenti alla corrosione Polipropilene
Misuratori di portata magnetici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul flussimetro elettromagnetico.

I flussimetri magnetici della serie FMG3000 sono sensori di flusso magnetici a inserimento senza parti in movimento. Tutti i modelli sono costruiti con materiali resistenti alla corrosione, per offrire affidabilità a lungo termine con costi di manutenzione minimi. Quando i misuratori magnetici sono utilizzati con la gamma completa dei raccordi d'installazione OMEGA, l'allineamento del sensore e la profondità d'inserimento sono automatici. I raccordi sono richiesti per l'installazione. Consultare it.omega.com.
Questi misuratori di flusso versatili e semplici da installare, consentono una misurazione precisa del flusso su un'ampia gamma dinamica di dimensioni dei tubi, da 0,5 a 8", per soddisfare i requisiti di molteplici applicazioni. I misuratori magnetici della serie FMG3000 offrono svariate opzioni d'uscita con la strumentazione di flusso OMEGA ed uscita in frequenza o da 4 a 20 mA. La misura della velocità di flusso viene compensata per la temperatura mediante un sensore di temperatura integrato.

SPECIFICHE TECNICHE.

Linearità: ±1% della lettura
±0,01 m/s (0,033 ft/s).
Ripetibilità: ±0,5% della lettura
a 25 °C (77 °F).
Conduttività minima: 20 µS/cm.
Intervallo di dimensioni del tubo: da 0,5 a 8".
Intervallo di flusso: da 0,05 a 5 m/s
(da 0,15 a 16,4 ft/s).
Corpo del sensore/elettrodi e anello
di messa a terra:
PP:
polipropilene/AISI 316L.
O-Rings: FPM (FKM) standard.
Altri materiali:
    Involucro:
PBT.
Classe di protezione: NEMA 4X (IP65).
Da 4 a 20 mA: da 21,6 a 26,4 V CC,
22,1 mA max.
Frequenza: da 4,5 a 26,4 V CC, 15 mA max, protezione contro l'inversione di polarità ed i cortocircuiti.
Uscita in corrente (da 4 a 20 mA):
    Precisione circuito:
errore max
    32 µA (a 25 °C e 24 V CC).
Isolamento: bassa tensione
    < 48 V CA/CC dagli elettrodi
    e dall'alimentazione ausiliaria.
Display (opzionale):
    Caratteri:
2 x 16.
Finestra: Poliammide.
Relè SPDT: 5 A a 30 V CC max,
    5 A a 250 V CA max.
Relè a stato solido: 50 mA
    a 30 V CC, 50 mA a 42 V CA.
Lunghezza massima del cavo: 300 m (1000').
Condizione d'errore: 22,1 mA.
Resistenza max del circuito: 300 Ω.
Uscita in frequenza:
    Tensione massima di arresto:
30 V CC.
Caduta di corrente max: 50 mA con limitazione di corrente.
Lunghezza massima del cavo: 300 m (1000').
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F).
Umidità relativa: da 0 a 95%
(senza condensa).
Temperatura di esercizio:
    Ambiente:
da -10 a 70 °C
    (da 14 a 158 °F).
Materiali misurati: da 0 a 85 °C
    (da 32 a 185 °F).
Pressione di lavoro massima: 10,3 bar a 25 °C (150 psi a 77 °F),
1,4 bar a 85 °C (20 psi a 185 °F).
Standard ed approvazioni: CE, NEMA 4X (IP65).


ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Raccordi comuni (Clicca sul link qui sotto per offrire funzionalità complete)
Misuratore di portata magnetico per 0,5-4 "Pipes
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMG3001-PP
FMG3001-PP
1,066.40
Stock: 1 settimana
 
Polipropilene/316LSS, 0,5 a 4 "formato del tubo, uscita in frequenza
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5305M
FP-5305M
235.79
Stock: 1 settimana
 
0.5 "tubo di PVC raccordo sagomato
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMG3002-PP
FMG3002-PP
1,066.40
Stock: 1 settimana
 
Polipropilene/316LSS, 0,5 a 4 "formato del tubo, da 4 a 20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMG-5310
FMG-5310
600.58
Stock: 9 settimane
 
1 "raccordo in acciaio inox
Misuratore di portata magnetico con display per 0,5-4 "Pipes
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5320M
FP-5320M
276.35
Stock: 9 settimane
 
2 "tubo di PVC raccordo sagomato
  
FMG3001-PP-D
2,103.00
Stock: 9 settimane
 
Polipropilene/316LSS, con display da 0,5 a 4 "formato del tubo, uscita in frequenza
  
FP-5320GIS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 "tubo zincato raccordo sella Ferro
  
FMG3002-PP-D
1,960.72
Stock: 1 settimana
 
Polipropilene/316LSS, con display da 0,5 a 4 "formato del tubo, da 4 a 20 mA in uscita
  
FMG-5320
€470.04
Stock: 9 settimane
 
2 "raccordo in acciaio inox
Misuratore di portata magnetico per 5-8 Pipes "
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5340GI
FP-5340GI
€295.37
Stock: 9 settimane
 
4 "tubo zincato raccordo Ferro
  
FMG3101-PP
1,172.00
Stock: 9 settimane
 
Polipropilene/316LSS, da 5 a 8 "formato del tubo, uscita in frequenza
  
FP-5380S
€443.64
Stock: 9 settimane
 
8 "tubo di PVC sella raccordo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMG3102-PP
FMG3102-PP
1,171.84
Stock: 9 settimane
 
Polipropilene/316LSS, da 5 a 8 "formato del tubo, da 4 a 20 mA
  
FP-5380CS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
8 "tubo carbonio raccordo sella Acciaio
Misuratore di portata magnetico con display per 5-8 Pipes "
Accessori
  
FPP-1220-0021
€10.82
Stock: 1 settimana
 
FKM o-ring
  
FMG3101-PP-D
1,941.20
Stock: 9 settimane
 
Polipropilene/316LSS, con display, da 5 a 8 "formato del tubo, uscita in frequenza
  
FMG3102-PP-D
2,056.83
Stock: 1 settimana
 
Polipropilene/316LSS, con display, da 5 a 8 "formato del tubo, da 4 a 20 mA in uscita
  
FPP-1224-0021
€22.64
Stock: 1 settimana
 
EPR (EPDM) o-ring
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FPM-5000-LTCK
FPM-5000-LTCK
€83.60
Stock: 9 settimane
 
Sostituzione Liquido Kit connettore a tenuta (contiene tre connettori)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNI833
CNI833
€436.13
Stock: 7 settimane
 
1/8 di controllo DIN con uscite a relè accetta da 4 a 20 ingressi mA.
Raccordi popolari (Clicca sul link qui sotto per offrire funzionalità complete)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5305M
FP-5305M
235.79
Stock: 1 settimana
 
0.5 "tubo di PVC raccordo sagomato
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMG-5310
FMG-5310
600.58
Stock: 9 settimane
 
1 "raccordo in acciaio inox
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5320M
FP-5320M
276.35
Stock: 9 settimane
 
2 "tubo di PVC raccordo sagomato
  
FP-5320GIS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 "tubo zincato raccordo sella Ferro
  
FMG-5320
€470.04
Stock: 9 settimane
 
2 "raccordo in acciaio inox
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP-5340GI
FP-5340GI
€295.37
Stock: 9 settimane
 
4 "tubo zincato raccordo Ferro
  
FP-5380S
€443.64
Stock: 9 settimane
 
8 "tubo di PVC sella raccordo
  
FP-5380CS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
8 "tubo carbonio raccordo sella Acciaio
Accessori
  
FPP-1220-0021
€10.82
Stock: 1 settimana
 
FKM o-ring
  
FPP-1224-0021
€22.64
Stock: 1 settimana
 
EPR (EPDM) o-ring
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FPM-5000-LTCK
FPM-5000-LTCK
€83.60
Stock: 9 settimane
 
Sostituzione Liquido Kit connettore a tenuta (contiene tre connettori)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNI833
CNI833
€436.13
Stock: 7 settimane
 
1/8 di controllo DIN con uscite a relè accetta da 4 a 20 ingressi mA.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF701
DPF701
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/8 DIN metro l'ingresso di frequenza per frequenza o totale
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
Esempio di Ordinazione: (1) FMG3102-PP Misuratore magnetico polipropilene/316LSS con uscita da 4 a 20 mA, €1,171.84  plus (1) FP-5360S Raccordo laterale 6, €329.58, €1,171.84 + 329.58 = €1,501.42
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.