Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di portata magnetico ad inserimento metallico.

Serie FMG-550

Misuratore di portata magnetico. | Serie FMG-550

Misuratore di portata magnetico.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Versione hot-tap per installazione e manutenzione senza chiusura del sistema.
  • Funzioni diagnostiche per mezzo di spie LED colorate.
  • Filettature 1¼ NPT.
  • Cavo impermeabile staccabile opzionale.
  • Scelta fra uscita in frequenza o da 4 a 20 mA.
  • Rilevazione bidirezionale del flusso e di tubazione vuota.
  • Nessuna parte del sensore in movimento.
  • Inserimento regolabile per tubi con dimensioni da 50 mm (2") fino a 1200 mm (48").
  • Intervallo di velocità del flusso da 0,05 a 10 m/s (da 0,15 a 33 ft/s).
  • Misurazione in liquidi sporchi e con elevato contenuto di materiali solidi.
Misuratori di portata magnetici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un flussimetro elettromagnetico funziona a questo link.

I sensori di flusso della serie FMG-550 sono sensori per impieghi gravosi ad alte prestazioni, in configurazione regolabile ad inserimento, che possono essere utilizzati con una valvola a sfera per installazioni di tipo hot-tap. Questo sensore di flusso ad inserimento non ha parti in movimento ed è costruito con materiali anticorrosivi per garantire affidabilità a lungo termine con minimi costi di manutenzione. La serie FMG-550, versatile e semplice da installare, offre una misurazione affidabile del flusso in un ampio e dinamico intervallo. I diametri dei tubi possono variare da 2 a 48". I misuratori di portata magnetici di Omega della serie FMG-550 offrono uscite in frequenza o in corrente. È disponibile un trasmettitore cieco (uscita da 4 a 20 mA) per trasmissione del segnale a lunga distanza. La rilevazione della tubazione prevede la segnalazione di un flusso nullo quando gli elettrodi non sono completamente bagnati. L'uscita in frequenza è bidirezionale, mentre l'uscita da 4 a 20 mA può essere impostata per flusso monodirezionale o bidirezionale. L'uscita da 4 a 20 mA viene regolata di fabbrica. Sono disponibili anche altre configurazioni, per le quali occorre contattare la divisione tecnica di Omega per i relativi dettagli.

CARATTERISTICHE
Materiali delle parti a contatto: corpo ed elettrodi in acciaio inox 316 L, isolante in PVDF, O-ring (standard FPM), cavo schermato a 4 conduttori, guaina in PVC (modelli con cavo fisso) o cavo stagno in gomma con connettore su modelli "-SUB".
Alimentazione: da 4 a 20 mA (24 V CC nominale, da 21,6 a 26,4 V CC max, max 22,1 mA), frequenza (da 5 a 24 V CC nominale, da 5 a 26,4 V CC max, max 15 mA), protezione contro l'inversione di polarità ed i corti circuiti, dimensione del tubo da DN50 a DN1200 (da 2 a 48").
Portata: 0,05 m/s (0,15 ft/s) min, 10 m/s (33 ft/s) max.
Linearità: ±1% delle lettura + 0,01 m/s (±1% della lettura + 0,033 ft/s).
Ripetibilità: ±0,5% della lettura a 25 °C.
Conduttività minima: 20 µS/cm.
Precisione: <±2% del valore misurato nelle seguenti condizioni di riferimento: il fluido è acqua a temperatura ambiente, sono controllate le distanze appropriate a monte e a valle, il sensore è inserito alla profondità corretta ed esiste un profilo di flusso completamente sviluppato e conforme a lla norma ISO 7145-1982 (BS 1042 sezione 2.2).
Uscita elettrica in corrente: da 4 a 20 mA, circuito programmabile e reversibile.
Precisione: errore max 32 µA (a 25 °C e 24 V CC).
Deriva della temperatura: max ±1 µA per °C.
Protezione da rumore: ±1 µA per V.
Isolamento: bassa tensione < 48 V CA/CC dagli elettrodi e dall'alimentazione ausiliaria.
Lunghezza massima del cavo: 300 m (1000').
Resistenza massima del circuito: 300 Ω.
Condizione d'errore: uscita in frequenza 22,1 mA.
Tensione massima di pull-up: 30 V CC.
Protezione contro i corti circuiti: Pull-up <30 V a 0 Ω per 1 ora, con protezione contro l'inversione di polarità fino a -40 V per 1 ora, protezione da sovracorrenti fino a 40 V per 1 ora.
Corrente massima in ingresso: 50 mA con limitazione di corrente.
Valori nominali di temperatura/pressione di stoccaggio: da -15 a 70 °C (da 5 a 158 °F) senza congelamento.
Temperatura ambiente di esercizio: da -15 a 70 °C (da 5 a 158 °F) senza congelamento.
Temperatura del flusso: da -15 a 85 °C (da 5 a 185 °F).
Pressione operativa massima: 20,7 bar a 25 °C (300 psi a 77 °F).
Requisiti per l'installazione hot-tap:
    Pressione massima di installazione:
20,7 bar (300 psi).
Temperatura massima di
installazione:
40 °C (104 °F) con questo prodotto non è consentita l'installazione hot-tap a temperature maggiori di 40 °C (104 °F) o con liquidi pericolosi.
Connettore: NEMA 6P (IP68).
EN 61326: immunità ed emissioni per le apparecchiature di controllo.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FMG-551
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore magnetico di inserimento di 7,3 ", uscita di frequenza
  
FMG-551-SUB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore magnetico di inserimento di 7,3 ", uscita di frequenza, con connessioni a tenuta stagna
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMG-553
FMG-553
2,184.78
Stock: 1 settimana
 
Misuratore magnetico hot-tap di 9,3 ", uscita di frequenza
  
FMG-553-SUB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore magnetico hot-tap di 9,3 ", uscita di frequenza, con collegamenti a tenuta stagna
  
FMG-554
2,428.17
Stock: 1 settimana
 
Misuratore magnetico hot-tap di 9,3 ", uscita da 4 a 20 mA
  
FMG-554-SUB
2,428.00
Stock: 7 settimane
 
Misuratore magnetico hot-tap di 9,3 ", uscita da 4 a 20 mA , con collegamenti a tenuta stagna
Accessorio
  
FMG-550-S-CABLE
€227.11
Stock: 9 settimane
 
Connettore a tenuta stagna, 4 conduttori, 22 AWG, 6 m (19.5')
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente, l'asta di allineamento, la chiave esagonale, i morsetti ad anello ed il righello.
Per i modelli con connettore a tenuta stagna del sensore, per immersione temporanea, aggiungere "-SUB" al codice prodotto, senza costi aggiuntivi.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.