Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatori e misuratori economici di flusso massico di gas, per gas puliti.

Serie FMA3100

Regolatori e misuratori di flusso. | Serie FMA3100

Regolatori e misuratori di flusso.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Per velocità di flusso fino a 10 SLM.
  • Uscita lineare da 0 a 5 V CC.
  • Economica.
Misuratori di portata massici elettronici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I sensori di flusso di massa della serie FMA3100 rappresentano una rivoluzione nella tecnologia dei sensori di flusso di massa. L'elettronica di ultima generazione, una progettazione meccanica compatta, ed le unità di produzione di massa, sono tutti concetti che si combinano in un prodotto economico ma di alte prestazioni. Il sensore di flusso di gas è adatto per numerose applicazioni OEM. L'uscita lineare da 0 a 5 V CC è standard.
Usando il sensore di flusso di massa termica di base FMA3100, i regolatori/dispositivi di controllo di flusso di massa FMA3200 consentono un controllo preciso e stabile dei flussi di gas in un alloggiamento compatto. Nella modalità di funzionamento con assenza dell'alimentazione, la valvola di controllo del flusso è chiusa con minima percentuale di perdita. Questo regolatore/dispositivo di controllo di costo contenuto è ideale per molte applicazioni OEM, grazie all'uscita lineare da 0 a 5 V CC e all'ingresso di controllo da 0 a 5 V CC.
I modelli FMA3300 combinano le funzioni del modello FMA3100 con un misuratore a display LCD digitale regolabile con cifre da 3½ per la visualizzazione del flusso in unità ingegneristiche (es. ml/min o l/min). Questi misuratori di flusso compatti si sono dimostrati efficienti in numerose applicazioni di laboratorio.


CARATTERISTICHE
Uscita: da 0 5 V CC (minimo 2500 Ω).
Tensione punto di impostazione ingresso
(Solo FMA3200):
da 0 a 5 V CC.
Precisione: ±1,5% del fondo scala*.
Ripetibilità: ±0,5% del fondo scala.
Tempo di risposta: 2 secondi (tipico)
per raggiungere il ±2% del valore di
flusso effettivo in un'area compresa fra il 25 e il 100% del fondo scala.
Ambiente di esercizio: da 10 a 50 °C (da 50 a 122 °F),
in atmosfera senza condensa
Intervallo di pressione operativa: fino a max 150 psi a 25 °C (77 °F).
Coefficiente di temperatura: ±0,2% per °C.
Coefficiente di pressione: ±0,02% per psi.
Livello d'Integrità: 1x10-4 SCCS He max verso gli ambienti esterni.
Alimentazione in ingresso:
    FMA3100 e FMA3300:
da 12 a 15 V CC, 100 mA (1,5 W).
FMA3200: da 12 a 15 V CC,
250 mA (3,75 W).
Connessioni:
Materiali delle parti a contatto: Alluminio anodizzato, O-ring in FKM,
AISI 304 e 316, resina epossidica, raccordi standard del tubo di compressione in acetale.
Rapporto fra portata minima e ­massima: 10:1.
Gas: la maggior parte dei gas secchi e puliti (es. aria, azoto, anidride carbonica, argon, idrogeno, elio, metano, ossigeno)
Filtrazione: richiede un filtro da 20 micron se il gas contiene del particolato.
(Regolatore di flusso FMA3200)
Pressione differenziale:
da 15 a 40 psi.
Ciclo di vita della valvola: >1 milione di cicli; valvola normalmente chiusa.
Perdita attraverso la valvola: il valore maggiore fra 0,2 SCCM o minore del 2% del fondo scala.
Intervallo di controllo: 50:1.
Tensione del punto di riferimento remoto: da 0 a 5 V CC.
Peso:
    FMA3100:
199 g (0,44 lb).
FMA3300: 249 g (0,55 lb).
FMA3200: 386 g (0,85 lb).
Peso senza raccordi (approssimativo):
    FMA3100:
47 P x 26 L x 90 mm A (1,87 x 1,03 x 3,55").
FMA3300: 47 P x 26 L x 127 mm A (1,87 x 1,03 x 5,0").
FMA3200: 81 P x 26 L x 97 mm A (3,17 x 1,03 x 3,80").
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Misuratori senza display
  
FMA3101
405.04
Stock: 7 settimane
 
0-20 sccm
  
FMA3102
441.36
Stock: 7 settimane
 
0-50 sccm
  
FMA3103
510.68
Stock: 7 settimane
 
0-100 sccm
  
FMA3104
492.43
Stock: 1 settimana
 
0-200 sccm
  
FMA3105
488.21
Stock: 7 settimane
 
0-500 sccm
  
FMA3106
488.21
Stock: 1 settimana
 
0-1000 sccm
  
FMA3107
492.43
Stock: 7 settimane
 
0-2000 sccm
  
FMA3108
492.43
Stock: 7 settimane
 
0-5000 sccm
  
FMA3109
575.12
Stock: 3 settimane
 
0-10 000 sccm
Misuratori con display
  
FMA3301
775.49
Stock: 7 settimane
 
0-20 sccm
  
FMA3302
791.52
Stock: 6 settimane
 
0-50 sccm
  
FMA3303
861.22
Stock: 7 settimane
 
0-100 sccm
  
FMA3304
830.43
Stock: 7 settimane
 
0-200 sccm
  
FMA3305
861.22
Stock: 7 settimane
 
0-500 sccm
  
FMA3306
830.43
Stock: 7 settimane
 
0-1000 sccm
  
FMA3307
815.20
Stock: 3 settimane
 
0-2000 sccm
  
FMA3308
830.43
Stock: 7 settimane
 
0-5000 sccm
  
FMA3309
919.18
Stock: 6 settimane
 
0-10 000 sccm
  
FMA3309
919.18
Stock: 6 settimane
 
0-10 000 sccm
Controllori
  
FMA3202-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50 sccm
  
FMA3203-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 sccm
  
FMA3204-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-500 sccm
  
FMA3205-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5000 sccm
  
FMA3206-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10 000 sccm
Accessori consigliati
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA3115PW
FMA3115PW
€159.14
Stock: 5 settimane
 
Alimentazione di 115Vca con cavo di ingresso / uscita per le serie FMA3100 e FMA3300
  
FMA3230PW
€159.14
Stock: 5 settimane
 
Alimentazione di 230Vca con cavo di ingresso / uscita per le serie FMA3100 e FMA3300
  
FMA3215PW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione di 115Vca con cavo di ingresso / uscita per le serie FMA3200
  
FMA3223PW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione di 230Vca con cavo di ingresso / uscita per le serie FMA3200
  
FMA3000C
€57.40
Stock: 4 settimane
 
Cavo di 3 piedi con connettore di accoppiamento ed estremità nude. Per l'uso con alimentatori che hanno connettori terminali.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specificare il tipo di gas, la pressione di ingresso/uscita e la temperatura.
** Gli intervalli di flusso sono basati su aria o azoto secchi come standard; altri gas sono disponibili (anidride carbonica, elio, argon, idrogeno, metano, ossigeno) ad un costo aggiuntivo.
† Per il certificato di calibrazione NIST su 4 punti opzionale, aggiungere il suffisso "-NISTAIR" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.