Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetri con uscite analogiche.

Sistemi completi con sensori di flusso FLR.

Flussimetri con uscite analogiche. | Sistemi completi con  sensori di flusso FLR.

Flussimetri con uscite analogiche.

1.055,00 FLR7130D

  • Precisione 2% sull'intera scala.
  • Nessuna necessità di tubazione diritta.
  • Unità selezionabili tra galloni, litri, m3, ft3, ecc.
  • Installazione in qualsiasi posizione.
  • Da 4 a 20 mA, da 0 a 5 V CC e da 0 a 10 V CC standard.
  • Indicatore digitale della portata e del flusso totale.
  • Compensazione sul campo per:
    - Peso specifico di tutti i fluidi.
    - Viscosità dei fluidi a base oleosa.
    - Peso specifico, pressione e temperatura in applicazioni pneumatiche.
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Sensori di flusso in linea.
Disponibili in dimensioni di 13, 19 e 32 mm in alluminio anodizzato, ottone e/o acciaio inox. Fornito con 4,5 m di cavo integrato con estremità schermata. Sul campo, il cavo integrato può essere esteso fino a 300 m, con cavo di rame schermato. Le unità sono solidamente protette in un involucro resistente, in fusione d'alluminio, e sono facili da installare e montare in qualsiasi posizione, verticale o orizzontale. In grado di controllare fluidi fino a 560 sl/minuto o linee pneumatiche fino a 28 m3/minuto.

CARATTERISTICHE
Portata: da G ¼ a G 1¼ a seconda dell'intervallo (vedere la tabella per l'ordinazione).
Intervallo di temperatura: da -29 a 116 °C.
Pressione massima: 3500 psig (FLR6100, FLR6300, 7100, 7300, 8100 e 8300); 5000 psig (FLR6400, FL8400); 1000 psig (tutti i misuratori per aria).
Requisiti elettrici:
    Uscita da 0 a 5 V CC:
da 10 a 30 V CC
    a 0,75 W massimo.
Uscita da 0 a 5 V CC: da 12 a 30 V CC
    a 0,75 W massimo.
Uscita da 4 a 20 mA: alimentata dal
    circuito, 30 V CC massimo.
Consumo elettrico: 25 mA massimo.
Protezione del circuito: polarità inversa e limiti di corrente.
Ripetibilità: ±0,5%.
Non linearità: ±0,05%.
Isolamento: intrinsecamente isolato dal sistema di tubazioni.
Display: fissato o con commutazione delle modalità di funzionamento per visualizzazione della velocità e come totalizzatore. Display numerico a 8 cifre alte 17,8 mm per velocità
e totale, display alfanumerico a 8 cifre alte
8,9 mm per unità e configurazione.
Tempo di risposta: 1,0 secondi.
Deriva della temperatura: 0,05% dell'ampiezza per °C massima.
Uscite analogiche: Da 4 a 20 mA, massimo 1000Ω.
Da 0 a 5 V CC, minimo 1000Ω.
Da 0 a 10 V CC, minimo 1000Ω.
Connessioni utente: 4,5 m avvolto (standard).
Distanza di trasmissione: Da 4 a 20 mA limitata dalla resistenza
del cavo.
Da 0 a 5 V CC: 300 m massimo.
Da 0 a 10 V CC: 300 m massimo.
Involucro:
Materiale:
alluminio anodizzato e rivestito in resina epossidica con lente in policarbonato.
Tenute: guarnizione in silicone tra l'involucro e la lente/coperchio. O-ring in FKM tra l'involucro ed il corpo del misuratore di flusso.
Connessione: connettore a 4-pin (standard).
Morsetti: T303 SS.
Classificazione: IP52/54.
Approvazioni: emissioni EMC secondo EN 50081-2;
Immunità EMC secondo EN 50082-2.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Corpo in alluminio per olio
FLR6102D-BSPP
977.11
Stock: 7 settimane
 
1-7,5 l / m, G1 / 2 "
FLR6105D-BSPP
977.11
Stock: 7 settimane
 
1 - 19 l / m, G1 / 2 "
FLR6115D-BSPP
977.11
Stock: 7 settimane
 
4-56 l / m, G1 / 2 "
FLR7120D-BSPP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1-7,5 l / m, G3 / 4 "
FLR7130D-BSPP
1,055.35
Stock: 4 settimane
 
10-115 l / m, G3 / 4 "
FLR8140D-BSPP
1,055.35
Stock: 4 settimane
 
15 - 150 l / m, G1 "
FLR8150D-BSPP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
20-190 l / m, G1 "
FLR9175D-BSPP
1,782.00
Stock: 4 settimane
 
40-280 l / m, G1 1/4 "
FLR9110D-BSPP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50-380 l / m, G1 1/4 "
FLR9115D-BSPP
1,782.00
Stock: 4 settimane
 
50-560 l / m, G1 1/4 "
Corpo in ottone per acqua
FLR6302D-BSPP
1,043.29
Stock: 4 settimane
 
1-7,5 l / m, G1 / 2 "
FLR6305D-BSPP
1,043.29
Stock: 1 settimana
 
1 - 19 l / m, G1 / 2 "
FLR6315D-BSPP
1,043.29
Stock: 4 settimane
 
4-56 l / m, G1 / 2 "
FLR7320D-BSPP
1,207.41
Stock: 4 settimane
 
10-76 l / m, G3 / 4 "
FLR7330D-BSPP
1,207.00
Stock: 4 settimane
 
10-115 l / m, G3 / 4 "
FLR8340D-BSPP
1,314.15
Stock: 4 settimane
 
15 - 150 l / m, G1 "
FLR8350D-BSPP
1,315.00
Stock: 4 settimane
 
20-190 l / m, G1 "
FLR9375D-BSPP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
40-280 l / m, G1 1/4 "
FLR9310D-BSPP
2,406.00
Stock: 4 settimane
 
50-380 l / m, G1 1/4 "
FLR9315D-BSPP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50-560 l / m, G1 1/4 "
Corpo in alluminio per aria a 7 bar
FLR6725D-BSPP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0,05-0,7 m 3 / min, G1 / 2 "
FLR6750D-BSPP
942.15
Stock: 7 settimane
 
0,15-1,4 m 3 / min, G1 / 2 "
FLR7710D-BSPP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0,3-2,8 m 3 / min, G3 / 4 "
FLR7715D-BSPP
1,055.00
Stock: 4 settimane
 
0,4-4,2 m 3 / min, G3 / 4 "
FLR8725D-BSPP
1,055.00
Stock: 4 settimane
 
0,7-7,0 m 3 / min, G1 "
FLR9740D-BSPP
1,782.00
Stock: 4 settimane
 
0,7-11,0 m 3 / min, G1 1/4 "
FLR9760D-BSPP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1,4-17,0 m 3 / min, G1 1/4 "
FLR9710D-BSPP
1,782.00
Stock: 4 settimane
 
2,8-28,0 m 3 / min, G1 1/4 "

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.