Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Easy-view Flowmeters

FL-9000, FL-9100 and FL-9200

spring piston flow meter | FL-9000, FL-9100 and FL-9200

spring piston flow meter

86,64 FL-9016

1 anno di garanzia
  • ±7% Full Scale Accuracy
  • Dual Scales, for Litres and US Gallons per Minute
  • Direct Reading for Oil and Water
  • NPT or Solder Fittings
  • Polysulfone Construction
  • Compact Size with Vertical Connections
  • Large Easy-to-Read Scale
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMEGA™ FL-9000 EZ-View flowmeters provide accurate, in-line indication of oil or water flow rates at an economical cost. These meters utilize a spring and piston mechanism within a polysulfone metering tube. The EZ-View meters are designed to mount in any position with no straight pipe runs required.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±5% FS
Repeatability: ±1% full scale
Material: Polysulfone, T300 series stainless steel spring, Buna flow indicator ring, Buna O-rings (on units with brass end fittings)
Dimensions: 38.1 mm (1½") across flats
   FL-9200: 196.8 mm (7¾") L
   FL-9000 and 9100: 133 mm (5¼") L
Connection:
   FL-9200: Fits ¾" nominal (7/8" OD) or 1" nominal (1-1/8" OD) Type M Copper Tubing;
   FL-9000- and FL-9100: 1 NPT, Male
Max. Temperature: 121°C (250°F)
Max. Pressure: 22.4 bar (325 psig)



Model No.–NPT FittingRanges
(GPM)
Model No.–
Solder Fitting
Ranges-Water
(GPM)
WaterOil*
FL-9004FL-91040.5-4FL-92040.5-4
FL-9007FL-91071.0-7FL-92071.0-7
FL-9010FL-91101.0-10FL-92101.0-10
FL-9016FL-91161.0-16FL-92161.0-16
FL-9018FL-91183.0-18FL-92183.0-18
FL-9028FL-91284.0-28FL-92284.0-28
* Specific Gravity = 0.876

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Water flow meters with 1" MNPT threads
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FL-9004
FL-9004
89.86
Stock: 1 settimana
 
2 to 15 lpm (0.5-4 USGPM) FOR WATER
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FL-9007
FL-9007
89.86
Stock: 4 settimane
 
4 to 26 lpm (1.0-7 USGPM) FOR WATER
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FL-9010
FL-9010
89.86
Stock: 1 settimana
 
4 to 38 lpm (1.0-10 USGPM) FOR WATER
  
FL-9016
86.64
Stock: 1 settimana
 
4 to 60 lpm (1.0-16 USGPM) FOR WATER
  
FL-9018
89.86
Stock: 4 settimane
 
15 to 68 lpm (4.0-18 USGPM) FOR WATER
  
FL-9028
89.86
Stock: 4 settimane
 
15 to 106 lpm (4.0-28 USGPM) FOR WATER
Oil flow meters with 1" MNPT threads
  
FL-9104
88.99
Stock: 4 settimane
 
2 to 15 lpm (0.5-4 USGPM) FOR OIL
  
FL-9107
88.99
Stock: 4 settimane
 
4 to 26 lpm (1.0-7 USGPM) FOR OIL
  
FL-9110
88.98
Stock: 4 settimane
 
4 to 38 lpm (1.0-10 USGPM) FOR OIL
  
FL-9116
88.99
Stock: 4 settimane
 
4 to 60 lpm (1.0-16 USGPM) FOR OIL
  
FL-9118
88.98
Stock: 4 settimane
 
15 to 68 lpm (4.0-18 USGPM) FOR OIL
  
FL-9128
93.20
Stock: 4 settimane
 
15 to 106 lpm (4.0-28 USGPM) FOR OIL
Water flow meters with 3/4" OR 1" Nominal Type M copper tube solder fitting
  
FL-9204
139.14
Stock: 4 settimane
 
2 to 15 lpm (0.5-4 USGPM) FOR WATER - SOLDER FITTING
  
FL-9207
137.80
Stock: 4 settimane
 
4 to 26 lpm (1.0-7 USGPM) FOR WATER - SOLDER FITTING
  
FL-9210
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 to 38 lpm (1.0-10 USGPM) FOR WATER - SOLDER FITTING
  
FL-9216
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 to 60 lpm (1.0-16 USGPM) FOR WATER - SOLDER FITTING
  
FL-9218
137.80
Stock: 4 settimane
 
15 to 68 lpm (4.0-18 USGPM) FOR WATER - SOLDER FITTING
  
FL-9228
137.80
Stock: 4 settimane
 
15 to 106 lpm (4.0-28 USGPM) FOR WATER - SOLDER FITTING
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual.

NIST traceable certificate is not available on units with direct read scale.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.