Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetri visivi di tipo economico, da 0,2 a 15 GPM di acqua, e da 0,2 a 15 GPM di olio.

Serie FL-6000A

FL6100A_6300A Flussimetri visivi. | Serie FL-6000A

FL6100A_6300A Flussimetri visivi.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Precisione ±2% del fondo scala.
  • Ripetibilità ±1%.
  • Letture dirette per olio o acqua.
  • Buona stabilità in presenza di viscosità.
  • Può essere installato in qualsiasi posizione.
  • Pressione nominale 241,3 bar (3500 psig).
  • Intervallo di temperatura 116 °C (240 °F).
  • Connettori verticali per montaggio in linea.
  • Per fluidi trasparenti e opachi.
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul flussimetro ad area variabile.

I misuratori di portata per usi generali della serie FL-6000A sono progettati per fornire un'indicazione economica ed accurata della velocità del flusso per olio e acqua. Questi misuratori di portata industriali utilizzano un gruppo di tipo molla-pistone che consente loro di essere montati in qualsiasi posizione e ne garantisce l'immunità alle variazioni di viscosità. I misuratori FL-6000A possono essere utilizzati in ambienti severi con pressioni fino a 241,3 bar (3500 psig) e temperature fino a 116 °C (240 °F).

CARATTERISTICHE
Precisione: ±2% del fondo scala.
Ripetibilità: ±1%.
Collegamento: ½ FNPT.
Dimensioni: 60,96 x 53,34 mm
(2,4 x 2,1") per unità da 116 °C (240 °F). Lunghezza: 168 mm (6,6") per tutte le unità.
Pressione massima: 241,3 bar (3500 psig).
Temperatura massima:
    Standard:
116 °C (240 °F).
Opzionale: 204 °C (400 °F).
Peso di spedizione:
    Olio:
0,57 kg (1,25 lb).
Acqua: 1,18 kg (2,60 lb).
Parti a contatto: molla in AI 302 (unità per olio) o AI 302 (unità per acqua), O-ring in FKM, polifenilene solfuro/ceramica magnetica. Le unità per olio hanno il corpo in alluminio; le unità per l'acqua hanno il corpo in ottone.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FL-6102A
FL-6102A
282,99
Stock: 1 settimana
 
Olio 0,84, 0,2-2 GPM
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FL-6105A
FL-6105A
293,49
Stock: 2 settimane
 
Olio 0,84, 0,5-5 GPM
  
FL-6110A
282,99
Stock: 1 settimana
 
Olio 0,84, 1,0-10 GPM
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FL-6115A
FL-6115A
293,49
Stock: 7 settimane
 
Olio 0,84, 1,0 a 15GPM
  
FL-6115A-H
455,25
Stock: 7 settimane
 
Olio 0,84, 1,0 a 15GPM, alta temperatura 400F
  
FL-6302ABR
353,74
Stock: 7 settimane
 
Acqua 1,0, 0,2-2,0 GPM
  
FL-6305ABR
353,74
Stock: 1 settimana
 
Acqua 1,0, 0,5-5 GPM
  
FL-6310ABR
353,74
Stock: 7 settimane
 
Acqua 1,0, 1,0-10 GPM
  
FL-6315ABR
350,87
Stock: 7 settimane
 
Acqua 1,0, 2,0-15 GPM
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
Per unità con filettatura BSPP aggiungere il suffisso "-BSPP" al codice prodotto, nessun costo aggiuntivo.
Per unità da 204 °C (400 °F), aggiungere il suffisso "-H" al codice prodotto e il prezzo aggiuntivo per unità olio ed unità acqua.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.