Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Serie FL-500WW

FL500WW Flussimetri visivi. | Serie FL-500WW

FL500WW Flussimetri visivi.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Indicazione diretta del flusso.
  • Corpo e raccordi terminali in PVC.
  • Albero e molla in titanio.
  • Montaggio semplice con qualsiasi orientamento del dispositivo.
  • Applicazioni tipiche
  • Solfato d'alluminio (Allume)—schiarire.
  • Acqua clorata— Disinfezione.
  • Cloruro ferrico— schiarire.
  • Potassio Permanganato—Disinfezione.
  • Bisolfito di sodio — Disinfezione
  • Ipoclorito di sodio (candeggina)—Disinfezione
  • Idrossido di sodio— Neutralizzazione
  • Biossido di zolfo (in acqua)—Declorazione
  • Biossido di cloro— Disinfezione
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un flussimetro ad area variabile funziona a questo link.

La serie FL-500WW fornisce un'indicazione della portata delle soluzioni acquose diluite dallƇ al 5%, utilizzate nel trattamento di acque e scarichi acquosi.

CARATTERISTICHE
Dimensioni: 177,8 mm (7") di
lunghezza.
Da FL-505 a FL-515: 50,8 mm (2") di diametro.
Da FL-520 a FL-550: 76,2 mm (3") di diametro.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Kit di interruttori accessori
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Classificazioni degli interruttori: 8 W, 100 V CC/120 V CA.
Viene fornito con il manuale utente.
† Per la certificazione di tracciabilità aggiungere il suffisso "-NIST" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.