Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Panel Mount Flowmeters - Discontinued

FL50000A

Panel Mount Flowmeters | FL50000A

Panel Mount Flowmeters

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Accuracy: ±5% Full Scale
  • Direct Reading Scales
  • Solid One-Piece Acrylic Body
  • Scales with Litres/min and U.S. Gallons/min
  • Panel Mount
Flussimetri ad area variabile - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Discontinued, replaced by the FL4200-4600-Series.

Find how a Variable Area Flow Meter works on this link.


Specifications
Accuracy: ±5% of FS
Meter Body Construction: Machined acrylic
O-Ring Material: FKM
Float: 316 SS
Lock Nut: Polypropylene
Temperature Limits: 48°C at 0 psi (3/4 and 1 MNPT units) 93°C at 0 psi (1/4, 1/2 and 3/8 MNPT units)
Pressure Limits: 120 psi at 21°C (3/4 and 1 MNPT units) 250 psig at 21°C (1/4, 1/2 and 3/8 MNPT units)
Pressure Drop: 2 psi max
Adaptor: 1/4" and 1" are PVC, all others are glass-filled polypropylene
Dimensions Without Valve (Centre to Centre x Overall Height x Width):
   FL50001: 143 x 191 x 25 mm
   FL50002 to FL50004: 165 x 227 x 32 mm
   FL50005: 165 x 229 x 38 mm
   FL50006 to FL50007: 203 x 276 x 44 mm
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Water Units
  
FL50001A
158.56
Stock: 1 settimana
 
0.025-0.250 GPM
  
FL50001A-V
226.70
Stock: 1 settimana
 
0.025-0.250 GPM with Control Valve
  
FL50002A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.1-1.0 GPM
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FL50002A-V
FL50002A-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.1-1.0 GPM with Control Valve
  
FL50003A
153.45
Stock: 1 settimana
 
0.2-2.0 GPM
  
FL50003A-V
208.01
Stock: 1 settimana
 
0.2-2.0 GPM with Control Valve
  
FL50004A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.5-5.0 GPM
  
FL50004A-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.5-5.0 GPM with Control Valve
  
FL50005A
181.56
Stock: 1 settimana
 
2.0-10.0 GPM
  
FL50005A-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2.0-10.0 GPM with Control Valve
  
FL50007A
227.97
Stock: 1 settimana
 
2.0-20.0 GPM
  
FL50007A-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2.0-20.0 GPM with Control Valve
Air Units
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FL50251A
FL50251A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.1-1.2 SCFM with Control Valve
  
FL50251A-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.1-1.2 SCFM
  
FL50252A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.5-4.5 SCFM
  
FL50252A-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.5-4.5 SCFM with Control Valve
  
FL50253A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.0-7.0 SCFM
  
FL50253A-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.0-7.0 SCFM with Control Valve
  
FL50254A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2.0-20 SCFM
  
FL50254A-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2.0-20 SCFM with Control Valve
  
FL50255A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4.0-45 SCFM
  
FL50255A-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4.0-45 SCFM with Control Valve
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.

To order with adjustable CPVC valve, add suffix "-V" to model number (consult sales for pricing).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.