Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High-capacity In-line Flowmeters  - Discontinued

FL-45200A

High-capacity In-line Flowmeters | FL-45200A

High-capacity In-line Flowmeters

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Direct Reading, Dual Scale: litres/min and USgallons/min
  • One-Piece Moulded Polysulfone
  • Floats Available in 316SS or TFE
  • 316SS Float Guide Reduces Float Oscillation
  • Low Pressure Drop

Descrizione

Discontinued, replaced by FL75-Series


Find how a Variable Area Flow Meter works on this link.

FL45200 Series flowmeters feature a rugged, one-piece meter body of heat- and chemical-resistant injection moulded polysulfone. Half union connectors couple the meter body to 2" FPT polysulfone adaptors at each end of the flowmeter; O-ring seals are FKM; and floats are 316 stainless steel, Hastelloy C or TFE (depending on range). Permanent, screen-printed scales are positioned directly in front of the float for easy reading. The 316SS float guide reduces float oscillation and protects critical float surfaces.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TFE Float Models
FL45201A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
8-78 l/min; 2-20 USGPM with TFE Float
316 SS Float Models
FL45202A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
30-230 l/min; 6-60 USGPM for water
FL45203A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
40-300 l/min; 8-80 USGPM for water
FL45204A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
20-380 l/min; 6-100 USGPM for water
FL45205A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
80-500 l/min; 20-130 USGPM for water
FL45206A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100-675 l/min; 25-175 USGPM for water
Hastelloy C Float Models
FL45202A-HL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
30-230 l/min; 6-60 USGPM for water
FL45203A-HL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
40-300 l/min; 8-80 USGPM for water
FL45204A-HL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
20-380 l-min; 6-100 USGPM for water
FL45205A-HL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
80-500 l/min; 20-130 USGPM for water
FL45206A-HL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100-675 l/min; 25-175 USGPM for water
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.