Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Filo per termocoppia a conduttori sottili con doppio isolamento.

Filo per termocoppia a conduttori  sottili con doppio isolamento. |

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Conduttori con diametro di 0,25, 0,13 e 0,08 mm.
  • Bobine in comode lunghezze di 25, 50, 100, 200, 500, 1000'.
  • Tolleranza classificata EN 60584-2 classe 1 disponibile sulla maggior parte dei fili.
Riscaldatore con filo d'aggancio , filo di termocoppia e connettori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con GG-K-36-1000
GG-K-36-1000
652,55
Stock: 1 settimana
 
Filo termocoppia, 36 AWG, tipo K, 1000 piedi, isolamento in fibra di vetro valutato a 480C (900F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TT-K-40-25
TT-K-40-25
61,68
Stock: 1 settimana
 
Filo termocoppia, 40 AWG, tipo K, 25 piedi, isolamento in PFA valutato a 260C (500F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KK-K-30-500
KK-K-30-500
529,00
Stock: 5 settimane
 
Filo termocoppia, 30 AWG, tipo K, 500 piedi, isolamento in Kapton valutato a 316C (600F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con GG-J-30-500
GG-J-30-500
222,15
Stock: 1 settimana
 
Filo termocoppia, 30 AWG, tipo J, 500 piedi, isolamento in fibra di vetro valutato a 480C (900F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TT-E-30-200
TT-E-30-200
194,94
Stock: 3 settimane
 
Filo termocoppia, 30 AWG, tipo E, 200 piedi, isolamento in PFA valutato a 260C (500F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TT-T-36-100
TT-T-36-100
150,83
Stock: In magazzino
 
Filo termocoppia, 36 AWG, tipo T, 100 piedi, isolamento in PFA valutato a 260C (500F)
  
GG-N-30-50
59,46
Stock: 3 settimane
 
Filo termocoppia, 30 AWG, tipo N, 50 piedi, isolamento in fibra di vetro valutato a 480C (900F)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: † Peso della bobina e del filo, arrotondato al kg successivo (non include il materiale d'imballaggio).
†† Colore generale trasparente. ** Per ordinare fili con tolleranza di classe 1, aggiungere "-SLE" al codice prodotto prima della lunghezza della bobina.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.