Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

In-Line Thermostats

FGT300 Series

In-Line Thermostats | FGT300 Series

In-Line Thermostats

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Easy to Use
  • Fixed Temperatures
  • Snap or Creep Action
Riscaldatori per contenitori , ventole e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These in-line thermostats are available in 100 to 250 Vac or the low voltage models of 12 to 24 Vdc. Easy to use. The thermostats come with cable ties for mounting. They also close on fall. The high voltage units FGT305, FGT306 and FGT 307 have a bi-metal snap action. The low voltage units, FGT302 and FGT303 have a creep action. The creep action is a device which will slowly make or break the contacts of the bi-metal element. This results in a constant temperature with very small differentials.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FGT302
35.48
Stock: 1 settimana
 
12/24 Vac/Vdc, creep action, close 5°C (41°F)
FGT303
37.53
Stock: 5 settimane
 
12/24 Vac/Vdc, creep action, close 20°C (68°F)
FGT305
35.48
Stock: 1 settimana
 
100/250V, snap, close 5°C/open 15°C (41/59°F)
FGT306
33.50
Stock: 5 settimane
 
100/250V, snap, close 20°C/open 30°C (68/86°F)
FGT307
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100/250V, snap, close 32°C/open 42°C (90/108°F)
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) FGT302 12/24 Vac/Vdc, creep action, close 5°C (41°F)., €35.48
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.