Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

FCH-FGC3 Series

Convection Heaters | FCH-FGC3 Series

Convection Heaters

219,64 FCH-FGC3111

CE
  • High Power to Size Ratio
  • Lightweight
  • Easy to Fit
  • Three Power Settings
  • Independent Fan Circuit to Aid Climate Cooling
Riscaldatori per contenitori , ventole e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This range of fan heaters uses Positive Temperature Coefficient (PTC) ceramic heating technology to provide the user with a product ideally suited to climate control. The heater can be controlled independently to the fan, allowing a ‘fan-only’ mode for air circulation. The product has been designed, and approved for many applications. Use of high-quality components guarantees the highest possible operating safety in the respective application. Self-regulation through PTC features. The heater’s proven safety through given temperature limitation have high reliability without additional switching elements. The compact design through high power density provides specific air flow for desired climate.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FCH-FGC3116
223,94
Stock: 4 settimane
 
200/300/400W, 115V, 240 mm (9.4") lead with DIN clip
FCH-FGC3111
219,64
Stock: 5 settimane
 
200/300/400W, 230V, 240 mm (9.4") lead with DIN clip
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) FCH-FGC3116 200/300/400W, 115V, 240 mm (9.4") lead with DIN clip., €223,94
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.