Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Elementi RTD in Platino a Film Sottile. Pt100 e Pt1000 ohm, 2 x 2 mm

F2020

Elementi RTD in Platino a Film Sottile. Pt100 e Pt1000 ohm, 2 x 2 mm | F2020

2,32 F2020-100-A

  • Basso Costo Prezzo OEM, quantità per ordine minimo 10 pezzi
  • Elementi con larghezza 2.1 x lunghezza 2.3 x spessore 0.9 mm, placcatura in platino, fili conduttori in nichel con lunghezza 10 x dia. 0.2 mm
  • Tolleranze Classe B, A e 1/3DIN
  • Range di Temperatura da -50 a +500°C per Classe B; da -30 a +300°C per Classe A; da 0 a +150°C per Classe 1/3DIN
  • Specifiche DIN EN 60751 (secondo la IEC 751)
  • Coefficiente di Temperatura TCR = 3850 ppm/K
  • Configurazioni a 100 e 1000 Ohm
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una Pt100 funziona a questo link.

Questi elementi sono conformi ai requisiti accettati a livello internazionale della IEC60751, che definisce le caratteristiche di resistenza rispetto alla temperatura dei sensori, la loro resistenza base a 0° C e la loro precisione (Vedi sotto).

Classe   Tolleranza (°C)   Tolleranza della
  resistenza a 0°C (Ω)  
  Range di  
Temperatura
  1/3DIN    ±(0.1 + 0.0017t) ±0.04Ω da 0 a +150°C
A ±(0.15 + 0.002t) ±0.06Ω da -30 a +300°C

Stabilità a Lungo Termine: Deriva massima della Ro (resistenza nominale a 0°C) 0.04% dopo 1.000 ore a 500°C
Resistenza alle vibrazioni: Almeno 40g di accelerazione a da 10 a 2kHz, a seconda dell'installazione
Resistenza agli Shock: Almeno 100g di accelerazione con 8 ms onda semi-sinusoidale, a seconda dell'installazione
Resistenza dell'Isolamento: >100 MΩ a 20 °C; >5 MΩ a 500 °C
Auto-Riscaldamento: 0.4 K/mW a 0 °C
Corrente di Misura: 100 Ω: da 0.3 a 1 mA; 1000 Ω: da 0.1 a 0.3 mA (l'auto riscaldamento va considerato)
Tempo di Risposta:
    Acqua (v = 0.4 m/s): t0.5 = 0.05 s; t0.9 = 0.15 s
    Aria (v = 2 m/s): t0.5 = 3 s; t0.9 = 10 s
Tolleranza Dimensionale: ±0.2 mm

Nota: Questi elementi RTD sono realizzati con fili conduttori in nichel rivestiti in platino. Poiché il platino non si combina facilmente con la maggior parte delle leghe dolci per saldatura, si consiglia di saldarli a punti o utilizzando l’argento come materiale di saldatura per collegarli ai fili di prolunga quando richiesto.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Elementi Pt100: 100 Ω a 0 °C
F2020-100-A
2.32
Stock: In magazzino
 
100 Ω Classe A, 2.1 x 2.3 x 0.9 mm. Minimo ordine 10 pezzi
F2020-100-1/3B
4.50
Stock: In magazzino
 
100 Ω Classe 1/3DIN, 2.1 x 2.3 x 0.9 mm. Minimo ordine 10 pezzi
Elementi Pt1000: 1 kΩ a 0 °C
F2020-1000-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1 kΩ Classe A, 2.1 x 2.3 x 0.9 mm. Minimo ordine 10 pezzi
F2020-1000-1/3B
4.50
Stock: In magazzino
 
1 kΩ Classe 1/3DIN, 2.1 x 2.3 x 0.9 mm. Minimo ordine 10 pezzi
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (10) F2020-100-A Elementi Pt100 Classe A 2 x 2 mm, €2.320
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.