Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Relè di controllo economici e facilmente programmabili.

serie Easy

Relè di controllo economici, facili da programmare ed utilizzare | serie Easy

151,00 EZ512-AC-RCX

1 anno di garanzia CE
  • Basso costo, facile da programmare ed utilizzare.
  • Software gratuito per le serie 500 e 700.
  • Modelli standard di 12 I/O o 18 I/O. Espansione disponibile.
  • Ingressi analogici sui modelli ad ingresso CC.
Controllori di automazione e HMI - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Funzioni semplici con il massimo vantaggio.
I relè di controllo della serie easy Eaton forniscono delle funzioni di base che gli utenti potrebbero solo ottenere a seguito dell'installazione di diversi dispositivi ed il loro cablaggio. Il display EZD multifunzione offre potenti funzioni di visualizzazione.
I relè intelligenti fungono da temporizzatori, relè, contatori, da funzioni speciali, con ingressi ed uscite in un unico dispositivo compatto che è facilmente configurabile. La famiglia di questi prodotti offre eccezionali livelli di flessibilità , con un notevole risparmio di tempo e risorse per la messa in servizio.
I relè di controllo della serie Easy sono disponibili in più di 20 tipi diversi, che supportano da 12 I/O fino a 320 punti I/O per fornire la soluzione ideale per l'illuminazione, la gestione dell'energia, il controllo industriale, l'irrigazione, il comando pompa, HVAC e la domotica. Una volta che i prodotti sono stati installati, i cambiamenti sono facilmente realizzabile attraverso il quadro frontale di programmazione, eliminando la necessità di cambiare schemi elettrici e di ricablare il sistema. Altre definizioni usate per indicare questi relè di controllo sono relè intelligenti, sostituto del relè e relè geniali.

Semplicità e rapidità di utilizzo.
I prodotti EZD e EZ sono noti per la loro semplicità d'utilizzo e di programmazione. Ogni ramo o collegamento del circuito è realizzato in modo facile da ricordare: Contatto - Contatto - Contatto bobina - Fatto! I dispositivi permettono il "Cablaggio" di 128 o 256 rungs o circuiti di connessione. Le connessioni in serie e parallelo, che costituiscono una parte importante di un circuito di controllo, si creano facilmente senza alcuna conoscenza di programmazione necessaria a priori. I blocchi funzionali pronti all'uso, vengono semplicemente integrati nel cablaggio con bobine, ed i contatti sono previsti per le funzioni aggiuntive.

Tutto quello che occorre è integrazione.
A seconda del dispositivo selezionato, i prodotti EZ e EZD forniscono agli utenti relè temporizzati , relè flash, contatori, comparatori, temporizzatori ed altre funzioni subito disponibili. Lo schema circuitale di visualizzazione dei collegamenti seriali e paralleli, a differenza della visualizzazione di AND e OR in un diagramma di blocco funzionale, offre una maggiore vista d'insieme per la gestione del circuito. Ciascun relè di controllo EZ ed EZD è dotato di un display di flusso di potenza integrato per garantire il funzionamento sicuro durante la messa in servizio e facilitare l'identificazione di errori nello schema elettrico. Per la semplicità d'uso, i rung sotto tensione sono evidenziati mentre quelli scarichi sono oscurati.

Sicurezza significa protezione.
Gli schemi circuitali finito vengono memorizzati internamente e possono anche essere salvati esternamente su un modulo di memoria (EEPROM) per eventuali trasferimenti di dati, per la sicurezza o come backup. La protezione multi livello con password, protegge lo schema di circuito da accessi non autorizzati, dall'editing, dalla copia o cancellazione.

Vedere le specifiche PDF per i dettagli del modello interessato.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
serie Easy 500: 12 I/O 128 rungs di programmazione, 16 temporizzatori, 16 contatori
  
EZ512-AC-R Star
181.00
Stock: 1 settimana
 
12 I/O, niente orologio, display, 8 ingressi CA (da 110 a 240 Vca), 4 uscite a relè
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EZ512-AC-RC
EZ512-AC-RC Star
208.00
Stock: 3 settimane
 
12 I/O, orologio, display, 8 ingressi CA (da 110 a 240 Vca), 4 uscite a relè
  
EZ512-AC-RCX Star
151.00
Stock: 3 settimane
 
12 I/O, orologio, senza display, 8 ingressi CA (da 110 a 240 Vca), 4 uscite a relè
  
EZ512-DC-R Star
181.00
Stock: 3 settimane
 
12 I / O, niente orologio, display, 8 ingressi CC (24 Vcc), di cui 2 possono essere utilizzati come analogico 0-10V, 4 uscite a relè.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EZ512-DC-RC
EZ512-DC-RC Star
199.00
Stock: 2 settimane
 
12 I/O, orologio, display, 8 ingressi CC (24 Vcc), di cui 2 possono essere utilizzati come analogico 0-10V, 4 uscite a relè.
  
EZ512-DC-RCX Star
151.00
Stock: 3 settimane
 
12 I/O, orologio, senza display, 8 ingressi CC (24 Vcc) di cui 2 possono essere usati come analogico 0-10V, 4 uscite a relè.
Serie Easy 700: 18 I/O (espandibili a 40), 128 rungs di programmazione, 16 temporizzatori / contatori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EZ719-AC-RC
EZ719-AC-RC Star
276.00
Stock: 3 settimane
 
18 I/O, orologio, display, 12 ingressi CA (da 110 a 240 Vca), 6 uscite a relè
  
EZ719-AC-RCX Star
235.00
Stock: 3 settimane
 
18 I/O, orologio, senza display, 12 ingressi CA (da 110 a 240 Vca), 6 uscite a relè
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EZ719-DC-RC
EZ719-DC-RC Star
289.00
Stock: 1 settimana
 
18 I/O, orologio, display, 12 ingressi CC (24 Vcc), di cui 4 possono essere utilizzati come 0-10V analogico, 6 uscite a relè.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EZ719-DC-RCX
EZ719-DC-RCX Star
235.00
Stock: 1 settimana
 
18 I/O, orologio, senza display, 12 ingressi CC (24 Vcc), di cui 4 possono essere utilizzati come 0-10V analogico, 6 uscite a relè.
Serie Easy 800: 18 I/O (espandibili a 320), 256 rungs di programmazione, 32 temporizzatori / contatori
  
EZ819-AC-RC Star
435.00
Stock: 1 settimana
 
18 I/O, orologio, display, 12 ingressi CA (da 110 a 240 Vca) e 6 uscite a relè
  
EZ819-AC-RCX Star
380.00
Stock: 3 settimane
 
18 I/O, orologio, senza display, 12 ingressi CA (da 110 a 240 Vca), 6 uscite a relè.
  
EZ819-DC-RC Star
435.00
Stock: 1 settimana
 
18 I/O, orologio, display, 12 ingressi continua (24Vcc), di cui 4 possono essere utilizzati come 0-10V analogico, 6 uscite a relè.
  
EZ819-DC-RCX Star
380.00
Stock: 3 settimane
 
18 I/O, orologio, senza display, 12 ingressi continua (24Vcc), di cui 4 possono essere utilizzati come 0-10V analogico, 6 uscite a relè.
  
EZ820-DC-RC Star
480.00
Stock: 1 settimana
 
19 I/O, orologio, display, 12 ingressi continua (24Vcc), di cui 4 possono essere utilizzati come 0-10V analogico, 6 uscite a relè. 1 uscita analogica
  
EZ820-DC-RCX Star
430.00
Stock: 3 settimane
 
19 I/O, orologio, senza display, 12 ingressi continua (24Vcc), di cui 4 possono essere utilizzati come 0-10V analogico, 6 uscite a relè. 1 uscita analogica
Regolatori e display modulari EZ
  
EZD-80 Star
146.00
Stock: 3 settimane
 
EZD display, nessun pulsante
  
EZD-80-B Star
158.00
Stock: 3 settimane
 
EZD display, con pulsanti
  
EZD-CP8-ME Star
357.00
Stock: 1 settimana
 
EZD CPU con 24 Vcc, alimentazione, orologio
  
EZD-CP8-NT Star
430.00
Stock: 1 settimana
 
EZD CPU con 24 Vcc, alimentazione, orologio, EZ-Net
  
EZD-AC-CP8-ME Star
357.00
Stock: 3 settimane
 
EZD CPU con alimentazione da 100 a 240 Vca, orologio.
  
EZD-AC-CP8-NT Star
430.00
Stock: 3 settimane
 
EZD CPU con alimentazione da 100 a 240 Vca, orologio, EZ-Net.
Regolatore modulare EZD --- Moduli I/0
  
EZD-AC-R16 Star
153.00
Stock: 3 settimane
 
16 I/O, 12 ingressi CA (da 110 a 240 Vca), 4 uscite a relè
  
EZD-R16 Star
153.00
Stock: 1 settimana
 
16 I/O, 12 ingressi CC (24 Vcc), di cui 4 che possono essere utlizzati come analogici 0-10V, 4 uscite a relè
  
EZD-RA17 Star
199.00
Stock: 1 settimana
 
17 I/O, 12 ingressi continua (24Vcc), di cui 4 possono essere utilizzati come analogico 0-10V, 4 uscite a relè, 1 uscita analogica.
Moduli di espansione
  
EZ202-RE Star
67.00
Stock: 1 settimana
 
2 I/O di espansione, 2 uscite a relè
  
EZ618-AC-RE Star
194.00
Stock: 3 settimane
 
18 I/O di espansione, 12 ingressi CA (da 110 a 240 Vca), 6 uscite a relè
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EZ618-DC-RE
EZ618-DC-RE Star
203.00
Stock: 3 settimane
 
18 I / O di espansione, 12 ingressi CC (24Vcc), 6 uscite a relè
Software & Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EZSOFT
EZSOFT Star
244.00
Stock: 3 settimane
 
Software di programmazione per EZ500/700/800 e EZD
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EZ-PC-CAB
EZ-PC-CAB Star
71.00
Stock: 1 settimana
 
Cavo di programmazione per le serie EZ500/700
  
EZ800-PC-CAB Star
102.00
Stock: 1 settimana
 
Cavo di programmazione per la serie EZ800
  
EZ200-POW Star
52.00
Stock: 1 settimana
 
Alimentazione, 100-240 Vca, 24 Vcc di uscita (250mA)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EZ400-POW
EZ400-POW Star
91.00
Stock: 2 settimane
 
Alimentazione, 100-240 Vca, 24 Vcc uscita (1,25 A)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBANS3575P
XBANS3575P Star
9.50
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN, 35 mm x 7,5 x 2 m, a slot
  
XBANS3575U Star
9.50
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN, 35 mm x 7,5 x 2 m, solida
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Modelli con ingressi CC hanno anche l'ingresso analogico (0-10 V, 10-bit di risoluzione) supportato. SerieEZ500: 2 ingressi analogici supportati. Serie EZ700 & EZ800: 4 ingressi analogici supportati.
Esempio di Ordinazione: (1) EZ512-DC-R Relè di controllo con 12 I/O, niente orologio, visualizzazione. 8 ingressi CC (24 Vcc) di cui 2 possono essere 0-10V analogico. 4 uscite a relè., €181.00