Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C.

EXXC-C, EXXT-C, EXXL-C e EXGG-C

Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. | EXXC-C, EXXT-C, EXXL-C e EXGG-C

Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C.

67,19 EXGG-C-24-25

  • Isolamento in fibra di ceramica Nextel o treccia di vetro.
  • Diverse misure di estensione.
  • W5%Re/W26%Re.
  • Duplex.
  • Tipo CX.
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come dei cavi per termocoppie funzionano a questo link.

Cavo di prolunga compensato per termocoppie di tipo C(W5% Re/W26% Re). Tipi di lega 405/426.

Codice colore:
Per filo EXXG, filo positivo, traccia bianco/rosso; filo negativo, rosso; rivestimento, traccia bianco/rosso
Per filo EXX*, filo positivo, bianco; filo negativo, traccia bianco/rosso; rivestimento, traccia bianco/rosso.

Codice prodotto Isolamento N.
AWG
Filo
Dia.
(mm)
Isolamento Temp. Max. Dimensioni
nominali (mm)
Wt.†
kg/300m
Conduttore Rivestimento °F °C
EXXC-C-24
EXXT-C-24
EXXL-C-24
Ceramica*24
24
24
0.5
0.5
0.5
Ceramica Nextel
Ceramica Nextel
Ceramica Nextel
Ceramica Nextel
Ceramica Nextel
Ceramica Nextel
800
800
800
427
427
427
2.92 x 4.44
2.23 x 3.35
1.98 x 2.95
5.4
4.9
4.5
EXGG-C-24Vetro240.5 Treccia di vetroTreccia di vetro8004271.27 x 2.033.1

L'XC è la treccia standard, XT è una treccia stretta ed XL è un treccia leggera, i tre tipi di treccia influenzano solo la quantità di Nextel utilizzato durante la fabbricazione.
*Tracciati di colore sul conduttore e sul rivestimento.
†Peso della bobina e del filo (non include il materiale di imballaggio).


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Cavo di prolunga di tipo C isolato a treccia di vetro
  
EXGG-C-24-1000
1,053.86
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 300m/1000ft
  
EXGG-C-24-500
534.33
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 150m/500ft
  
EXGG-C-24-100
184.07
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 30m/100ft
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EXGG-C-24-25
EXGG-C-24-25
67.19
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 7,5m/25ft
Cavo di estensione di tipo C isolato con fibra di ceramica
  
EXXC-C-24-1000
3,536.00
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 300m/1000ft. Standard in fibra ceramica
  
EXXT-C-24-1000
3,368.00
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 300m/1000ft. Fibra ceramica a trama fitta
  
EXXL-C-24-1000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 300m/1000ft. Fibra ceramica a trama allentata
  
EXXC-C-24-500
1,655.60
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 150m/500ft. Fibra ceramica standard
  
EXXT-C-24-500
1,688.00
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 150m/500ft. Fibra ceramica a trama fitta
  
EXXL-C-24-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 150m/500ft. Fibra ceramica a trama allentata
  
EXXC-C-24-100
630.60
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 30m/100ft. Fibra ceramica standard
  
EXXT-C-24-100
608.09
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 30m/100ft. Fibra ceramica a trama fitta
  
EXXL-C-24-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 30m/100ft. Fibra ceramica a trama allentata
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EXXC-C-24-25
EXXC-C-24-25
226.74
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 7.5m/25ft. Fibra ceramica standard
  
EXXT-C-24-25
216.21
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 7.5m/25ft. Fibra ceramica a trama fita
  
EXXL-C-24-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di prolunga di termocoppia di tipo C. Bobina di 7.5m/25ft. Fibra ceramica a trama allentata
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) EXGG-C-24-25 Cavo di estensione per termocoppia di tipo C lungo 7,5 metri con isolamento in fibra di vetro, €67.19
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.