Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

T Type Thermocouple Extension Cable

EXTT-T, EXPP-T and EXFF-T

T Type Thermocouple Extension Wire | EXTT-T, EXPP-T and EXFF-T

T Type Thermocouple Extension Wire

37,66 EXTT-TI-24-7.5M

  • High Quality Type T Thermocouple Extension Cable
  • Available as IEC Tolerance Class 1 or 2
  • In Stock - Available for Immediate Shipment
  • Choice of Insulation Material, Wire Diameter, & Reel Length
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click if you want to know more about thermocouple cable.

IEC Colour Code :Positive Wire, Brown ; Negative Wire, White; Overall, Brown

Use the table below as a guide for types available. The "To Order" box contains some examples of popular models. Use the "Part Number Builder" (Below Table) to get pricing for all available models.
Insulation
AWG
No.
Model
Number
Cond.
csa. mm2
Insulation
 Max. Temp*
Nominal
Size mm
Wt.†
Kg/300m
Conductor
Overall
°F
°C
PFA
Neoflon
PFA
16
EXTT-TI-16
1.33
PFA
PFA
212
100
2.2 x 3.9
8
20
EXTT-TI-20
0.52
PFA
PFA
212
100
1.7 x 2.9
4
24
EXTT-TI-24
0.20
PFA
PFA
212
100
1.4 x 2.3
3
Polyvinyl
16
EXPP-TI-16
1.33
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
3.1 x 5.3
10
20
EXPP-TI-20
0.52
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
2.4 x 3.8
6
20
EXPP-TI-20S
7 x 0.09
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
3.1 x 4.4
6
24
EXPP-TI-24
0.20
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
2.1 x 3.4
2
PFA
Neoflon
FEP
16
EXFF-TI-16
1.33
FEP
FEP
212
100
2.2 x 3.9
8
20
EXFF-TI-20
0.52
FEP
FEP
212
100
1.7 x 1.2
4
24
EXFF-TI-24
0.20
FEP
FEP
212
100
1.4 x 2.3
3

*Maximum temperature is for extension grade wire or insulation, whichever is lower.
†Weight of reel and cable, rounded up to next highest Kg. (does not include packing material).

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Type T Extension Cable with PVC Insulation
EXPP-TI-24-SLE-30M
85.46
Stock: 4 settimane
 
30m Type T thermocouple cable, 0.2 mm² csa conductors.
EXPP-TI-20-30M
64.42
Stock: 3 settimane
 
30m Type T thermocouple cable, 0.52 mm² csa conductors.
EXPP-TI-20S-150M
347.56
Stock: 11 settimane
 
150m Type T thermocouple cable, 7 strands of 0.09 mm² csa conductors.
Type T Extension Cable with PFA Insulation
EXTT-TI-20-300M
730.15
Stock: 7 settimane
 
300m Type T thermocouple cable, 0.52 mm² csa conductors.
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Insulation Seleziona da:
TT per Neoflon PFA
PP per Polyvinyl
FF per Neoflon FEP

(2) Wire Gauge Seleziona da:
20 per 20 AWG (Avail TT PP FF)
20S per 20 AWG Stranded (Avail PP only)
24 per 24 AWG (Avail TT PP FF)
16 per 16 AWG (Avail TT PP FF)

(3) IEC Tolerance Class Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Class 2
SLE- per Class 1

(4) Reel Length in metres Seleziona da:
7.5M per 7.5m
15M per 15m
30M per 30m
60M per 60m
150M per 150m
300M per 300m
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.