Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Twisted Shielded UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire

EXPP-K-(*)-TWSH-UL

Twisted Shielded UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire | EXPP-K-(*)-TWSH-UL

69,32 EXPP-K-20-TWSH-UL-25

  • UL Listed Type PLTC, 300 V; Listed Under UL Subject 13, File E153789
  • Extruded PVC Single Conductor and Duplex Insulation
  • Aluminized Polyester Shield with Drain Wire Reduces Electrical Noise
  • ANSI Color Coded
  • Resistant to Moisture, Abrasion, Chemicals, and UV Light
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA™ twisted/shielded thermocouple wire is ideal for systems sensitive to induced voltage and electrical noise. The wire conductors are insulated with color-coded PVC, then twisted with a tin/copper drain wire. Next, an aluminized polyester tape is wrapped around the wires, followed by a final layer of PVC coating. The wire is UL listed for Power Limited Tray Cable (PLTC) applications.


Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
EXPP-K-16-TWSH-UL-1000
1.795,00
Stock: 4 settimane
 
1000 feet of extension grade thermocouple wire, 16 gage, type K, twisted shielded, UL listed
EXPP-J-16S-TWSH-UL-100
310,97
Stock: 3 settimane
 
100 feet of extension grade thermocouple wire, 16 standed gage, type J, twisted shielded, UL listed
EXPP-K-20-TWSH-UL-1000
1.101,26
Stock: 1 settimana
 
1000 feet of extension grade thermocouple wire, 20 gage, type K, twisted shielded, UL listed
EXPP-K-20S-TWSH-UL-1000
1.250,22
Stock: In magazzino
 
1000 feet of extension grade thermocouple wire, 20 gage stranded, type K, twisted shielded, UL listed
EXPP-J-20-TWSH-UL-25
28,71
Stock: 3 settimane
 
25 feet of extension grade thermocouple wire, 20 gage, type J, twisted shielded, UL listed
EXPP-T-20-TWSH-UL-50
47,59
Stock: 9 settimane
 
50 feet of extension grade thermocouple wire, 20 gage, type T, twisted shielded, UL listed
EXPP-T-16S-TWSH-UL-500
891,70
Stock: 1 settimana
 
500 feet of extension grade thermocouple wire, 16 stranded gage, type T, twisted shielded, UL listed
EXPP-E-20S-TWSH-UL-50
137,56
Stock: 9 settimane
 
50 feet of extension grade thermocouple wire, 20 stranded gage, type E, twisted shielded, UL listed
EXPP-E-16-TWSH-UL-200
556,38
Stock: 9 settimane
 
200 feet of extension grade thermocouple wire, 16 gage, type E, twisted shielded, UL listed
EXPP-K-20S-TWSH-UL-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
500 feet of extension grade thermocouple wire, 20 Stranded  gage, type K, twisted shielded, UL listed
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: ANSI Color Code: Positive Wire, Yellow; Negative Wire, Red; Overall, Yellow
Esempio di Ordinazione: (1) EXPP-K-16-TWSH-UL-1000 1000 feet of extension grade thermocouple wire, 16 gage, type K, twisted shielded, UL listed, €1,795.00

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Calibration Seleziona da:
J per Type J
K per Type K
T per Type T
E per Type E

(2) Gage Type Seleziona da:
16 per 16 gage
16S per 16 stranded gage
20 per 20 gage
20S per 20 stranded gage

(3) Wire Length Seleziona da:
25 per 25 feet
50 per 50 feet
100 per 100 feet
200 per 200 feet
500 per 500 feet
1000 per 1000 feet
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.