Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

R and S Type Thermocouple Extension Wire

EXGG-RS, EXTT-RS, EXPP-RS and EXFF-RS

R and S Type Thermocouple Extension Wire | EXGG-RS, EXTT-RS, EXPP-RS and EXFF-RS

R and S Type Thermocouple Extension Wire

43,44 EXGG-RS-24-25

  • High Quality Type "R/S" Thermocouple Grade Wire
  • In Stock - Available for Immediate Shipment
  • Choice of Insulation, Wire Gage, & Length
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Thermocouple wire.

ANSI Color Code :Positive Wire, Black ; Negative Wire, Red; Overall, Green

Use the table below as a guide for types available. The "To Order" box contains some examples of popular models. Use the "Part Number Builder" (Below Table) to get pricing for all available models.
Insulation AWG
No.
Model
Number
Price
1000'
Type
Wire
Insulation Max. Temp* Nominal
Size
Wt.†
lb/1000'
Conductor Overall °F °C
Glass 20 EXGG-RS-20 $400 Solid Glass Braid Glass Braid 392 200 .060 x .095 9
24 EXGG-RS-24 390 Solid Glass Braid Glass Braid 392 200 .050 x .080 5
Neoflon PFA 20 EXTT-RS-20 510 Solid PFA PFA 392 200 .068 x .116 11
24 EXTT-RS-24 480 Solid PFA PFA 392 200 .056 x .092 7
Polyvinyl 16 EXPP-RS-16 425 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .118 x .195 26
Neoflon FEP 20 EXFF-RS-20 440 Solid FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
24 EXFF-RS-24 390 Solid FEP FEP 392 200 .056 x .092 7

*Maximum temperature is for extension grade wire or insulation, whichever is lower.
Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EXGG-RS-24-50
EXGG-RS-24-50
69,53
Stock: 3 settimane
 
50 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 24 gage, Glass over Glass insulation
  
EXTT-RS-20-500
465,21
Stock: 1 settimana
 
500 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 20 gage, PFA over PFA insulation
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EXPP-RS-16-100
EXPP-RS-16-100
163,29
Stock: 1 settimana
 
100 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 16 gage, Polyvinyl over Polyvinyl insulation
  
EXFF-RS-20-200
255,50
Stock: 3 settimane
 
200 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 20 gage, PFA over PFA insulation
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Insulation Seleziona da:
GG per Glass
TT per Neoflon PFA
PP per Polyvinyl
FF per Neoflon FEP

(2) Wire Gauge Seleziona da:
20 per 20 AWG (Avail TT GG FF)
24 per 24 AWG (Avail TT GG FF)
16 per 16 AWG (Avail PP only)

(3) Spool Length in Feet Seleziona da:
25 per 25 Ft
50 per 50 Ft
100 per 100 Ft
200 per 200 Ft
500 per 500 Ft
1000 per 1000 Ft
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.