Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cavo di Estensione per Termocoppia Tipo K

EXGG-K, EXTT-K, EXPP-K e EXFF-K

Cavo Estensione per Termocoppia Tipo K | EXGG-K, EXTT-K, EXPP-K e EXFF-K

Cavo Estensione per Termocoppia Tipo K

35,50 EXPP-KI-24-7.5M

  • Doppino di Alta Qualità Tipo "K" di Estensione
  • Disponibile con Classi IEC di Precisione 1 e 2
  • A Magazzino - Disponibile per Spediazione Immediata
  • Materiale di Isolamento, Diametro del Filo e Lunghezza della Bobina a Scelta
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Codice Colore IEC: Filo Positivo, Verde; Filo Negativo, Bianco; Rivestimento, Verde

Esempi dei modelli più popolari sono indicati nella tabella "Ordinare". Utilizzare il "Combinare codice prodotto" (sotto la tabella) per ottenere i prezzi per tutti i modelli disponibili. Utilizzare la tabella seguente come guida per i tipi disponibili.

Isolamento
No.
AWG
Numero
Modello
Cond.
dia mm
Isolamento Max. Temp* Dimensione
Nominale mm
Peso†
Kg/300m
Conduttore
Rivestimento
°F °C
Vetro
16
EXGG-KI-16
1.3
Vetro Intrecciato
Vetro Intrecciato
392
200
2.2 x 3.3
9
Neoflon
PFA
16
EXTT-KI-16
1.3
PFA
PFA
392
200
2.2 x 3.9
8
20
EXTT-KI-20
0.81
PFA
PFA
392
200
1.7 x 3.0
4
24
EXTT-KI-24
0.51
PFA
PFA
392
200
1.4 x 2.3
3
Polivinile
14
EXPP-KI-14
1.63
Polivinile
Polivinile
221
105
3.4 x 7.3
13
16
EXPP-KI-16
1.3
Polivinile
Polivinile
221
105
3.1 x 5.3
10
16
EXPP-KI-16S
7 x 0.51
Polyvinyl
Polyvinyl
221
105
5.5 x 5.7
10
18
EXPP-KI-18S
7 x 0.41
Polyvinyl
Polyvinyl
221
105
3.5 x 5.2
8
20
EXPP-KI-20
0.81
Polyvinyl
Polyvinyl
221
105
2.4 x 3.8
6
20
EXPP-KI-20S
7 x 0.33
Polyvinyl
Polyvinyl
221
105
3.1 x 4.4
6
24
EXPP-KI-24
0.51
Polyvinyl
Polyvinyl
221
105
1.9 x 3.0
2
24
EXPP-KI-24S
7 x 0.2
Polyvinyl
Polyvinyl
221
105
2.1 x 3.4
4
Neoflon
FEP
16
EXFF-KI-16
1.3
FEP
FEP
392
200
2.2 x 3.9
8
20
EXFF-KI-20
0.81
FEP
FEP
392
200
1.7 x 2.9
4
24
EXFF-KI-24
0.51
FEP
FEP
392
200
1.4 x 2.3
3

*La temperatura massima è per il filo grado prolunga o per l’isolamento, qualunque sia quello inferiore.
Peso del rocchetto e del filo, arrotondato fino al kg. successivo più alto (non include il materiale di imballaggio).

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Cavo di Estensione con Isolamento in PFA. Colori IEC
EXTT-KI-24-SLE-15M
84.96
Stock: 3 settimane
 
15m Tipo K, Classe 1, Cavo di Estensione, 0.2mm²
EXTT-KI-24-SLE-30M
148.30
Stock: 3 settimane
 
30m Tipo K, Classe 1, Cavo di Estensione, 0.2mm²
EXTT-KI-24-SLE-60M
248.76
Stock: 3 settimane
 
60m Tipo K, Classe 1, Cavo di Estensione, 0.2mm²
EXTT-KI-24-SLE-300M
812.11
Stock: In magazzino
 
300m Tipo K, Classe 1, Cavo di Estensione, 0.2mm²
Cavo di Estensione con Isolamento in PVC. Colori IEC
EXPP-KI-24-SLE-15M
70.83
Stock: 3 settimane
 
15m Tipo K, Classe 1, Cavo di Estensione, 0.2mm²
EXPP-KI-24-SLE-300M
716.43
Stock: 3 settimane
 
300m Tipo K, Classe 1, Cavo di Estensione, 0.2mm²
EXPP-KI-24S-SLE-30M
154.37
Stock: 3 settimane
 
30m Tipo K, Classe 1,Cavo di Estensione, 7 trefoli 0.03mm²
EXPP-KI-16s-SLE-300M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
300m Tipo K, Classe 1,Cavo di Estensione, 7 trefoli 0.2mm²
Cavo di Estensione con Isolamento in Fibra di Vetro. Colori IEC
EXGG-KI-16-SLE-30M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
30m Tipo K, Classe 1,Cavo di Estensione, 1.33mm²
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Isolamento Seleziona da:
GG per Fibra di Vetro
TT per Neoflon PFA
PP per Polivinile
FF per Neoflon FEP

(2) Calibro Filo Seleziona da:
16 per 16 AWG (Disponibile GG TT PP FF)
20 per 20 AWG (Disponibile TT PP FF)
24 per 24 AWG ((Disponibile TT PP FF)
14 per 14 AWG (Solo PP)
16S per 16 AWG a Trefoli (Solo PP)
18S per 18 AWG a Trefoli (Solo PP)
20S per 20 AWG a Trefoli (Solo PP)
24S per 24 AWG a Trefoli (Solo PP)

(3) Grado Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per IEC Classe 2
SLE- per IEC Classe 1

(4) Lunghezza Reale in metri Seleziona da:
7.5M per 7.5m
15M per 15m
30M per 30m
60M per 60m
150M per 150m
300M per 300m
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.