Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore di temperatura robusto e resistente agli agenti atmosferici.

EWSE

Sensore di temperatura robusto e resistente agli agenti atmosferici. | EWSE

Vedi tutti i modelli qui sotto

5 Anni di Garanzia
  • Progettato per uso all'esterno ed all'interno in condizioni difficili.
  • Morsettiera a vite per il collegamento Pt100 a 4 fili.
  • Trasmettitore 4-20 mA integrato opzionale .
  • Sensore robusto e design a tubo di protezione.
  • Fornito con premistoppa IP68 per il collegamento elettrico.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I sensori Omega di temperatura dell'aria offrono la soluzione perfetta per il controllo della temperatura esterna o per ambienti particolari. Una sonda RTD rivestita e robusta di diametro di 6 millimetri è ospitata nel centro di un tubo di protezione di 14 mm che viene forato per migliorare il flusso dell'aria intorno al sensore. Una morsettiera a 4 terminali od il trasmettitore 4-20mA sono alloggiati in una custodia robusta in lega di alluminio con grado di protezione IP65. Un pressacavo IP68 è montato sul lato sinistro della custodia, per cavi 2,5-6,5 mm di diametro.

Specifiche
Dimensioni:
Scatola: 80 W x 75 H x 58 mm D.
Sensore: 75 mm long x 14 mm O.D.
Ingresso cavo: IP68 pressacavo per cavo da 2.5 a 6.5 mm O.D.

Modello solo sensore EWSE-Pt100:
Tipo di Sensore: Film sottile Pt100 O, classe A, 4 fili
Intervallo di temperatura ambiente: da -50 a +100 °C
Collegamento elettrico: morsettiera
Diametro massimo del conduttore: 2 mm (3.3 mm² csa, 12 awg)
EWSE-Pt100-TX con trasmettitore integrato:
Intervallo di temperatura ambiente: da -40 a + 85 °C da 10 a 90% RH senza condensa
Scalatura standard del trasmettitore: 4 mA a -25 °C, 20 mA a +75 °C
Collegamento elettrico: morsettiera, 2 fili
Alimentazione: da 10 a 30 Vcc, potenziato a loop
Carico di uscita massimo: [(V supply-10)/20] KΩ. eg. 700 Ω @ 24 V


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EWSE-PT100
EWSE-PT100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Gruppo di sonda PT100 robusta a 4 fili per misurare la temperatura dell'aria
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EWSE-PT100-TX
EWSE-PT100-TX
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Gruppo di sonda PT100 robusta a 4 fili per trasmettere la temperatura dell'aria. Scale 4mA a -25 ° C, 20mA a + 75 ° C
  
EWSE-PT100-TX-UKFS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Gruppo di sonda PT100 robusta a 4 fili per trasmettere la temperatura dell'aria a scale personalizzate. Si prega di indicare il rango richiesto. Ad Esempio: 4 a 20 mA = 0 e 30 ° C
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.