Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

ELC Programming Software

ELCSOFT and ELCSOFTGP

ELC Programming Software | ELCSOFT and ELCSOFTGP

ELC Programming Software

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Operating Systems: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
  • Requires Hard Drive: At least 100MB
  • Requires RAM: At least 256MB
Controllori di automazione e HMI - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

ELCSoft programming software runs on a PC and is used to configure all of the ELC controllers. With ELCSoft, programs can be created, edited, downloaded, uploaded, monitored and forced. The software supports copying programs from one controller to a different one with ease and it also supports copying programs to and from the hand-held programmer accessory. ELCSoft provides a powerful instruction set usually found only in more expensive PLCs:
  • Floating point math
  • Trig functions
  • Clock/calendar instructions
  • Modbus RTU/ASCII instructions
  • High-speed pulse capture/pulse output
  • Interrupts
  • Matrix operations
  • Retentive data storage
  • Stepper motor positioning control
  • PID functions with Autotune
  • Fuzzy temperature control
ELCSoftGP programming software configures all ELC graphic panels. With ELCSoftGP, applications can be created, edited, downloaded, uploaded, and much more. Move programs from 1 panel to another with ease.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
ELCSOFTGP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Programming software for GP units
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ELCSOFT
ELCSOFT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Programming software for ELC controllers
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) ELCSOFT PLC Ladder Logic Programming Application for PC, €358.68
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.