Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

DIN Rail Interface Modules

DSUB

DIN Rail Interface Modules | DSUB

DIN Rail Interface Modules

80,45 DSUB-9-M

CE
  • D-Subminiature Connectors
  • DIN Rail Mount
  • 9-Pin, 15-Pin, and 25-Pin Models
  • Male and Female Connectors
  • Optional D-SUB Cables Available
Connessioni cavi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The DSUB Series of DIN rail mounted interface modules provides a reliable “plug and play” interface for any industrial control system. Users can attach field wiring from the terminal blocks to their industrial control panel and then simply plug in their controller. These modules come with both male and female D-sub connectors for maximum flexibility.

SPECIFICATIONS
Maximum Current: 1 A
Wire Range: 22 – 14 AWG
Operating Temperature: -10 to 50°C (14 to 122°F)
Dimensions:
    DSUB-9-MF: 39 W x 93 L x 63 mm H (1.53 x 3.66 x 2.48")
    DSUB-15-MF: 49 W x 93 L x 63 mm H (1.93 x 3.66 x 2.48")
    DSUB-25-MF: 73 W x 93 L x 63 mm H (2.87 x 3.66 x 2.48")
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DSUB-9-M
80,45
Stock: 1 settimana
 
DIN rail interface module, 9-pin male
DSUB-9-F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail interface module, 9-pin female
DSUB-9-MF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail interface module, 9-pin male and female
DSUB-15-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail interface module, 15-pin male
DSUB-15-F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail interface module, 15-pin female
DSUB-15-MF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail interface module, 15-pin male and female
DSUB-25-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail interface module, 25-pin male
DSUB-25-F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail interface module, 25-pin female
DSUB-25-MF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail interface module, 25-pin male and female
Accessories
DSUB-9-MF-CBL
€48.42
Stock: 1 settimana
 
DSUB cable, 9-pin, 2 m (6.6'), male/female connectors
DSUB-15-MF-CBL
€34.92
Stock: 7 settimane
 
DSUB cable, 15-pin, 2 m (6.6'), male/female connectors
DSUB-25-MF-CBL
€63.28
Stock: 1 settimana
 
DSUB cable, 25-pin, 2 m (6.6'), male/female connectors
DIN Rail
DRTB-RAIL-3575
€10.23
Stock: 1 settimana
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 2 m long
DRTB-RAIL-3575-1
€5.72
Stock: 1 settimana
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 1 m long
DRTB-RAIL-3515
€18.20
Stock: 1 settimana
 
DIN rail 35 x 15 mm, 2 m long
DRTB-RAIL-3515-1
€8.42
Stock: 1 settimana
 
DIN rail 35 x 15 mm, 1 m long
DRTB-RAIL-SBKT-1-6PK
€12.40
Stock: 6 settimane
 
DIN rail mounting bracket, 1" long, with screws, pkg of 6
DRTB-RAIL-SBKT-45D-6PK
€12.62
Stock: 1 settimana
 
DIN rail 45° mounting bracket, 1" long, with screws, pkg of 6
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Only dual-connector models are CE/CSA/UL rated.
Esempio di Ordinazione:  (1) DSUB-9-MF-CBL DSUB cable, 9-pin, €48.42
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.