Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Drum Heaters and Insulating Blanket

TOTE-BH-55

Drum Heaters and Insulating Blanket | TOTE-BH-55

Drum Heaters and Insulating Blanket

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Fits Standard 55 Gallon Metal Drums
  • 115 or 230 Vac Powered
  • Built in Thermostat 10 to 218°C
  • Hook and Loop Fastners for Simple Installation
  • Resistant to Mechanical Damage
  • Chemical Resistant
  • Freeze Protection or Temperature Maintenance Applications
  • Built-In Metal Screen is Earthed Electrically for Safety
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The lightweight insulating blankets provide more efficient, more uniform heating with better temperature control. Designed for use with 55 gallon steel drums, the rugged aluminised cloth has 25mm of fibreglass insulation-for less heat loss and increased worker safety. Provides outstanding freeze protection, as well as temperature and viscosity control. Hook and loop fasteners make installation easy for a single person. Components are UL recognised and CSA certified.

SPECIFICATIONS
Power: 115 and 230 Vac
Wattage: 1000W
Max Ambient Operating Temp: 148ºC (300°F)
Max Exposure Temp: 232ºC (450°F)
Width: 1.2 mm (4")
Power Cable: 1.8m
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TOTE-BH-55-115-TS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Insulating blanket with heater (115V) 1000
TOTE-BH-55-230-TS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Insulating blanket with heater (230V) 1000
COVER-IB-55
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Insulating blanket
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.