Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Morsettiere per termocoppia
montate su barra DIN con possibilità di verifica

Serie DRTB-2

Morsettiere per termocoppiamontate su barra DIN con possibilità di verifica | Serie DRTB-2

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Componente UL riconosciuto
  • Calibrazioni tipo K, J, T, E, N, R/S e U
  • Morsetti a vite per collegamenti sicuri ed esenti da manutenzione
  • Connettore femmina in miniatura per termocoppia integrato per verifica e ricerca guasti
  • Usa strisce di marcatura standard per l'etichettatura
  • Completo: nessuna piastra terminale necessaria
  • Montabile su barra — DIN stretta da 10,7 mm
  • Identificata con calibrazione e connessioni "+, -"
Connessioni cavi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Le nuove morsettiere per termocoppia brevettate Serie DRTB-2 sono prodotte con leghe per termocoppia in modo da garantire letture precise. Un alloggiamento femmina incorporato compatibile SMP accetta un connettore per termocoppia miniaturizzato. Il connettore femmina permette all'utente di collegarsi a un misuratore portatile per applicazioni come raccolta di dati, verifiche di qualità, studi di capacità e risoluzione dei problemi di installazione o riparazioni.
L'alloggiamento in plastica è prodotto con resina grigia termoplastica poliammidica 6.6, con classificazione UL 94 V0 per 85 °C. Queste morsettiere per termocoppia sono complete e non richiedono alcuna piastra terminale. Le viti sono imperdibili e in acciaio inossidabile, mentre le fascette dei fili sono in ottone stagnato. Insieme, esse forniscono una connessione eccellente, resistente alle vibrazioni e alla corrosione, esente da manutenzione.
Le morsettiere DRTB-2 vengono montate su barre DIN standard di tipo G da 35 mm o 32 mm e sono identificate dal tipo di calibrazione e dalle connessioni positive (+) e negative (-). L'entrata di filo è a imbuto per consentire l'inserimento rapido del filo anche se è intrecciato.

CARATTERISTICHE
Larghezza: 10,7 mm (0,422")
Lunghezza/altezza: 52,8 mm (2,08")/42,3 mm (1,666")
Altezza installata su barra DIN
da 35 x 7,5 mm/ 35 x 15 mm:
43,5 mm (1,713")/52,8 mm (2,08")
Lunghezza connettori scoperti: 8 mm (0,31")
Coppia in Nm (in-lb): 0.4 (3.54) ±10%
Temperatura nominale: Da -40 a 85 F
(da -40 a 185 F)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DRTB-K-2
DRTB-K-2
24,39
Stock: In magazzino
 
K    CHROMEGA™    ALOMEGA™
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DRTB-K-2
DRTB-K-2
24,39
Stock: In magazzino
 
T    Rame    costantana
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DRTB-J-2
DRTB-J-2
24,39
Stock: 1 settimana
 
J    Ferro    Costantana
  
DRTB-E-2
24,39
Stock: In magazzino
 
E    CHROMEGA™    Costantana
  
DRTB-N-2
24,39
Stock: 1 settimana
 
N    OMEGA-P™    OMEGA-N™
  
DRTB-U-2
24,39
Stock: 5 settimane
 
U    Rame    Rame
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DRTB-R/S-2
DRTB-R/S-2
25,76
Stock: 1 settimana
 
R/S    Rame    RNX/SNX
Accessori
  
DRTB-RAIL-3575
€10.23
Stock: 1 settimana
 
Barra DIN, 35 x 7,5 mm x 2 m (1,4 x 0,30" x 6,6'), con alloggiamenti
  
DRTB-RAIL-3575-1
€5.72
Stock: 1 settimana
 
Barra DIN, 35 x 7,5 mm x 1 m (1,4 x 0,30" x 3,3'), con alloggiamenti
  
DRTB-RAIL-3515
€18.20
Stock: 1 settimana
 
Barra DIN, 35 x 15 mm x 2 m (1,4 x 0,60" x 6,6'), con alloggiamenti
  
DRTB-RAIL-3515-1
€8.42
Stock: 1 settimana
 
Barra DIN, 35 x 15 mm x 1 m (1,4 x 0,60" x 3,3'), con alloggiamenti
  
XBMZB10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Striscia di marcatori bianchi vuoto, conf da 10 (100 marcatori)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH806AU
HH806AU
€284.02
Stock: 2 settimane
 
Misuratore a termocoppia con doppio ingresso con jack di alimentazione USB e CC
  
REC(*)1-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di prolunga retraibile con 2 connettori maschio miniaturizzati SMP, 0,3 m (1') (si allunga fino a 1,5 m (5'))
  
REC(*)4-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di prolunga retraibile con 2 connettori maschio miniaturizzati SMP, 1,2 m (4') (si allunga fino a 6,1 m (20'))
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: (*) Specificare la calibrazione della termocoppia: J, K, T o E
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.