Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitore multiparametro di ingresso per pH/ORP

DPU91_pH

Display e trasmettitore di processo
 | DPU91_pH

Display e trasmettitore di processo

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Ampio display retroilluminato a rilevamento automatico
  • Grafico a barre digitale “a quadrante”
  • Interfaccia intuitiva e di facile impiego
  • Relè di espansione opzionali installabili sul campo
  • LED di indicazione delle avvertenze
  • Possibilità di etichette personalizzate a 13 caratteri
  • Possibilità di reset alle impostazioni di fabbrica
Strumentazione per pH industriale e elettrodi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il trasmettitore DPU91 offre un'interfaccia a canale singolo per molti parametri differenti, tra cui portata, pH/ORP, conducibilità/resistività, salinità e temperatura. Il modello DPU91-BC offre in più il supporto del modulo per il controllo batch. Lo spazioso display retroilluminato (100 mm²) è leggibile a una distanza di 4-5 volte superiore a quella dei trasmettitori tradizionali. Il display mostra linee separate per le unità di misura, le misurazioni principali e secondarie e un grafico a barre analogico.

L'unità DPU91 è disponibile in due versioni, per installazione a pannello o nella linea di processo. Entrambi i modelli possono essere alimentati a 12-32 VCC (24 VCC nominali) e sono provvisti di uscite a 4-20 mA. Per la massima flessibilità, sono disponibili moduli a innesto che permettono di adattare facilmente l'unità al variare delle esigenze applicative. Attraverso i moduli opzionali è possibile aggiungere relè, il controllo della conducibilità/resistività diretta, il controllo batch e uno strumento di configurazione per le comunicazioni con PC. L'unità può essere utilizzata con i valori predefiniti per un'installazione rapida e semplice, oppure può essere personalizzata a livello di etichette, impostazioni minime e massime del quadrante, unità di misura e risoluzione.


Specifiche
Canali di ingresso: 1
Tipi di ingresso e specifiche
  Seriale digitale: ACSII, livello TTL, 9600 bps
  Ingresso pH/ORP: tramite l'uscita digitale dell'elettronica del sensore di pH/ORP PHTX-2750
  Conducibilità/resistività diretta: valori di ingresso ricevuti direttamente da elettrodi di conducibilità/resistività compatibili attraverso un modulo di conducibilità/resistività diretto o tramite CDTX-2850
  Ingresso in frequenza:
    Sensibilità (per i sensori di tipo pick-up): 80 mV a 5 Hz, aumento graduale con la frequenza fino a 2,5 V
    Intervallo di frequenza (per i sensori di tipo a impulsi): da 0,5 Hz a 1500 Hz a ingresso di livello TTL
    Precisione: ± errore massimo di 0,5% del valore di misurazione a 25°C
    Risoluzione: 1 µS
    Ripetibilità: ±0,2% del valore misurato

Intervalli del display
  pH: da 0,00 a 15,00
  Temperatura pH: da -99 a 350°C (da -146 a 662°F)
  ORP: da -1999 a 1999,9 mV
  Conducibilità: da 0,0000 a 99999 µS, mS, PPM e PPB (TDS), kΩ, MΩ
  Temp. conducibilità: da -99 a 350°C (da -146 a 662°F)
  Salinità: da 0 a 100 PPT
  Temperatura: da -99 a 350°C (da -146 a 662°F)
  Portata: da -9999 a 99999 unità per secondo, minuto, ora o giorno
  Totalizzatore: da 0,00 a 99999999 unità (blocco da programma o reset)
  Livello: da -9999 a 99999 m, cm, piedi, pollici, %
  Volume: da 0 a 99999 cm³, m³, pollici³, piedi³, galloni, litri, libbre, kg, %
  Pressione: da -40 a 1000 psi
  Ossigeno da 0 a 20 mg/l, 0-200%

Uscite
  Corrente (da 4 a 20 mA):
    Campo: da 3,8 a 21 mA
    Zero: 4,0 mA (impostazione di fabbrica); programmabile da 3,8 a 4,2 mA
    Ampiezza della scala: 20,00 mA (impostazione di fabbrica); programmabile da 19,0 a 21,0 mA
    Precisione: errore max. di ± 32 µA a 25 °C a 24 VCC
    Risoluzione: 6 µA o superiore
    Deriva termica: ±1 µA per °C
    Reiezione di alimentazione: ±1 µA per V
    Isolamento: Bassa tensione (< 48 VCA/CC)
    Tensione: da 10,8 a 35,2 VCC
    Impedenza max.: 250 Ω a 12 VCC; 500 Ω a 18 VCC; 750 Ω a 24 VCC
   
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Multi-Parameter Display and Transmitter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPU91
DPU91
549.50
Stock: 1 settimana
 
DC powered field mount multi-parameter display and transmitter (Requires FP90UM mounting kit)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPU91P
DPU91P
543.79
Stock: 1 settimana
 
DC powered panel mount multi-parameter display and transmitter
pH and ORP Electrodes
  
ORE-2725
€345.66
Stock: 9 settimane
 
Flat surface ORP electrode, 10KΩ ID. 3⁄4 NPT
  
ORE-2725-ISO
€345.66
Stock: 9 settimane
 
Flat surface ORP electrode, 10KΩ ID, ISO 7/1 R3⁄4
  
PHE-2724
€327.15
Stock: 1 settimana
 
Flat surface pH electrode, 3K Balco, 3⁄4 NPT thread
  
PHE-2726
€281.48
Stock: 9 settimane
 
Bulb style pH electrode, 3K Balco, 3⁄4 NPT thread
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
pH 10 buffer solutions 500 ml (1 pt)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10-GAL
PHA-10-GAL
€41.61
Stock: 3 settimane
 
pH 10 buffer solutions 4L (1 gal)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
pH 4 buffer solutions 500 ml (1 pt)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4-GAL
PHA-4-GAL
€41.61
Stock: 3 settimane
 
pH 4 buffer solutions 4L (1 gal)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
pH 7 buffer solutions 500 ml (1 pt)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7-GAL
PHA-7-GAL
€41.61
Stock: 3 settimane
 
pH 7 buffer solutions 4L (1 gal)
  
PHA-DI
€19.70
Stock: 1 settimana
 
De-ionized water 500 ml (1 pt)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-DI-GAL
PHA-DI-GAL
€49.25
Stock: 1 settimana
 
De-ionized water 4L (1 gal)
  
PHAB-DI
€44.66
Stock: 3 settimane
 
20 single use foil packets of de-ionized water
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHAB-PH
PHAB-PH
€44.66
Stock: 1 settimana
 
5 each single use foil packets of pH-4, pH-7, pH-10 and de-ionized water
  
PHEH-275G
€473.06
Stock: 1 settimana
 
Submersible sensor electronics, 3⁄4 NPT
  
PHEH-275Y
473.08
Stock: 9 settimane
 
In-line sensor electronics, 15 ft cable, 3⁄4 NPT
  
PHEH-275Y-ISO
€473.06
Stock: 7 settimane
 
In-line sensor electronics, 15 ft cable, ISO 7/1 R3⁄4
  
PHEH-276G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
In-line pre-amplifier, 3⁄4 NPT
  
PHEH-276G-ISO
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
In-line pre-amplifier, ISO 7/1 R3⁄4
  
PHEH-276Y
€274.88
Stock: 1 settimana
 
Submersible pre-amplifier, 3⁄4 NPT
  
PHEH-276Y-ISO
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Submersible pre-amplifier, ISO 7/1 R3⁄4
  
PHE-2700-DLA
€479.46
Stock: 1 settimana
 
pH/ORP simulator and system tester
Mounting and Electrical Options
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP90UM
FP90UM
€75.03
Stock: 7 settimane
 
Universal mounting bracket for remote mounted display
  
DPU90-R
€116.79
Stock: 7 settimane
 
Field mount relay module
  
DPU90-COMM
€320.58
Stock: 7 settimane
 
Field mount communications module
Mounting options for use with EasyCal
  
PHTX-275G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Submersible pre-amplifier, pH/ORP/NPT EasyCal
  
PHTX-275Y
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal mount junction box with EasyCal
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di manuale d'uso.

Elettrodi e kit di montaggio sono acquistabili separatamente.


Manuali dei prodotti:

Download pH/ORP Electrodes
Download pH/ORP Preamplifier
Download Installation Kits and Hardware Accessories
Download pH/ORP Sensor Electronics
Download Transmitter
Download Optional Modules for Batch Controller
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.