Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued

DP97

 | DP97

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • This model is no longer available, please review our DP9601 for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our DP9601 for a possible alternative.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories and Probes
DP97-Probe1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Precision Pt100 probe, temperature range -50°C to +250°C. 6 mm dia. 250 mm long sheath.
DP97-Probe2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Precision Pt100 probe, temperature range 0°C to +400°C. 6 mm dia. 350 mm long sheath
DP97-SW
28.76
Stock: 6 settimane
 
Replacement software
DP97-CONN
8.52
Stock: 5 settimane
 
Replacement 9 pin connector
PSU-DP97
396.02
Stock: 1 settimana
 
Replacement power supply
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.