Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di temperatura con allarme od uscita di controllo on/off e segnalatore acustico.

Serie DP7000

Misuratore di temperatura | Serie DP7000

Misuratore di temperatura

139,13 DP7001

1 anno di garanzia CE
  • Brillante display LED rosso a 3 cifre.
  • Ingressi da termocoppia J o K.
  • Uscita a relè 16 A.
  • Semplice controllo o allarme on/off.
  • Quadro frontale NEMA 4X (IP64).
  • Segnalatore acustico interno.
Misuratori di temperatura e di processo , temporizzatori e contatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul regolatore di temperatura .

I misuratori di temperatura della Serie DP7000 offrono un ampio intervallo di temperature, 2 impostazioni d'allarme selezionabili ed un segnalatore acustico interno che indica una condizione d'errore o di allarme. L'utente può definire il punto di impostazione, la regolazione on/off del riscaldamento/raffrescamento, la configurazione d'allarme, lo stato di carico e la regolazione della sonda ambientale. Altre caratteristiche includono la protezione con password e l'invio di messaggi d'errore/allarme. La temperatura e lo stato dell'uscita sono indicati sul brillante display a LED rossi. Il modello DP7000 può essere programmato per ingressi da termocoppie J o K.
Applicazioni.
Questi misuratori sono adatti per frigoriferi industriali, camere ambientali, celle frigorifere e congelatori, sigillatori a caldo, sterilizzatori, refrigeratori, vetrine e armadi, riscaldatori, magazzini di prodotti alimentari, conservazione di fiori e piante, laboratori, apparecchiature per la ristorazione, forni ed essiccatoi, camere di strumentazione e sale e celle di test.

CARATTERISTICHE.

Intervallo della sonda:
    Termocoppia J:
da 0 a 999 °C
    Termocoppia K: da 0 a 999 °C
Ingressi: termocoppia tipo J o K.
Uscita: relè SPDT 16 A a 240 Vac resistivo.
Classificazione potenza (hp): 1
Tipo di controllo: on/off.
Requisiti elettrici: 115 V CA, 230 V CA, 12 V CA/CC o 24 V CA/CC a seconda del modello).
Consumo elettrico: 4 VA.
Precisione: ±1% FS.
Display: tre cifre rosse da 12,7 mm più segno; aggiornamento ogni 1, 2, 4, 8 sec.
Risoluzione: 1°.
Backup di memoria: memoria non volatile.
Temperatura di esercizio: da 0 a 70 °C
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 80 °C
Peso: 65 g
Classe quadro frontale: NEMA 4X (IP64).


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
DP7004
139,13
Stock: 1 settimana
 
Tipo J / K di ingresso, 230 Vca, °C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP7002
DP7002
139,13
Stock: In magazzino
 
Tipo J / K di ingresso, 115 Vca, °C
  
DP7008
139,13
Stock: 1 settimana
 
Tipo J / K ingresso, 24 Vca / Vcc, °C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP7006
DP7006
139,13
Stock: 1 settimana
 
Tipo J / K di ingresso, 12 Vca / Vcc, °C
  
DP7003
139,13
Stock: 1 settimana
 
Tipo J / K di ingresso, 230 Vca, °F
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP7001
DP7001
139,13
Stock: 1 settimana
 
Tipo J / K di ingresso, 115 Vca, °F
  
DP7007
129,36
Stock: 1 settimana
 
Tipo J / K ingresso, 24 Vca / Vcc, °F
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP7005
DP7005
129,36
Stock: 1 settimana
 
Tipo J / K di ingresso, 12 Vca / Vcc, °F
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€51.23
Stock: In magazzino
 
kit di soppressione del rumore, da 110 a 230 Vca
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
Esempio di Ordinazione: (1) DP7008 Misuratore da pannello di termocoppia di tipo K o J. Alimentato 24Vca/cc, €139.13
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.