Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

1/8 DIN Digital Panel Thermocouple Meters

DP63300-TC

1/8 DIN Digital Panel Thermocouple Meters | DP63300-TC

1/8 DIN Digital Panel Thermocouple Meters

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • Thermocouple Meter
  • 4-Digit, 14 mm (0.56") LED
  • Programmable Thermocouple Type (T, E, J, K, R, S, B, N or mV Scale)
  • Conforms to ITS-90 Standards
  • Selectable °F or °C with 0.1 or 1° Display Resolution
  • Programmable Temperature Offset
  • Programmable Digital Filtering Enhances Stability
  • Peak/Valley (High/Low Reading) Memory
  • IP65 (NEMA 4X) Front Panel
Misuratori di temperatura e di processo , temporizzatori e contatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The DP63300-TC thermocouple meter accepts inputs from standard thermocouples and precisely linearises them. A full 4-digit display accommodates a wide range of temperature inputs. The unit automatically compensates for cold junction, linearity and the meter’s zero and span.
The meter features a readout choice of either Fahrenheit or Celsius with 0.1 or 1° resolution. Display prompts and front panel buttons aid the operator through set-up and operation. With a few simple steps the unit can be used as a millivolt meter. This mode is useful in monitoring and displaying the actual voltage produced at the thermocouple probe junction and as an aid in troubleshooting for a faulty thermocouple probe.
The meter provides a peak “HI” and valley “LO” reading memory with selectable capture delay time. The capture delay is used to prevent detection of false peak or valley readings that may occur during start-up or unusual process events. The peak and valley readings are stored at power-down so that process limits can be monitored over any length of time. Programmable digital filtering enhances the stability of the reading.
All setup data is stored in E2PROM, which will hold data for a minimum of 10 years without power. The meter has several built-in diagnostic functions to alert operators of any malfunction. Extensive testing of noise interference mechanisms and full burn-in makes the indicator extremely reliable in industrial environments. The front panell meets IP65 requirements for water and dust protection.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
DP63300-TC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermocouple input, 85 to 250 Vac, 50/60 Hz
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-5
DPP-5
€1,173.23
Stock: 1 settimana
 
1/8 DIN Panel Punch
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.