Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Estensimetro ad alte prestazioni con display a 6 cifre di alta risoluzione.

Serie DP41-S

Estensimetro ad alte prestazioni con display a 6 cifre di alta risoluzione. | Serie DP41-S

910,63 DP41-S

  • Compatibile con i sensori di deformazione a ponte o con i sensori di tensione raziometrici.
  • Filtro regolabile fino a 13 Hz.
  • Visualizza fino a 999.999 unità.
  • Quadro frontale NEMA 4 (IP65).
  • Funzioni di tara, min, reset e di mantenimento.
  • Rilevazione min/max (picco/valle).
Estensimetri, accessori e strumentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul misuratore da pannello.

Gli indicatori e misuratori di deformazione ad alte prestazioni DP41-S hanno ingressi per ponti di deformazione e per sensori di tensione raziometrici. La funzione d'eccitazione standard è integrata. L'intervallo di ingresso è stabilito per mezzo di ponticelli interni e l'utente può eseguire la scalatura per le unità di misura dalla tastierina numerica anteriore. Con la comunicazioni opzionali RS232 o RS485, l'operatore può programmare il display a distanza.

ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
910,63
Stock: 7 settimane
 
Estensimetro alimentato a 115 Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-A
DP41-S-A
1.049,07
Stock: 7 settimane
 
Estensimetro alimentato a 115 Vca con uscita analogica scalabile
  
DP41-S-R4
1.170,73
Stock: 7 settimane
 
Estensimetro alimentato a 115 Vca con due uscite a relè
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-S2
DP41-S-S2
1.079,87
Stock: 7 settimane
 
Estensimetro alimentato a 115 Vca con uscita RS232 di comunicazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
894,17
Stock: 7 settimane
 
Estensimetro alimentato a 230 Vca
  
DP41-S-DC
1.060,35
Stock: 7 settimane
 
Estensimetro alimentato a 9-32 Vcc
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Power Seleziona da:
per 115 Vac power
-230 per 230 Vac power
-DC per 9 to 32 Vdc power add $110

(2) Options Seleziona da:
per no options leave blank
-A per scalable analog output
-R per dual relay output
-R4 per four relay outputs
-S2 per isolated RS232 communications
-S4 per isolated RS485 communications
-B per isolated BCD output
-GN per green display
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.

Manuali dei prodotti:

Download DP41-S - Quick Start Manual for DP41-S Strain Gage Meter
Download DP41-SHigh PerformanceStrain Gage Indicator
Download DP41-TC, DP41-RTDHigh PerformanceTemperature Indicator
Download DP41-EHigh PerformanceProcess Indicator
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.