Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di ossigeno disciolto con registrazione dei dati in tempo reale su scheda SD. - Discontinued

DOH-SD1

Misuratore di ossigeno disciolto con registrazione dei dati  in tempo reale su scheda SD. | DOH-SD1

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • LCD con retroilluminazione verde.
  • Registratore di dati in tempo reale su scheda di memoria SD (scheda SD inclusa).
  • Regolazione per altitudine e salinità.
  • Interfaccia RS232/USB (con cavo opzionale).
  • Compensazione automatica della temperatura.

Descrizione

Discontinued. Replaced by DOH-10.

Il modello OMEGA™ DOH-SD1 è innovativo e di facile utilizzo. Ciò che differenzia il modello DOH-SD1 rispetto agli altri misuratori di ossigeno disciolto è il fatto che incorpora un registratore di dati in tempo reale su scheda SD. Il modello DOH-SD1 misura l'ossigeno disciolto ed offre regolazioni di altitudine e salinità. I dati possono essere scaricati dalla scheda SD in un foglio elettronico Excel. Questo permette all'utente di acquisire ulteriori dati o eseguire analisi grafiche senza software speciale. Il modello DOH-SD1 ha un'ampia varietà di applicazioni, come il trattamento delle acque, di acquari e per l'?itticoltura, fino a lavorazioni alimentari, scuole ed altri laboratori.

CARATTERISTICHE
Display: 52 x 38 mm (2,04 x 1,5") con retroilluminazione
verde commutabile.
Misurazione:
Ossigeno disciolto: da 0 a 20 mg/l.
Ossigeno nell'aria: solo riferimento.
Tempo di campionamento:
Automatico: da 1 secondo a 8 ore 59 minuti 59 secondi.
Manuale: premendo una volta il pulsante di registrazione
dati, i dati vengono salvati una volta.
Scheda di memoria: scheda di memoria SD (con scheda
SD opzionale).
Aggiornamento del display: 1 secondo.
Uscita dati (RS232/USB): con cavo/software opzionale.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Umidità di esercizio: meno di 85% di UR.
Alimentazione: 6 batterie alcaline "AAA" (incluse),
od alimentatore da 9 V (opzionale).
Consumo di corrente: 14 mA CC (senza scheda SD e retroilluminazione), 49 mA (tutte le funzioni).
Peso:
Misuratore: 489 g (1,08 lb).
Sonda: 335 g (0,74 lb).
Dimensioni:
Strumento: 177 A x 68 L x 45 mm P (6,96 x 2,67 x 1,77").
Sonda: 28 dia x 190 mm (1,1 x 7,48").
Misurazioni e intervalli:
Ossigeno disciolto: da 0 a 20,0 mg/litro.
Ossigeno nell'aria: da 0 a 100,0% (solo riferimento).
Temperatura: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Risoluzione:
Ossigeno disciolto: 0,1 mg/L.
Ossigeno nell'aria: 0,1%.
Temperatura: 0,1 °C (32,18 °F).
Precisione:
Ossigeno disciolto: ±0,4 mg/L.
Ossigeno nell'aria: ±0,7%.
Temperatura: ±0,8 °C (1,5 °F).
Compensazione:
Temperatura automatica: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Salinità regolabile: da 0 a 50%
Altitudine: da 0 a 8900 metri.
Sonda dell'ossigeno: polarografica.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
DOH-SD1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di ossigeno disciolto a registrazione dei dati con scheda SD
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SW-U101-WIN
SW-U101-WIN
€179.47
Stock: 1 settimana
 
Software per la registrazione dei dati dai misuratori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HC-SD
HC-SD
€45.01
Stock: 1 settimana
 
Custodia rigida di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-SD
SC-SD
€23.97
Stock: 1 settimana
 
Custodia morbida
  
ADAPTER-SD-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA opzionale con presa GB a 3 poli
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ADAPTER-SD
ADAPTER-SD
€31.07
Stock: In magazzino
 
Adattatore CA opzionale con prese UE e USA a 2 poli
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con USB-SD
USB-SD
€100.87
Stock: 1 settimana
 
Cavo USB (SW-U101-WIN software richiesto)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RS232-SD
RS232-SD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo RS232 (SW-U101-WIN software richiesto)
  
DOE-SD1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda di ossigeno disciolto di ricambio
  
2GB-SD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda di memoria SD 2 GB di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito col manuale utente, la sonda, la testa di ricambio per sonda, l'?elettrolita, la scheda SD da 2 GB, la custodia di trasporto rigida e 6 batterie "AAA".
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.