Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore grafico circolare di temperature con ingresso a termocoppia di tipo J.

Serie CT87

Registratore grafico circolare di temperature con ingresso a termocoppia di tipo J. | Serie CT87

480,03 CT87LF

CE
  • Carta diagrammata circolare da 152 mm (6") di facile lettura.
  • Ingresso da termocoppia di tipo J.
  • Visualizzazione digitale con LED della temperatura.
  • Controlli da quadro frontale per un'impostazione facile e veloce.
  • Selezione tra 3 intervalli di temperatura.
  • Rotazione disco diagrammato ogni 6 ore, 24 ore o 7 giorni.
  • Selezione rotazione singola o continua.
  • Da tavolo o montato a parete.
  • Maniglia di trasporto pieghevole.
  • Robusto telaio in policarbonato.
  • Connessione plug-in SMP per termocoppia J.
  • Adattatore per funzionamento a 120 V CA (220 V CA opzionale).
  • Batteria tampone per interruzioni di alimentazione.
  • Registrazione per basse temperature.
  • Tipiche applicazioni di misurazione della temperatura:
  • - Congelatori.
  • - Frigoriferi.
  • - Ambiente.
  • - Celle frigorifere.
  • Registratori per alte temperature per applicazioni di misurazione a temperature più alte:
  • - Forni.
  • - Camere di processo.
Registratori e data logger - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul registratore grafico .

Il registratore di temperatura della serie CT87 è un strumento di precisione utilizzato per controllare e registrare la temperatura su un disco diagrammato da 152 mm(6"). Il CT87 può essere trasportato come strumento portatile o può essere montato in una posizione fissa. Il modello CT87 offre svariate caratteristiche per soddisfare qualsiasi requisito di registrazione della temperatura. Una combinazione di 3 intervalli di temperatura e 3 velocità della carta fornisce un elevato grado di flessibilità. Inoltre, la rotazione della carta può essere impostata con funzionamento a giro singolo o continuo, secondo le esigenze della particolare applicazione. Per proteggere il dati che vengono registrati, il CT87 utilizza una batteria tampone automatica per garantire il funzionamento durante un'eventuale interruzione dell'alimentazione.

CARATTERISTICHE.

    Bassa temp °F: da -40 a 30, da -20 a 50, da 50 a 120.
Alta temp °F: Bassa temp °C:
Alta temp °C: da -40 a 0, da -30 a 10, da 10 a 50.
Temp ambiente di esercizio: da 0 a 250, da 0 a 500,
    da 500 a 1000.
Umidità relativa: da 0 a 120, da 0 a 250,
    da 250 a 500.
Diametro disco diagrammato: da 0 a 49 °C
(da 32 a 120 °F).
Velocità del disco selezionabile: da 0 a 96%.
Precisione: ±1 °C (±2 °F).
Rotazione disco selezionabile: 152 mm (6").
Precisione di rotazione del disco: 6 ore, 24 ore, 7 giorni.
Display: Un giro e continua.
Penna di registrazione: ±1%.
Dimensioni del telaio: LED a 3 cifre 13 mm (0,5").
Peso: ad inchiostro.
Durata batteria tampone: 235 A x 184 L x
70 mm P (9¼ x 7¼ x 23⁄4").
Alimentazione principale: 2,2 kg (4 lb, 7 oz).
Sonda di temperatura:
    Registratore bassa temp:
48 ore, 8 "AA"
batterie alcaline (incluse).
Registratore alta temp: 115 V CA,
50/60 Hz o 220 V CA, 50/60 Hz.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CT87HC-220
627,18
Stock: 16 settimane
 
Registratore di temperatura elevata con intervalli da 0 a 120°C, da 0 a 250°C e da 250 a 500°C . Alimentato 230Vca alimentato.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87HC
CT87HC
577,60
Stock: 1 settimana
 
Registratore di temperatura elevata con intervalli 0 a 120°C, da 0 a 250 e da 250 a 500°C. Alimentato 110Vca
  
CT87HF-220
561,74
Stock: 3 settimane
 
Registratore di temperatura elevata con intervalli da 0 a 250°F, da 0 a 500 e da 500 a 1000°F. Alimentato 230Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87HF
CT87HF
526,70
Stock: 3 settimane
 
Registratore di temperatura elevata con intervalli da 0 a 250°F, da 0 a 500 e da 500 a 1000°F. Alimentato 110Vca
Accessori
  
CAL-3-HHM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibrazione tracciabile con i risultati del test
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87-PEN-BLACK
CT87-PEN-BLACK
€16.94
Stock: In magazzino
 
Pennino (la durata del pennino è di un anno)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87-J-NP
CT87-J-NP
€40.50
Stock: 1 settimana
 
Sonda sostitutiva per bassa temperatura, 100mm Ø 3 mm, 304 SS guaina inox con punta ad ago e con cavo lungo 4,5 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-GG-J-24-72-SMP-M-PP
TC-GG-J-24-72-SMP-M-PP
€30.83
Stock: 1 settimana
 
Sensore sostitutivo per le alte temperature. Termocoppia di tipo J a fili isolato in vetro, lunghezza 1,8 m con connettore mini.
Grafici
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C--40-30F/7D
CT87C--40-30F/7D
€40.12
Stock: 3 settimane
 
60 Grafici, Serie: da -40 a 30°F, 7 Giorni
  
CT87C--40-30F/24H
€40.12
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, -40 a 30°F, 24 ore
  
CT87C--40-30F/6H
€38.80
Stock: 9 settimane
 
60 Grafici, -40 a 30°F, 6 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C--40-0C/7D
CT87C--40-0C/7D
€40.12
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, da -40 a 0°C, 7 Giorni
  
CT87C--40-0C/24H
€38.80
Stock: 9 settimane
 
60 Grafici, da -40 a 0°C, 24 ore
  
CT87C--40-0C/6H
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, da -40 a 0°C, 6 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C--20-50F/7D
CT87C--20-50F/7D
€40.12
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, da -20 a 50°F, 7 Giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C--20-50F/24H
CT87C--20-50F/24H
€36.81
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, da -20 a 50°F, 24 ore
  
CT87C--20-50F/6H
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, da -20 a 50°F, 6 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C--30-10C/7D
CT87C--30-10C/7D
€37.17
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, da -30 a 10 °C, 7 giorni
  
CT87C--30-10C/24H
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, da -30 a 10°C, 24 ore
  
CT87C--30-10C/6H
€38.80
Stock: 9 settimane
 
60 Grafici, da -30 a 10°C, 6 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-50-120F/7D
CT87C-50-120F/7D
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 50 a 120°F, 7 giorni
  
CT87C-50-120F/24H
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 50 a 120°F, 24 ore
  
CT87C-50-120F/6H
€38.80
Stock: 9 settimane
 
60 Grafici, intervallo da 50 a 120°F, 6 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-10-50C/7D
CT87C-10-50C/7D
€37.99
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 10 e 50°C, 7 giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-10-50C/7D
CT87C-10-50C/7D
€37.99
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 10 e 50°C, 7 giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-10-50C/24H
CT87C-10-50C/24H
€36.73
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 10 e 50°C, 24 ore
  
CT87C-10-50C/6H
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 10 e 50°C, 6 ore
  
CT87C-LF-MIX
€44.20
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici assortiti, °F
  
CT87C-LC-MIX
€42.77
Stock: 9 settimane
 
60 Grafici assortiti, °C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-0-250F/7D
CT87C-0-250F/7D
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 250°F, 7 giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-0-250F/24H
CT87C-0-250F/24H
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 250°F, 24 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-0-250F/6H
CT87C-0-250F/6H
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 250°F, 6 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-0-120C/7D
CT87C-0-120C/7D
€40.12
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 120°C, 7 giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-0-120C/24H
CT87C-0-120C/24H
€37.99
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 120°C, 24 ore
  
CT87C-0-120C/6H
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 120°C, 6 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-0-500F/7D
CT87C-0-500F/7D
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 500°F, 7 giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-0-500F/24H
CT87C-0-500F/24H
€38.80
Stock: 3 settimane
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 500°F, 24 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-0-500F/6H
CT87C-0-500F/6H
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 500°F, 6 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-0-250C/7D
CT87C-0-250C/7D
€36.73
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 250°C, 7 giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-0-250C/24H
CT87C-0-250C/24H
€37.99
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 250°C, 24 ore
  
CT87C-0-250C/6H
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, intervallo da 0 a 250°C, 6 ore
  
CT87C-500-1000F/7D
€38.80
Stock: 9 settimane
 
60 Grafici, tra 500 e 1000°F, 7 giorni
  
CT87C-500-1000F/24H
€38.80
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici, tra 500 e 1000°F, 24 ore
  
CT87C-500-1000F/6H
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
60 Grafici, tra 500 e 1000°F, 6 ore
  
CT87C-250-500C/7D
€38.80
Stock: 9 settimane
 
Grafici 60, intervallo da 250 a 500°C, 7 giorni
  
CT87C-250-500C/24H
€38.80
Stock: 9 settimane
 
Grafici 60, intervallo da 250 a 500°C, 24 ore
  
CT87C-250-500C/6H
€38.80
Stock: 9 settimane
 
Grafici 60, intervallo da 250 a 500°C, 6 ore
  
CT87C-HF-MIX
€42.77
Stock: 9 settimane
 
60 Grafici assortiti, alta temperatura, °F
  
CT87C-HC-MIX
€42.77
Stock: 1 settimana
 
60 Grafici assortiti, alta temperatura, °C
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Ciascuna unità include: 1 confezione di grafici assortiti, 2 pennini, batterie, manuale CT87L fornito con sonda CT87-J-NP. Il CT87H è fornito con sonda a termocoppia a filo intrecciato TC-GG-J-24-72-SMP-M.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.