Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Dual Temperature Chart Recorders, 6 inch (152mm), with High & Low Alarms

CT82 Series

Dual Temperature Chart Recorders, 6 inch (152mm), with High & Low Alarms | CT82 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 152 mm (6") Chart
  • Backlit LCD Alphanumeric Display
  • Advanced Microcontroller Design for Reliable Operation
  • Front Panel Programming
  • Battery Backup for Power Loss
  • Programmable Alarm Delay
  • Battery Backup to Continue Operation During Power Failure
  • High and Low Alarms for Each Channel
  • Field Replaceable Remote Sensors
  • All Settings Retained During Power Off and Power Loss-No Need to Restore Settings from Power Failure
  • Chart Number Displayed When Time and Temperature Ranges Are Selected
  • Front Panel Selectable Single or Continuous Chart Rotation
  • Low Battery Warning
  • Fold Away Carrying Handle
  • Snap-on Extra Support Legs
Registratori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a Chart Recorder works in this link.

The CT82 is a precision two-temperature recorder with a digital display. The menu-driven setup is user friendly. Alarms can be high and low for each channel, with audible signal and relay contacts. Power is supplied via a 120 Vac 50/60 Hz adaptor. External power can also be supplied from any 12 Vdc source such as automotive or marine.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT82
CT82
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual temperature recorder
  
CT82-230
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual temperature recorder 230 Vac
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CRT-110V-ADAPTOR
CRT-110V-ADAPTOR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
110V AC ADAPT.CT82,CT87,CTH89
  
CRT-220V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
220V POWER ADAPTOR
  
CT82-RP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement sensor (1 each)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CTH89-PEN-RED
CTH89-PEN-RED
€23.79
Stock: 1 settimana
 
Replacement red pen (channel 1)(shelf life one year)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CTH89-PEN-BLUE
CTH89-PEN-BLUE
€23.79
Stock: 1 settimana
 
Replacement blue pen (channel 2)(shelf life one year)
Chart Paper 24 Hour
  
CT82C-CRTT2-1
38.80
Stock: 9 settimane
 
Range 1: -20 to 120F, Range 2: -20 to 50F
  
CT82C-CRTT2-4
38.80
Stock: 9 settimane
 
Range 1: -20 to 50F, Range 2: -40 to 110F
  
CT82C-CRTT2-7
38.80
Stock: 1 settimana
 
Range 1: 40 to 110F, Range 2: -20 to 120F
  
CT82C-CRTT2-10
38.80
Stock: 9 settimane
 
Range 1: -30 to 50C, Range 2: 5 to 45C
  
CT82C-CRTT2-13
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Range 1: -5 to 45C, Range 2: -30 to 10C
  
CT82C-CRTT2-16
40.12
Stock: 9 settimane
 
Range 1: -30to 10C, Range 2: -30 to 50C
Chart Paper 12 Hour
  
CT82C-CRTT2-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Range 1: -20 to 120F, Range 2: -20 to 50F
  
CT82C-CRTT2-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Range 1: -20 to 50F, Range 2: -40 to 110F
  
CT82C-CRTT2-8
37.43
Stock: 1 settimana
 
Range 1: 40 to 110F, Range 2: -20 to 120F
  
CT82C-CRTT2-11
38.80
Stock: 9 settimane
 
Range 1: -30 to 50C, Range 2: 5 to 45C
  
CT82C-CRTT2-14
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Range 1: -5 to 45C, Range 2: -30 to 10C
  
CT82C-CRTT2-17
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Range 1: -30to 10C, Range 2: -30 to 50C
Chart Paper 7 Day
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT82C-CRTT2-3
CT82C-CRTT2-3
38.80
Stock: 1 settimana
 
Range 1: -20 to 120F, Range 2: -20 to 50F
  
CT82C-CRTT2-6
38.80
Stock: 1 settimana
 
Range 1: -20 to 50F, Range 2: -40 to 110F
  
CT82C-CRTT2-9
38.80
Stock: 1 settimana
 
Range 1: 40 to 110F, Range 2: -20 to 120F
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT82C-CRTT2-12
CT82C-CRTT2-12
38.80
Stock: 9 settimane
 
Range 1: -30 to 50C, Range 2: 5 to 45C
  
CT82C-CRTT2-15
40.12
Stock: 1 settimana
 
Range 1: -5 to 45C, Range 2: -30 to 10C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT82C-CRTT2-18
CT82C-CRTT2-18
38.80
Stock: 1 settimana
 
Range 1: -30to 10C, Range 2: -30 to 50C
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Recorder comes complete with paper, one pen per channel, batteries and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.