Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

1 or 2 Channel, Circular Chart Recorder with Programmable Inputs

CT8100 Series

1 or 2 Channel, Circular Chart Recorder with Programmable Inputs | CT8100 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • 305 mm (12") Chart
  • 1- or 2-Pen Versions
  • Programmable Inputs, Thermocouple, RTD, dc Current or Voltage
  • Control Outputs
  • 4-Digit 14 mm (0.56") Display Per Pen
Registratori e data logger - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Chart Recorder works on this link.

The CT8000 Series Circular Chart Recorder/Controller measures, displays and controls up to two process variables. Choose from a variety of programmable inputs. All recorder, control and alarm functions are easily configured via front key pad with self-prompting displays. Two user configurable alarm settings are provided for each pen. Optional control capability as well as RS-485 and NEMA-4X are available. Control outputs include SSR driver, 4 to 20 mA, or relays. In addition, the 4-20 mA option can be used for retransmitting the process value.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Chart Recorders
  
CT8100
4,054.77
Stock: 17 settimane
 
1-pen circular recorder
  
CT8100-MA1
3,550.00
Stock: 17 settimane
 
1-pen circular recorder with one 4-20 mA output
  
CT8101
4,275.00
Stock: 17 settimane
 
1-pen circular recorder with 1 Relay
  
CT8101-RST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1-pen circular recorder with RST option
  
CT8112
5,215.00
Stock: 17 settimane
 
2-pen circular recorder with 2 relays
  
CT8110
4,562.00
Stock: 17 settimane
 
2-pen circular recorder
  
CT8200-MA1
4,638.00
Stock: 17 settimane
 
1-pen circular recorder/controller with one 4-20 mA output
  
CT8200-D1
2,457.00
Stock: 17 settimane
 
1-pen circular recorder/controller with 1 SSR driver
  
CT8222
3,688.00
Stock: 17 settimane
 
2-pen circular recorder/controller with 2 relays
  
CT8220-D2
3,416.00
Stock: 17 settimane
 
2-pen circular recorder/controller with 2 SSR drivers
  
CT8220-MA2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2-pen circular recorder/controller with 2 4-20 mA outputs
Replacement Pens
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000-GREEN
CT7000-GREEN
€49.35
Stock: 1 settimana
 
Green pens, pkg. of 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000-RED
CT7000-RED
€49.35
Stock: 3 settimane
 
Red pens, pkg. of 5
Chart Paper
  
CT8000C-0-100/24
€55.26
Stock: 1 settimana
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
  
CT8000C-0-100/7
€61.44
Stock: 1 settimana
 
Circular paper, 100 qty. 7-day
  
CT8000C-0-300/24
€65.78
Stock: 5 settimane
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
  
CT8000C-0-300/7
€67.39
Stock: 1 settimana
 
Circular paper, 100 qty. 7-day
  
CT8000C-0-800/24
€79.86
Stock: 5 settimane
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
  
CT8000C-0-1000/24
€79.09
Stock: 1 settimana
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Other ranges available. Consult factory for details
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.