Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Serie CT7000

Registratori grafici circolari. | Serie CT7000

Registratori grafici circolari.

2.550,00 CT7100

CE
  • Versioni ad 1 o 2 pennini.
  • Disco diagrammato da 254 mm (10").
  • Accetta segnali da termocoppie, RTD, V, mV o mA.
  • Ingressi, velocità ed allarmi programmabili.
  • Display a 4 cifre per penna.
  • Ingressi isolati.
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un registratore grafico funziona a questo link.

Il registratore a disco di carta CT7000, basato su microprocessore, visualizza, registra e controlla fino a 2 variabili di processo da ingressi diversi. Funzioni di registrazione e controllo, impostazioni d'allarme e altri parametri vengono configurati facilmente per mezzo dei 3 tasti frontali. Il modello CT7000 produce diagrammi circolari da 254 mm (10") e visualizzazioni su display LED a 4 cifre. La risoluzione del display ed i filtri sono configurabile dall'utente.
Ogni penna ha 2 impostazioni d'allarme. Gli allarmi sono configurabili dall'utente come allarmi alto o basso di processo, deviazione da un punto prefissato (sopra o sotto) o banda di deviazione (aperto o chiuso all'interno della banda). Anche l'isteresi dell'allarme è configurabile dall'utente. Le funzioni di controllo opzionali includono controlli on/off e PID. Le selezione del tipo di uscita include relè SPST, driver SSR e CC da 4 a 20 mA (configurabile di utente a 0-20 mA CC). Inoltre, le uscite da 4 a 20 mA CC possono essere utilizzate per ritrasmettere il valore di processo. Le comunicazioni digitali sono opzionali.


CARATTERISTICHE.

Intervalli di ingresso.
Termocoppia:

J: da 0 a 760 °C (da 0 a 1400 °F).
K: da 0 a 1360 °C (da 0 a 2500 °F).
T: da -220 a 400 °C (da -330 a 750 °F).
E: da 0 a 750 °C (da 0 a 1400 °F).
N: da 0 a 1300 °C (da 0 a 2370 °F).
R: da 200 a 1650 °C (da 400 a 3000 °F).
S: da 200 a 1650 °C (da 400 a 3000 °F).
B: da 200 a 1800 °C (da 400 a 3300 °F).
C: da 200 a 2300 °C (da 390 a 4170 °F).
RTD: 100 Ω (0.00385 Ω/Ω/°C),
da -140 a 400 °C (da -220 a 750 °F).
Volt CC: da 0 a 25 mV, da 0 a 50 mV, da 10 a 50 mV, da 0 a 5 V, da 1 a 5 V.
Milliampere: da 4 a 20 mA CC
(tramite resistore shunt esterno adeguato).
Prestazioni.
Limite dell'errore di misura:
Tipi di termocoppia J, K, T, E, N e RTD:
±0,25% della lettura + 1° a 25 °C (77 °F).
Termocoppie tipo R, S, B, C: ±0,25% dell'estensione a 25 °C (77 °F).
mV CC e V CC: ±0,25% dell'estensione della scala, più 1 cifra meno significativa.
Limite di errore di temperatura ambiente: deviazione di 0,01% dell'estensione
per °C (1,8 °F) da 25 °C (77 °F).
Limite di errore di uscita del valore di processo: ±0,5% della scala.
Limite errore di registrazione: ±0,5% dell'estensione del diagramma o migliore, tipica; ±1,0% dell'estensione del diagramma massima.
Filtro visualizzazione/registrazione: da 1 a 20 scansioni in media.
Risoluzione penna: 0,15% dell'estensione della scala.
Zona neutra di registrazione: 0,3% dell'estensione della scala.
Filtro di processo: da 1 a 20 scansioni in media.
Risposta penna (deflessione a
fondo scala):
20 s.
Risoluzione del display:
    T/C e RTD:
0,1 o 1°
mV CC e V CC: 0,001, 0,01, 0,1 o 1
Deriva di calibrazione: con l'autocompensazione per la temperatura ambiente; tutti i valori di calibrazione sono mantenuti in memoria.
Rilevazione sensore guasto: visualizza l'ingresso di processo "Hi" e "Lo" (10% sopra o sotto l'intervallo) e l'interruzione "SnSr" del sensore; l'azione della penna in condizione d'errore è configurabile dall'utente a 0 o 100% dell'estensione del diagramma; le uscite on/off passano a "off"; le uscite proporzionali passano ad un valore definito dall'utente da 0 a 100%.
Carta diagrammata: disco da 254 mm (10").
Intervallo disco diagrammato: da -9999 a 9999.
Azionamento disco diagrammato: motore CC passo-passo.
Rotazione disco: configurabile dall'utente da 0,1 a 999,9 ore per giro.
Tipo di penna: punta in fibra, monouso.
Colore penna: penna 1, rosso; penna 2, verde.
Display.
Display digitali:
2 possibili: 1 per penna installata; (4) cifre a 7 segmenti, altezza 14 mm (0,56"), LED rossi, posizionamento automatico (-), posizionamento virgola decimale.
Visualizzazione allarme: 2 indicazioni d'allarme possibili per ogni penna; ALRM1 e ALRM2; LED rossi; indicazione ALRM singola fornita per le penne del controllore.
Display di stato: il LED indica Out 1, Out 2, Man, Ramp, Soak, da Seg 1 a Seg 6, unità di processo in funzione dell'applicazione.
Allarmi: processo, deviazione (con isteresi), banda di deviazione.
Uscite (opzionali).
Relè:
SPST, 115 V CA: 250 VA, 230 V CA: 250 VA.
Driver SSR: uscita a collettore aperto, protetta da corto circuito a 100 mA
max, offre 4 V CC a 20 mA o 3 V CC a 40 mA.
Corrente: da 0 a 20 o da 4 a 20 mA CC a 650 Ω max (valore di controllo o di processo).
Parametri di controllo.
Uscita banda proporzionale:
da 1 a 3000 unità.
Reimpostazione manuale (integrata): da -1500 a 1500 unità.
Reimpostazione automatica (integrata): da 0 a 100 ripetizioni/min.
Velocità (derivata): da 0 a 10 min.
Uscita tempo di ciclo: da 1 a 240 s.
Dimensioni d'ingombro: 335 A x 384 L x 92 mm P (13,2 x
15,1 x 3,6").
Dimensioni del foro nel pannello: 321 A x 343 mm L (12,6 x 13,5").
Peso: 9,1 kg (20 lb).
Vibrazioni: da 0,5 a 100 Hz a 0,2 g.
Tastierina numerica: situata sul quadro frontale, tasti a membrana tattile.
Involucro: guscio con guarnizione nera in spugna.
Finestre: plexiglass standard.
Backup di memoria: Batteria, durata minima 5 anni.
Deviazione o scarto di modo comune: 90 dB minima; 24 V CA massima per ingresso RTD; 15 V CA maxi per
altri ingressi.
Deviazione o scarto di modo normale: 85 dB minima a 60 Hz o superiore.
Tensione linea: 115/230 V CA ±10%, 50/60 Hz.
Consumo elettrico: max 25 VA.
Temperatura di esercizio: da 0 a 55 °C (da 32 a 131 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 65 °C (da -40 a 149 °F).
Umidità: da 0 a 90% UR, senza condensa.
Alimentazione trasmettitore: fornisce fino a 40 mA a 24 V CC.
ESD: nessun effetto da cariche
statiche di 5000 V sull'area superficiale.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Registratori
Accessori
Pennini di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000-GREEN
CT7000-GREEN
€49.35
Stock: 1 settimana
 
Pennino, verde, confezione da 5 per il canale 2 solamente
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000-RED
CT7000-RED
€49.35
Stock: 3 settimane
 
Pennino rosso, pacchetto da 5 per il canale 1 solamente
Carta grafica
Grafici 24 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C-0-100/24
CT7000C-0-100/24
€48.03
Stock: In magazzino
 
Carta grafica circolare 0-100 intervallo, rotazione 24 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C-0-300/24
CT7000C-0-300/24
€50.73
Stock: 1 settimana
 
Carta grafica circolare, intervalo 0-300, 24 ore di rotazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C-0-1000/24
CT7000C-0-1000/24
€49.05
Stock: 5 settimane
 
Carta grafica circolare, intervallo 0-1000, 24 ore di rotazione
  
CT7000C--50-50/24
51.22
Stock: 1 settimana
 
Carta grafica circolare intervallo da -50 a 50, 24 ore di rotazione
  
CT7000C--250-300/24
63.85
Stock: 1 settimana
 
Carta grafica circolare da -250 a 300, 24 ore di rotazione
  
CT7000C-30-230F/24
52.01
Stock: 1 settimana
 
Carta grafica circolare, intervallo di Temperatura 0-230 F, 24 ore di rotazione
  
CT7000C-0-150C/24
57.30
Stock: 1 settimana
 
Carta grafica circolare, intervallo di temperatura 0-150 C, 24 ore di rotazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C--90-210C/24
CT7000C--90-210C/24
€49.05
Stock: 1 settimana
 
Carta grafica circolare, intervallo di temperatura -90 a 210 C, 24 ore di rotazione
  
CT7000C-250-300/24
63.85
Stock: 1 settimana
 
Carta grafica circolare, intervallo di temperatura 250-300 C, 24 ore di rotazione
Grafici 7 giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C--50-50/7
CT7000C--50-50/7
€50.73
Stock: 1 settimana
 
Intervalo da -50 a 50, 7 giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C-0-100/7
CT7000C-0-100/7
€50.73
Stock: 1 settimana
 
Intervallo grafico 0-100, 7 giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C-0-300/7
CT7000C-0-300/7
€49.05
Stock: 1 settimana
 
Intervallo grafico 0-300, 7 giorni
  
CT7000C-0C-50C/7DAYS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo grafico della temperatura 0 a 50 C, 7 giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C--100-100C/7
CT7000C--100-100C/7
50.73
Stock: 1 settimana
 
Intervallo grafico di temperatura -100 A 100 C, 7 giorni
Grafici speciali
  
CT7000C--80-30C/3HR
47.80
Stock: 5 settimane
 
Intervallo del grafico della temperatura da -80 a 30 C , piano di 3 ore
  
CT7000C-0-100/6 HR
50.73
Stock: In magazzino
 
Intervallo del grafico 0-100, 6 ore di rotazione
  
CT7000C-0-300C/6HR
86.85
Stock: 1 settimana
 
Intervallo del grafico della temperatura 0-300 C, 6 ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C-0-14PH/24
CT7000C-0-14PH/24
€49.05
Stock: 1 settimana
 
Intervallo del grafico di pH 0-14, rotazione 24 ore
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Altri intervalli standard: 0-600/24, 0-400/24, 0-200/24, 30-230F/24, 0-100/7, 0-1000/24, 0-300/24, 0-300/7, 0-800/24, 0-2000/24, -50-50/7, 0-200/7, 0-2500/24, 0-1200/24, 60-180F/24, 0-14PH/24, -50-50/24.
Nota: Il registratore può essere fornito con altre configurazioni delle opzioni.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Chart Paper Time Rotation and Ranges Seleziona da:
-50-50/24 per -50 to 50 24 Hour Rotation
0-100/24 per 0 to 100 Divisions and 24 Hour Rotation
0-200/24 per 0 to 200 Divisions 24 Hour Rotation
0-300/24 per 0 to 300 Divisions 24 Hour Rotation
0-400/24 per 0 to 400 Divisions 24 Hour Rotation
0-600/24 per 0 to 600 Divisions 24 Hour Rotation
0-800/24 per 0 to 800 Divisions 24 Hour Rotation
0-1000/24 per 0 to 1000 Divisions 24 Hour Rotation
0-1200/24 per 0 to 1200 Divisions 24 Hour Rotation
0-2000/24 per 0 to 2000 24 Hour Rotation
0-2500/24 per 0 to 2500 24 Hour Rotation
-50-50/7 per -50 to 50 7 Day Rotation
0-100/7 per 0 to 100 7 Day Rotation
0-200/7 per 0 to 200 7 Day Rotation
0-300/7 per 0 to 300 7 Day Rotation
0-500/7 per 0 to 500 7 Day Rotation
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.

Manuali dei prodotti:

Download CT7100 - Circular Chart Recorder
Download CT7200 Series - Circular Chart Recorder with Controller Capability
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.