Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratori grafici circolari ad 1 o 2 canali.

Serie CT5100

Registratori grafici circolari  ad 1 o 2 canali. | Serie CT5100

Registratori grafici circolari ad 1 o 2 canali.

2.023,67 CT5100

  • Disco diagrammato da 254 mm (10").
  • Versioni da 1 o 2 penne.
  • Registrazione programmabile: termocoppia, RTD, corrente o tensione CC.
  • Display a LED a 4 cifre, alte 14 mm (0,56").
Registratori e Data Logger - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul registratore grafico .

I registratori grafici circolari ad 1 o 2 canali della serie CT5100 possono misurare e visualizzare fino a 2 variabili di processo. È possibile scegliere diversi ingressi programmabili. Tutte le funzioni del registratore e degli allarmi si configurano facilmente con i 3 tasti del quadro frontale. La profondità richiesta per il foro nel pannello è di soli 64 mm (2,5"), con un sporgenza di soli 33 mm (1,3").

CARATTERISTICHE.

Ingressi.
Tipi/intervalli in ingresso
    Termocoppia:
J, K, T, R, S.
RTD: Platino 100 Ω, 0,00385 Ω/Ω/°C.
Corrente CC: da 0 a 20 mA, da 4 a
20 mA; resistore shunt interno da 4,7 Ω.
Tensione CC: da 0 a 25 mV,
da 0 a 50 mV, da 10 a 50 mV,
da 0 a 5 V, da 1 a 5 V.
Impedenza: >100 MΩ per ingressi
T/C e mV, 100 kΩ per ingressi 5 V, 4,7 Ω per ingressi µA.
Corrente di eccitazione RTD: 150 µA, tipica.
Velocità di scansione ingresso: 1 scansione al secondo per ingressi non RTD; 1 scansione ogni 1,2 secondi per ingressi RTD.
Correzione ingresso: regolazione scostamento: da 999 a
999 unità.
Rilevamento di sensore guasto: se viene rilevato un guasto del sensore, il display visualizza "SnSr" e la penna va a fondo scala. Nessun guasto del sensore può essere rilevato per intervalli di volt e milliampere con base zero. Il display visualizza "Hi" 10% sopra l'estensione; il display visualizza "Lo" 10% sotto l'estensione o lo zero, in funzione del valore più alto.
Prestazioni di ingresso sotto
le condizioni di riferimento.
Errore di misurazione.
tipo J, K, T, R, S e RTD: ±0,25% dell'estensione ±1 grado; mA, mV a V CC: ±0,25% dell'estensione della scala oltre
a 1 cifra meno significativa.
Compensazione dell'errore di giunzione fredda: ±0,2 °C a 25 °C (±0,36 °F a 77 °F).
Scarto: deviazione di 0,04 °/°C da
25 °C (0,07 °/°F da 77 °F).
Errore di linearizzazione:
    T/C:
±0,25 °C (0,45 °F) tipica,
±0,5 °C (0,9 °F) nel caso peggiore.
RTD: ±0,1 °C (0,18 °F) tipica,
±0,3 °C (0,54 °F) nel caso peggiore.
Errore da temperatura ambiente: ±0,01% dell'estensione per °C (1,8 °F)
di deviazione da 25 °C (77 °F).
Deviazione o scarto di modo comune: >120 dB a 50/60 Hz, max 260 V CA
Deviazione o scarto di modo normale: 85 dB minima a 60 Hz o superiore
Isolamento: 350 V CA, 500 V CC; gli
ingressi condividono lo stesso segnale di massa.
Condizioni di riferimento.
Temperatura ambiente:
25 °C (77 °F).
Umidità relativa: da 60 a 70% UR.
Tensione di alimentazione: 115 V CA, 60 Hz.
Resistenza sorgente: <10 Ω per ingresso T/C.
Resistenza conduttore: <0,1 Ω (Pt100).
Registrazione.
Tipo di penna:
punta in fibra, monouso.
Colore penna: penna 1—rosso; penna
2—verde.
Dimensioni del disco diagrammato: 254 mm D (10").
Azionamento del disco diagrammato: motore passo-passo.
Rotazione disco: configurabile dall'utente per 8 ore, 12 ore, 24 ore, 48 ore o 7 giorni.
Estensione grafico: estensione
minimo-massimo da -9999 a 9999 unità.
Prestazioni di registrazione.
Precisione di registrazione del disco:
0,5% rispetto alla precisione del grafico di riferimento.
Precisione di rotazione del disco: ±0,5% del tempo di rotazione in assenza di urti
Interfaccia operatore.
Display:
LED a 4 cifre rosse alte 14 mm (0,56"), 7 segmenti.
Indicatori di stato: 5 indicatori di stato d'allarme a LED rossi, 1 indicatore a LED verde per la penna 2.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Registratori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT5100
CT5100
2,023.67
Stock: 6 settimane
 
Registratore ad 1 pennino
  
CT5100-CE
2,090.98
Stock: 17 settimane
 
Registratore ad 1 pennino, approvato CE
  
CT5101
2,141.00
Stock: 17 settimane
 
Registratore ad 1 pennino con 1 relè di allarme
  
CT5102
2,395.00
Stock: 17 settimane
 
Registratore ad 1 penna con 2 relè di allarme
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT5110
CT5110
2,549.79
Stock: 6 settimane
 
Registratore a 2 pennini
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT5112
CT5112
2,979.30
Stock: 17 settimane
 
Registratore a 2 pennini con 1 relè di allarme per ciascun canale
  
CT5114
3,538.91
Stock: 1 settimana
 
Registratore a 2 pennini con 2 relè di allarme per canale
Accessori
Parti di ricambio (la validità è di un anno)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000-GREEN
CT7000-GREEN
€49.35
Stock: 1 settimana
 
Pennini verdi, confezione da 5 per il canale 1 soltanto
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000-RED
CT7000-RED
€49.35
Stock: 3 settimane
 
Pennini rossi, confezione da 5 per il canale 2 soltanto
  
CT5100-ADAPTOR
€157.56
Stock: 17 settimane
 
Adattatore piatto per il retrofit di un intaglio CT7000 del pannello
Carta grafica
Grafico di carta
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C-0-100/24
CT7000C-0-100/24
€48.03
Stock: In magazzino
 
Carta circolare, 100 pz., 24-ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C-0-100/7
CT7000C-0-100/7
€50.73
Stock: 1 settimana
 
Carta circolare, 100 pz., 7 giorni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C-0-300/24
CT7000C-0-300/24
€50.73
Stock: 1 settimana
 
Carta circolare, 100 pz., 24-ore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT7000C-0-300/7
CT7000C-0-300/7
€49.05
Stock: 1 settimana
 
Carta circolare, 100 pz., 7 giorni
  
CT7000C-0-2500/24
€49.05
Stock: 1 settimana
 
Carta circolare, 100 pz., 24-ore
  
CT7000C-GENERIC/24HR
€81.03
Stock: 6 settimane
 
Carta circolare, 100 pz., 24-ore
  
CT7000C-GENERIC/7DA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Carta circolare, 100 pz. ,7-giorni
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con una confezione di carta grafica, 1 penna per canale ed il manuale utente.
Per l'alimentatore del trasmettitore, aggiungere "-XPS" al numero del modello.
Per ordinare con approvazione CE, aggiungere il suffisso "-CE" al codice prodotto.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.