Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Touch-Safe Small Heater 10 W, 20 W

CSK060 Series

Enclosure Heaters | CSK060 Series

Enclosure Heaters

42,94 CSK06040

1 anno di garanzia CE
  • Low Surface Temperature
  • Double Insulated (Plastic Housing)
  • Wide Voltage Range
  • Temperature Limiting
  • DIN Rail Mountable
Riscaldatori di confort - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These heaters are used in enclosures where condensation is to be prevented or the temperature may not fall below a minimum value. In this way corrosion is avoided and an even temperature is ensured. The heaters are designed for permanent operation.

Specifications
Operating Voltage: 115 to 240 Vac/Vdc* (min 110V, max 265V)
Heating Element: PTC resistor: temperature limiting
Surface Temperature: <85°C, (according to VDE 0100), except upper protective grille
Connection: 2-pole terminal 2.5 mm2, torque 0.8 Nm max
Casing: Plastic according to UL94 V-0, black
Dimensions: 98 x 38 x 75 mm
Mounting: Clip for 35 mm DIN rail, EN 50022
Fitting Position: Vertical
Operating/Storage Temperature: -45 to 70°C
Protection Type/Protection Class: IP20/II (double insulated)
Approvals: VDE + UL File No. E150057 (according to UL499 in combination with UL508A)

* Operating with voltages below 140 Vac/Vdc reduces heating performance by approximately 10%.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CSK06030
CSK06030
46,44
Stock: 1 settimana
 
Enclosure heater, 20 W, 115 to 240 Vac/Vdc
  
CSK06040
42,94
Stock: 7 settimane
 
Enclosure heater, 10 W, 115 to 240 Vac/Vdc
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) CSK06030 Enclosure heater, €46,44
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.