Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

CERAMIC RIBBON HEATERS Ultra-High Temperature, Helically Wound

CRRS Series

CERAMIC RIBBON HEATERS Ultra-High Temperature, Helically Wound | CRRS Series

529,50 CRRS-68/120-A

  • Helically Wound Ribbon Iron-Chrome-Aluminum
  • Rated to 1800°F (900°C)
  • Low Mass Vacuum Formed Ceramic Fiber
  • Use Two Semi- Cylindrical Units to Form a Full Cylinder
  • APPLICATIONS
    • Pipe Heating
    • Process Air Heating
    • Calibration Ovens
    • Strain Annealing Ovens
    • Tube Furnace
Pannelli radianti - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

CRRS Series


Watts Volts Dimensions in inches (cm) Without Vestibules
Model No.
With Vestibules
Model No.
A DIM B DIM C DIM D DIM
8001206 (15)11 (28)7 (18)5 (13)CRRS-67/120-ACRRS-67/120-C-A
160024012 (30)11 (28)7 (18)5 (13)CRRS-127/240-ACRRS-127/240-C-A
240024018 (46)11 (28)7 (18)5 (13)CRRS-187/240-ACRRS-187/240-C-A
320024024 (61)11 (28)7 (18)5 (13)CRRS-247/240-ACRRS-247/240-C-A
9001206 (15)12 (30)8 (20)6 (15)CRRS-68/120-ACRRS-68/120-C-A
180024012 (30)12 (30)8 (20)6 (15)CRRS-128/240-ACRRS-128/240-C-A
270024018 (46)12 (30)8 (20)6 (15)CRRS-188/240-ACRRS-188/240-C-A
360024024*** (61)12 (30)8 (20)6 (15)CRRS-248/240-ACRRS-248/240-C-A
225024012 (30)14 (36)10 (25)8 (20)CRRS-1210/240-ACRRS-1210/240-C-A
337524018 (46)14 (36)10 (25)8 (20)CRRS-1810/240-ACRRS-1810/240-C-A
450024024*** (61)14 (36)10 (25)8 (20)CRRS-2410/240-ACRRS-2410/240-C-A
270024012 (30)16 (41)12 (30)10 (25)CRRS-1212/240-ACRRS-1212/240-C-A
405024018 (46)16 (41)12 (30)10 (25)CRRS-1812/240-ACRRS-1812/240-C-A
540024024***(61)16 (41)12 (30)10 (25)CRRS-2412/240-ACRRS-2412/240-C-A
340024012 (30)19 (48)15 (38)13 (33)CRRS-1215/240-ACRRS-1215/240-C-A
510024018 (46)19 (48)15 (38)13 (33)CRRS-1815/240-ACRRS-1815/240-C-A
6800240**24*** (61)19 (48)15 (38)13 (33)CRRS-2415/240-ACRRS-2415/240-C-A
410024012 (30)22 (56)18 (46)16 (41)CRRS-1218/240-ACRRS-1218/240-C-A
6150240**18 (46)22 (56)18 (46)16 (41)CRRS-1818/240-ACRRS-1818/240-C-A
8200240**24*** (61)22 (56)18 (46)16 (41)CRRS-2418/240-ACRRS-2418/240-C-A
475024012 (30)25 (64)21 (53)19 (48)CRRS-1221/240-ACRRS-1221/240-C-A
7125240**18 (46)25 (64)21 (53))19 (48)CRRS-1821/240-ACRRS-1821/240-C-A
9500240**24*** (61)25 (64)21 (53)19 (48)CRRS-2421/240-ACRRS-2421/240-C-A
* Add 3" for units with vestibules
** Dual 240 VAC circuits
*** Using two 12" long heaters; the indicated wattage is the total of two 12" long heaters.



CRFP Series


Watts Volts Dimensions in inches (cm) Without Flanges
Model No.
With Flanges
Model No.
A DIM B DIM C DIM D DIM
300606 (15)4 (10)2 (5)8 (20)CRFP-64/60-ACRFP-64/60-C-A
60012012 (30)4 (10)2 (5)8 (20)CRFP-124/120-ACRFP-124/120-C-A
400606 (15)6 (15)2 (5)10 (25)CRFP-66/60-ACRFP-66/60-C-A
80012012 (30)6 (15)2 (5)10 (25)CRFP-126/120-ACRFP-126/120-C-A
125012018 (46)6 (15)2 (5)10 (25)CRFP-186/120-ACRFP-186/120-C-A
165024024 (61)6 (15)2 (5)10 (25)CRFP-246/240-ACRFP-246/240-C-A
110012012 (30)8 (20)2 (5)12 (30)CRFP-128/120-ACRFP-128/120-C-A
165024018 (46)8 (20)2 (5)12 (30)CRFP-188/240-ACRFP-188/240-C-A
220024024 (61)8 (20)2 (5)12 (30)CRFP-248/240-ACRFP-248/240-C-A
137524012 (30)10 (25)2 (5)14 (36)CRFP-1210/240-ACRFP-1210/240-C-A
205024018 (46)10 (25)2 (5)14 (36)CRFP-1810/240-ACRFP-1810/240-C-A
275024024 (61)10 (25)2 (5)14 (36)CRFP-2410/240-ACRFP-2410/240-C-A
340024030 (76)10 (25)2 (5)14 (36)CRFP-3010/240-ACRFP-3010/240-C-A
165024012 (30)12 (30)2 (5)16 (41)CRFP-1212/240-ACRFP-1212/240-C-A
246024018 (46)12 (30)2 (5)16 (41)CRFP-1812/240-ACRFP-1812/240-C-A
328024024 (61)12 (30)2 (5)16 (41)CRFP-2412/240-ACRFP-2412/240-C-A
410024030 (76)12 (30)2 (5)16 (41)CRFP-3012/240-ACRFP-3012/240-C-A
370024018 (46)18 (46)2 (5)22 (56)CRFP-1818/240-ACRFP-1818/240-C-A
500024024 (61)18 (46)2 (5)22 (56)CRFP-2418/240-ACRFP-2418/240-C-A
6200240*30 (76)18 (46)2 (5)22 (56)CRFP-3018/240-ACRFP-3018/240-C-A
*Dual 240 VAC circuits
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Model Seleziona da:
CRRS per CRRS series
CRFP per CRFP series

(2) A DIM Seleziona da:
6 per 6 in.
12 per 12 in.
18 per 18 in.
24 per 24 in.
30 per 30 in.

(3) Dimension (C DIM for CRRS Series or B DIM for CRFP Series) Seleziona da:
4 per 4 in.
6 per 6 in.
7 per 7 in.
8 per 8 in.
10 per 10 in.
12 per 12 in.
15 per 15 in.
18 per 18 in.
21 per 21 in.

(4) Voltage Seleziona da:
60 per 60 Vac
120 per 120 Vac
240 per 240 Vac

(5) Vestibules/Flanges Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per heater without vestibules/Flanges
-C per heater with Vestibules/Flanges
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.