Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters

CP, DPP, RHS,RHP,RS Series

Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors | CP, DPP, RHS,RHP,RS Series

Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors

35,62 RHS-43

  • DIN Size Panel Punches
    •1/32, 3/64, 1/16, 1/16 Square, 1/8 and 1/4 DIN Sizes
    • Will Accept any Standard DIN Size Controllers and Panel Meters
    • Will Cut a Clean Hole in up to 11 Gage (.090) Aluminum or up to 14 Gage (.075) Mild Steel
  • Rectangular Hole Punches
    • Rugged Industrial Design
    • Square Corners
    • Sizes to Mount All OMEGA Connectors
    • Keyed Design Assures Alignment of Punch and Die
    •Simply Drill a Pilot Hole and Then Punch Out the Exact Shape for Your Connector
  • Round Hole Punches
    • No Reaming or Filing
    • 6.35 mm (1/4") or 9.52 (3/8") Pilot Hole
    • Exact Size for RMJ and RSJ Connectors
  • Hole Saws
    • For Panels Over 3 mm (1/8")Thick
    • Replaceable Blades
    • 6.35 mm (1/4") Pilot Drill
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Panel Punches
The panel punches are designed to create panel cut outs for OMEGA's family of thermocouple connectors. Three styles of panel punches are available. The CP series is for rectangular connectors, the RHS is for round connectors and the DPP are DIN sized panel punches.

RHS Hole Saws
Use your hand drill or drill press to fabricate jack panels with hole saws and around hole connectors. When the plate is too thick for punches, the saw is the solution. Complete assembly including saw, pilot drill, and mandril.

Model Type Model
No.
Cutout Dimensions
mm (in)
Designed
For
Rectangular
Connectors
CP-1 8.1 x 16.8 (.318 x .661) SMP, SMPW
CP-2 9.5.1 x 16.7 (.375 x .656) NMP
CP-3 13.5 x 26.2 (.531 x 1.031) OST, OGP
NOX, OSTW
CP-4 13.1 x 36.8 (.516 x 1.450) OTP
CP-5 16.1 x 30.4 (.635 x 1.195) JP, SJP
CP-6 16.1 x 41.4 (.635 x 1.630) TPJ
CP-7 16.4 x 26 (.646 x 1.024) NHX
CP-8 9.9 x 19.4 (.390 x .765) SHX
DIN Size
Panel
Punches
DPP-1 22.2 x 45 (.874 x 1.772) 1/32 DIN
DPP-2 22.2 x 68 (.874 x 2.677) 3/64 DIN
DPP-3 22.2 x 92 (.874 x 3.622) 1/16 DIN
DPP-4 45 x 45 (1.772 x 1.772) 16 DIN Square
DPP-5 45 x 92 (1.772 x 3.622) 1/8 DIN
DPP-6 92 x 92 (3.622 x 3.622) 1/4 DIN
Round
Connectors
RHS-43 43 (111/16) Diameter CN77R3 & R5
Panel Meters
RHP-58 15.87 (.625) Diameter RMJ
RHP-78 22.22 (.875) Diameter RSJ
RHS-58 15.87 (.625) Diameter RMJ
RHS-78 22.22 (.875) Diameter RSJ
RS-58 15.87 (.625) Diameter RMJ
RS-78 22.22 (.875) Diameter RSJ
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Punches for Rectangular Connectors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CP-1
CP-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rectangular punch, 8.1 x 16.8 mm (.318 x .66 in.)
  
CP-2
238.49
Stock: 1 settimana
 
Rectangular punch, 9.5.1 x 16.7 mm (.375 x .656 in.)
  
CP-3
194.12
Stock: 1 settimana
 
Rectangular punch, 13.5 x 26.2 mm (.531 x 1.03 in.)
  
CP-4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rectangular punch, 13.1 x 36.8 mm(.516 x 1.450 in.)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CP-5
CP-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rectangular punch, 16.1 x 30.4 mm (.635 x 1.195 in.)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CP-6
CP-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rectangular punch, 16.1 x 41.4 mm (.635 x 1.630 in.)
  
CP-7
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Rectangular punch, 16.4 x 26 mm (.646 x 1.024 in)
DIN Size Panel Punches
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-1
DPP-1
793.41
Stock: 1 settimana
 
DIN size panel punch, 22.2 x 45 mm (.874 x 1.772 in.)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-2
DPP-2
698.43
Stock: 1 settimana
 
DIN size panel punch, 22.2 x 68 mm (.874 x 2.677 in.)
  
DPP-3
734.82
Stock: 1 settimana
 
DIN size panel punch, 22.2 x 92 mm (.874 x 3.622 in.)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-4
DPP-4
984.26
Stock: 1 settimana
 
DIN size panel punch, 45 x 45 mm (1.772 x 1.772 in.)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-5
DPP-5
1,173.23
Stock: 3 settimane
 
DIN size panel punch, 45 x 92 mm (1.772 x 3.622 in.)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-6
DPP-6
1,008.29
Stock: 1 settimana
 
DIN size panel punch, 92 x 92 mm (3.622 x 3.622 in.)
Punches for Round Connectors
  
RHS-43
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Round punch, 43 mm (1 11/16 in.) Diameter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RHP-58
RHP-58
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Round punch, 15.87 mm (.625 in.) Diameter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RHP-78
RHP-78
108.23
Stock: 5 settimane
 
Round punch, 22.22 mm (.875 in.) Diameter
Hole Saws
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RHS-58
RHS-58
31.40
Stock: 1 settimana
 
Round hole saw, 15.87 mm (.625 in.) Diameter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RHS-78
RHS-78
31.40
Stock: 1 settimana
 
Round hole saw, 22.22 mm (.875 in.) Diameter
  
RS-58
38.64
Stock: 7 settimane
 
Replacement saw for RHS-58, 15.87 mm (.625 in.) Diameter
  
RS-78
24.91
Stock: 1 settimana
 
Replacement saw for RHS-78, 22.22 mm (.875 in.) Diameter
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.