Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie "cementabili" per superfici.

Serie CO

Termocoppie "cementabili" per superfici. | Serie CO

Termocoppie "cementabili" per superfici.

256,15 CO1-K

  • Tempo di risposta nell'ordine di millisecondi
  • Realizzate in lamina di 0,005"" e filo per termocoppia di diametro 0,010""
  • Inerzia termica estremamente bassa
  • Quattro calibrazioni: ""K"", ""E"", ""J"" e ""T""
  • Quattro  tipi, ideali per misurazioni su superfici
  • Lunghezze del cavo elettrico: 1 m (40"") per tipo 1, tipo 1-B e 3. 150 mm (6"") per tipo 2, standard. Lunghezze aggiuntive disponibili su richiesta.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA presenta le termocoppie a lamina Cement-On a risposta rapida per applicazioni di misurazione rapida della temperatura su superfici, disponibili in tre tipi. I tipi 1, 2 sono realizzati in lega per termocoppie da 0,005"" & Il tipo 1-B ha uno spessore di 0,008"" conferito mediante un processo esclusivo con la giunzione della termocoppia con saldatura di testa  I tipi 1 e 2 sono piatti, con una struttura a inerzia estremamente bassa; sono lo strumento ideale per la misurazione della temperatura di superfici in metallo, plastica e ceramica sia piatte che ricurve, dove è necessaria una risposta rapida.

Le termocoppie a lamina Cement-On di OMEGA di tipo 1, 1-B e 2 sono realizzate in materiali per termocoppie di grado ""SLE"" (Special Limits of Error, Limiti speciali di errore) dell'ANSI nelle calibrazioni ""K"", ""E"" e ""T"" e offrono un'indicazione accurata della temperatura quando utilizzate con strumentazioni apposite. I tipi 1, 1-B e 2 offrono la risposta più rapida. Il tipo 3 è una versione economica, realizzata in filo per termocoppia con limite di errore standard, saldato a cordone e di diametro 0,010"", utilizzabile in applicazioni in cui la risposta estremamente rapida non è un requisito essenziale.


Le termocoppie Cement-On tipo 1-B in versione economica sono le più semplici da installare. Il sensore sottile (0,008"") è incorporato tra due laminati di polimero sottili per alte temperature, che sostengono e isolano elettricamente la sezione in lamina e costituiscono una superficie piatta che favorisce la cementazione. Il laminato in polimero/vetro determina in generale la temperatura massima della struttura, che è pari a 260 °C (500 °F) in continuo e a 370 °C (698 °F) per brevi durate. In ogni unità di tipo 1 è integrato un filo per termocoppia da 30 gauge di 1 m (40"") isolato con vetro intrecciato, incollato alla lamina e fissato dal laminato. Tutte le termocoppie di tipo Cement-On confezionate sono accompagnate da un foglio di istruzioni per l'applicazione.

Le termocoppie Cement-On OMEGA di tipo 2 sono consigliate quando è richiesta una risposta estremamente rapida della misurazione della temperatura. Per questo tipo specifico, l'accoppiamento termico si ottiene incollando direttamente l'area di giunzione della lamina alla superficie da misurare. Per una maggiore facilità di manipolazione, i cavi elettrici in lamina vengono fissati a un telaio in pellicola di poliimmide: un materiale robusto, flessibile e di dimensioni stabili, per temperatura nominale di 260 °C (500 °F) in funzionamento continuo. Durante l'applicazione, la termocoppia a lamina può essere staccata dal telaio o rilasciata applicando calore. In alternativa, parti del telaio possono essere tagliate con forbici o coltelli.

I cavi elettrici in lamina non isolati da 150 mm (6"") sono realizzati in materiale di 0,05 mm (0,002""), sono pertanto fragili e devono essere maneggiati con cura durante l'installazione. NOTA: è fondamentale che i cavi elettrici siano isolati elettricamente tra loro e che siano meccanicamente sostenuti, ad esempio poggiando e spazzolando i cavi elettrici in uno strato di cemento isolante o resina epossidica. Prima di eseguire questa operazione su superfici elettricamente conduttive, si consiglia di stendere e lasciare asciugare uno strato sottile di cemento per assicurarsi che i cavi elettrici siano isolati dalla superficie. Il conduttore elettrico per termocoppia isolato può essere incollato ai cavi elettrici in lamina mediante saldatura ad argento o saldatura a resistenza. Si consiglia di utilizzare un conduttore elettrico di massimo 30 gauge. Ogni confezione delle termocoppie è accompagnata da un foglio di istruzioni per l'applicazione.

La cementazione di giunzione e cavo elettrico può essere eseguita utilizzando il cemento per alte temperature OMEGA™ CC, per temperature superiori a 260 °C (500 °F), oppure le resine epossidiche OMEGABOND™ OB-101 o OB-200 per temperature inferiori a 260 °C (500 °F). Tenere presente che l'installazione delle termocoppie di tipo 2 richiede una maggiore attenzione rispetto ai tipi 1 o 3. Si consiglia di ordinare almeno un'unità aggiuntiva, in quanto potrebbe essere necessario eseguire una prova per apprendere la tecnica di applicazione di queste termocoppie.

Le termocoppie di tipo 3 sono realizzate in filo SLE (Standard Limits of Errors, Limiti standard di errore) di diametro di 30 gauge (0,010""). La termocoppia saldata a cordone è incorporata in un laminato sottile come carta, destinato per applicazioni su superfici tramite incollaggio con un adesivo aggiuntivo. La dotazione comprende cavi elettrici di 1 m (40"") isolati con vetro intrecciato codificati a colori. Le sonde di tipo 3 possono essere utilizzate nell'intervallo da -190 a 370 °C (da -310 a 698 °F), in base all'adesivo o al cemento utilizzato, al tempo di esposizione e all'ambiente.

I tipi 1 & 1-B e 3 non possono essere utilizzati con cemento per alte temperature CC, in quanto danneggerebbe l'isolamento.

Tempo di risposta quando “collegata con messa a terra” o “cementata” sulla superficie: da 150 a 200 millisecondi per i tipi 1 & 1-B, da 2 a 5 millisecondi per il tipo 2, 300 millisecondi per il tipo 3.
Il tempo di risposta o “la costante temporale” è il tempo richiesto per raggiungere il 63,2% di un cambiamento istantaneo della temperatura. È possibile ordinare fili più lunghi per i tipi 1 e 3, oppure CO1-K-B- 40 tipo 1-b, termocoppia di tipo K, 60. Esempio di ordine: CO1-K indica una termocoppia K di tipo 1
lunga 1 m (40"").
 

 

Model No. Style Thermocouple Type Length
Maximum Temperature *
Continuous 600 hr. 10 hr.
CO1-K 1 K-CHROMEGA™-ALOMEGA 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-E E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-T T-Copper - Constantan 1m (40 in) 150°C (300°F) 205°C (400°F) 260°C (500°F)
CO1-K-B 1-B K-CHROMEGA™-ALOMEGA 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-E-B E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-T-B T-Copper - Constantan 1m (40 in) 150°C (300°F) 205°C (400°F) 260°C (500°F)
CO2-K 2 K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ 150mm (6 in) 540°C (1000°F) 540°C (1000°F) 650°C (1200°F)
CO2-E E-CHROMEGA™-Constantan 150mm (6 in) 425°C (800°F) 425°C (800°F) 540°C (1000°F)
CO2-T T-Copper-Constantan 150mm (6 in) 150°C (300°F) 150°C (300°F) 260°C (500°F)
CO3-J 3 J-Iron - Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-K K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-E E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-T T-Copper-Constantan 1m (40 in) 205°C (400°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)

 





Vedere le tabelle dell'accuratezza della termocoppia e del codice colore

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CO1-K
CO1-K
256,15
Stock: In magazzino
 
K-CHROMEGA ALOMEGA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CO1-E
CO1-E
256,15
Stock: 3 settimane
 
E CHROMEGA-costantana
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CO1-T
CO1-T
256,15
Stock: 11 settimane
 
T rame - costantana
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CO2-K
CO2-K
232,72
Stock: 1 settimana
 
K-CHROMEG ALOMEGA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CO2-E
CO2-E
237,00
Stock: 3 settimane
 
E CHROMEGA-costantana
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CO2-T
CO2-T
237,00
Stock: 1 settimana
 
T rame-costantana
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CO3-K
CO3-K
143,92
Stock: In magazzino
 
K-CHROMEGA ALOMEGA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CO3-E
CO3-E
146,57
Stock: 4 settimane
 
E CHROMEGA-costantana
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CO3-T
CO3-T
143,92
Stock: 1 settimana
 
T rame-costantana
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * I limiti superiori dell'intervallo di temperatura che vengono forniti sono largamente influenzati dalle condizioni ambientali, dal metodo di installazione, dalla precisione e dai requisiti di durata e possono variare rispetto alle direttive generali elencate nella tabella.
Gli stili 1 e 3 non possono essere usati con Cemento CC per alte temperature, in quanto il Cemento CC interromperebbe l'isolamento.
Tempi di risposta quando "messe a terra" o "cementate" alla superficie: Stile 1 (da 10 a 20 millisecondi), Stile 2 (da 2 a 5 millisecondi), Stile 3 (300 millisecondi). Il tempo di risposta o "costante di tempo" è il tempo richiesto per raggiungere il 63,2% di un cambiamento istantaneo della temperatura.
È possibile ordinare del filo per aumentare la lunghezza per gli stili 1 e 3, aggiungendo il costo per 300 mm (12"), e per lo stile 2 aggiungendo il costo per 300 mm (12").
Esempio di Ordinazione: (1) CO1-K Termocoppia cementabile di tipo K ( CHROMEGA ®-ALOMEGA ®) 36, €256,15
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.