Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatore a montaggio a parete per ingressi di temperatura, processo o ponte (cella di carico o deformazione).

Serie CNi8C-EN

Regolatore a montaggio a parete di processo. | Serie CNi8C-EN

Regolatore a montaggio a parete di processo.

Vedi tutti i modelli qui sotto

5 Anni di Garanzia CE
  • Regolatore digitale facile da usare con PID e rampa/ammollo.
  • Schermo a 3 colori mutevoli programmabile luminoso.
  • Ingressi universali: termocoppia, RTD, tensione o corrente di processo, ceppo.
  • 2 uscite di allarme o controllo, scelta di: relè meccanici, relè allo stato solido, tensione o corrente analogica.
  • Cassa chiusa IP65 con pressacavi di ingresso e uscita.
  • La finestra anteriore chiara è montata per il facile accesso ai comandi operatore.
  • Fusibili per uscite di relè o SSR.
  • Funzionamento da 90 a 240 Vca.
Regolatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un regolatore di temperatura funziona a questo link.

Il CNi8C-IT è un regolatore e misuratore a montaggio a parete compatto che può essere utilizzato per le applicazioni che necessitano un luogo fisso, quando non è richiesto un pannello di controllo. Il controllore supporta una varietà di ingressi di temperatura e di processo, o di deformazione e di processo. La finestra frontale a cerniera permette l'accesso per i controlli di funzionamento o programmazione che possono essere bloccati se necessario.

Caratteristiche
Peso: 1.22 Kg
Dimensioni: 206 mm alt x 183 mm largh x 124 mm dia
Temperatura di funzionamento: 0 a 50°C
Alimentazione/tensione di linea:
90-240 Vca ±10%,
50-400 Hz*,
110-375 Vcc,
tensione equivalente
Opzioni di spine di ingressi di alimentazione:

Power Supply Options
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CNi8C22-E-EN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia a montaggio a parete con regolatore di processo/temperatura con due uscite SSR, cavo di alimentazione da 230 Vca.
CNi8C33-E-EN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia a montaggio a parete con regolatore di processo/temperatura con due uscite di relè a forma C, cavo di alimentazione da 230 Vca.
CNi8C33-C24-E-EN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia a montaggio a parete con regolatore di processo/temperatura con due uscite di relè a forma C, cavo di alimentazione da 230 Vca, communicazione seriale RS232 e RS485.
CNi8C52-C24-E-EN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia a montaggio a parete con regolatore di processo/temperatura con una uscita analogica e una uscita SSR, cavo di alimentazione da 230 Vca, communicazione seriale RS232 e RS485.
CNi8C53-E-EN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia a montaggio a parete con regolatore di processo/temperatura con uscita analogica e uscita di relè forma C, cavo di alimentazione da 230 Vca.
CNiS8C33-E-EN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia a montaggio a parete con regolatore di deformazione/processo con due uscite di relè forma C, cavo di alimentazione da 230 Vca.
CNiS8C52-E-EN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia a montaggio a parete con regolatore di deformazione/processo con una uscita analogica e una uscita SSR, cavo di alimentazione da 230 Vca.
DPi8C-E-EN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia a montaggio a parete con misuratore di processo/temperatura, senza uscite, cavo di alimentazione da 230 Vca.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di misuratore / regolatore, un fusibile di alimentazione, fusibili di uscita come richiesto, cavo di alimentazione (con spina per il paese specifico), pressacavi IP65 per il cablaggio di uscite e ingressi.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Model Seleziona da:
CNi8C per Temperature/Process Wall Mount Digital Controller
CNiS8C per Strain/Process Wall Mount Digital Controller

(2) Control Outputs #1 & 2 Direct (Cool) or Reverse (Heat) Acting Seleziona da:
22 per Two solid state relays (SSRs) 0.5 A @ 120/240 Vac continuous
23 per SSR and relay Form C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
33 per 2 Relays Form C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
52 per Analogue Output selectable as either control or retransmission of process value 0 to 10 Vdc or 0-20 mA @ 500 ohm max. and SSR
53 per Analogue Output 0 to 10 Vdc or 0-20 mA @ 500 ohm max. and Relay

(3) Network Options Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No network option
-C24 per Isolated RS232 and RS485 300 to 19.2 k baud

(4) Power Supply Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per 110 Vac Power Cable with USA Plug (NEMA 5-15)
-C per 230 Vac Power Cable & Plug used in China (CH1-10)
-E per 230 Vac Power Cable with 2-Pin EU Plug (EU1-16)
-U per 240 Vac Power Cable with 3-Pin UK Plug (UK1-13)

(5) Factory Setup Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per no option
-FS per Factory Setup and Configuration
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.