Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatore 1⁄32 DIN a rampa/assorbimento.

Serie CN7500

Regolatore 1⁄32 DIN a rampa/assorbimento. | Serie CN7500

Regolatore 1⁄32 DIN a rampa/assorbimento.

161,51 CN7523

CE
  • Doppio display a LED a 4 cifre.
  • 8 programmi rampa/assorbimento da 8 segmenti ciascuno.
  • Ingressi universali.
  • Autoregolazione.
  • Doppia uscita di controllo.
  • Comunicazioni standard RS485.
  • Funzioni di allarme.
  • Software gratuito.
Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul regolatore di temperatura .

Le caratteristiche di controllo avanzate del regolatore di temperatura/processo serie CN7500 consentono di gestire le applicazioni di temperatura o di processo più esigenti. Racchiusa in un compatto involucro 1⁄32 DIN, la serie CN7500 dispone di un doppio display a LED a 4 cifre per l'indicazione locale del valore di processo e di impostazione. I metodi di controllo includono on/off, PID, autoregolazione e regolazione manuale. Il controllo PID è supportato con 64 azioni di controllo di temperatura e tempo (rampa/assorbimento). Il controllo dell'uscita a doppio circuito permette di eseguire contemporaneamente il riscaldamento ed il raffreddamento. La seconda uscita può essere configurata come modalità di allarme utilizzando una delle 13 funzioni d'allarme integrate.
Le comunicazioni RS485 sono standard. Sono disponibili fino a 247 indirizzi di comunicazione, con velocità di trasmissione da 2.400 a 38.400 bps. Altre caratteristiche includono ingressi universali, unità di temperatura selezionabili (°C/°F), risoluzione selezionabile, velocità di campionamento rapida e protezione di sicurezza.



CARATTERISTICHE.

Ingressi: termocoppia, RTD, tensione CC o corrente CC.
Display: due da 4 cifre, 7 segmenti, con LED alti 6,35 mm (25")
PV: rosso.
SV: verde.
Precisione: ±0,25% della scala, ±1 sulla cifra meno significativa.
Tensione di alimentazione: da 100 a 240 V CA a 50/60 Hz.
Consumo elettrico: max 5 VA.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Memoria di backup: memoria non volatile.
Uscite di controllo nominali:
    Relè:
SPST, 5A a 250 V CA resistivo.
Impulso tensione: 14 V, da 10 a -20% (max 40 mA).
Corrente: da 4 a 20 mA.
Comunicazioni: protocollo di comunicazione RS485 A-5-11/RTU Modbus®
Peso: 114 g (4 oz).
Foratura del pannello: 48 x 24 mm (1,890 x 0,938").
Spessore massimo del pannello: 3,40 mm (0,14").
Profondità del pannello: 99,80 mm (3,86").
Tipo ed intervallo di ingresso
Tipo di ingresso Intervallo
Termocoppia K da -200 a 1300°C (da -328 a 2372°F)
Termocoppia J da -100 a 1200°C (da -148 a 2192°F)
Termocoppia N da -200 a 1300 °C (da -328 a 2372 °F)
Termocoppia T da -200 a 400°C (da -328 a 752°F)
Termocoppia E da 0 a 600°C (da 32 a 1112°F)
Termocoppia W da -200 a 800°C (da -328 a 1472°F)
Termocoppia R da 0 a 1700°C (da 32 a 3092°F)
Termocoppia S da 0 a 1700°C (da 32 a 3092°F)
Termocoppia B da 100 a 1800°C (da 212 a 3272°F)
Termocoppia L da -200 a 850°C (da -328 a 1562°F)
Termocoppia U da -200 a 500°C (da -328 a 932°F)
Pt100 RTD da -200 a 600°C (da -328 a 1112°F)
da 0 a 50 mV da -999 a 9999
da 0 a 5 V da -999 a 9999
da 0 a 10 V da -999 a 9999
da 0 a 20 mA* da -999 a 9999


ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7523
CN7523
161,51
Stock: In magazzino
 
Doppia uscita, CC impulsi/relè, RS485 *
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7533
CN7533
161,51
Stock: In magazzino
 
Doppia uscita, relè/relè, RS485 *
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7553
CN7553
161,51
Stock: In magazzino
 
Doppia uscita, 4 ÷ 20 mA/relè, RS485 *
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€51.23
Stock: In magazzino
 
Soppressione del rumore snubber RC (2 cavi), da 110 a 230 Vca
  
OMX-R250
€3.19
Stock: 1 settimana
 
Resistenza di precisione da 250 ohm
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito con il manuale utente. Entrambi i software CN7-A e CN7-B funzionano con questi modelli.
Esempio di Ordinazione: (1) CN7523 Regolatore a doppia uscita, impulso CC e ad uscita a relè, con comunicazione RS485, €161.51

Manuali dei prodotti:

Download CN7200/CN7500/CN7600/CN7800 - Controller Instruction Sheet
Download CN7200, CN7500, CN7600, CN7800 Series - Manual

Programma:

Download CN7-A Software
Download CN7500 and CN7800 Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.