Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatore di temperatura 1⁄16 DIN.

Serie CN740.

Regolatore di temperatura 1⁄16 DIN. | Serie CN740.

Regolatore di temperatura 1⁄16 DIN.

151,61 CN743

CE
  • Doppio display.
  • Autoregolazione.
  • Comunicazioni RS485.
  • Software gratuito.
  • Funzioni di allarme.
  • Ingressi da termocoppia/RTD.
  • Stato dell'uscita.
Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul regolatore di temperatura .

I regolatori di temperatura Serie CN740 offrono una misurazione precisa e controllo della temperatura in un modulo da 1⁄16 DIN. Progettato per un'azione di controllo diretta o inversa (raffreddamento o riscaldamento), la serie CN740 può essere programmata per semplici funzioni controllo ON/ OFF o per funzioni CN740 PID più complesse. È supportato il controllo PID con regolazione automatica o manuale. Selezionare relè ed uscita CC in impulsi o in corrente come metodi di controllo. La Serie CN740 accetta svariati tipo di ingressi da termocoppia e RTD. Il valore di processo ed il valore impostato vengono mostrati contemporaneamente sul grande LED doppio. Sulla parte frontale appaiono anche l'impostazione di regolazione automatica, le unità di misura (°F o °C) e lo stato di allarme. L'unità comprende due uscite di allarme con 12 funzioni pre-programmate per l'allarme.

CARATTERISTICHE.

Ingressi: termocoppia, RTD.
Display: due da 4 cifre, 7 segmenti
LED alti 6,35 mm (0,25").
PV: rosso.
SV: verde.
Precisione: ±0,25% della scala, ±1 sulla cifra meno significativa.
Alimentazione: da 100 a 240 V CA a 50/60 Hz.
Consumo elettrico: max 5 VA.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C
(da 32 a 122 °F).
Memoria di backup: memoria non volatile.
Uscite di controllo nominali:
Relè: SPST,
5A a 250 V CA, di tipo resistivo.
Impulso tensione: 14 V CC,
da 10 a -20% (max 40 mA).
Corrente: da 4 a 20 mA.
Comunicazioni: protocollo di comunicazione
RS485 Modbus®
Foratura del pannello: 45 mm2
(1,77 in2).
Mascherina anteriore: 48 mm2
(1,89 in2).
Spessore massimo del pannello: 9,50 mm (0,375").
Profondità del pannello: 80 mm (3,15").
Peso: 114 g (4 oz).
Classe pannello frontale: IP66.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN743
CN743
151,61
Stock: 1 settimana
 
Uscita a relè, con comunicazioni RS-485 *
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN742
CN742
151,61
Stock: 1 settimana
 
CC uscita ad impulsi, con comunicazioni RS-485 *
  
CN745
151,61
Stock: In magazzino
 
Da 4 a 20 mA, con comunicazioni RS-485 *
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€51,23
Stock: In magazzino
 
Kit di soppressione del rumore, da 110 a 230 Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-4
DPP-4
984,26
Stock: 1 settimana
 
Attrezzo per la foratura del pannello 1/16 DIN
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Software CN7-A gratuito, scaricabile all'indirizzo it.omega.com/cn740_series
Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.