Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

1/4 DIN Temperature Controllers

CN730 Series

1/4 DIN Temperature Controllers | CN730 Series

1/4 DIN Temperature Controllers

180,25 CN732

1 anno di garanzia CE
  • Dual Display
  • Autotune
  • RS-485 Communications
  • Free Software
  • Alarm Functions
  • Thermocouple/ RTD Inputs
  • Output Status
Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Input Types Range
Pt100Ω RTD 0 to 100°C (32 to 212°F)
-20 to 500°C (-4 to 932°F)
-200 to 600°C (-328 to 1112°F)
B Thermocouple100 to 1800°C (212 to 3272°F)
S Thermocouple 0 to 1700°C (32 to 3092°F)
R Thermocouple 0 to 1700°C (32 to 3092°F)
N Thermocouple -200 to 1300°C (-328 to 2372°F)
E Thermocouple 0 to 600°C (32 to 1112°F)
T Thermocouple -20 to 400°C (-4 to 752°F)
-200 to 400°C (-328 to 752°F)
J Thermocouple -20 to 400°C (-4 to 752°F)
-100 to 850°C (-148 to 1562°F)
K Thermocouple -200 to 1300°C (-328 to 2372°F)
-200 to 500°C (-328 to 932°F)
L Thermocouple -200 to 500°C (-328 to 932°F)
U Thermocouple -200 to 800°C (-328 to 1472°F)
The CN730 Series ¼ DIN temperature controllers offer easy-to-use programming menus designed for quick installation. Control functions include ON/OFF, PID, auto-tuning or manual tuning. The CN730 Series is available with relay, dc pulse or current output with two additional alarm outputs. The alarm outputs can be configured from 12 different preprogrammed settings. The CN730 Series accepts a variety of thermocouple and RTD inputs. Process value and set-point value are simultaneously displayed with the process value in red and setpoint in green.

SPECIFICATIONS
Inputs: Thermocouple or RTD, see chart
Display: Two 4-digit, 7-segment, LEDs
PV: Red, 19 mm (0.75") H
SV: Green, 12.7 mm (0.5") H
Accuracy: ±0.25% span, ±1 least significant digit
Supply Voltage: 100 to 240 Vac, 50/60 Hz
Power Consumption: 5 VA max
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Memory Backup: Nonvolatile memory
Control Output Ratings:
Relay: SPST, 5A @ 250Vac resistive
Voltage Pulse: 14V, 10 to -20% (max 40 mA)
Current: 4 to 20 mA
Communication: RS-485 MODBUSR communication protocol
Panel Cutout: ¼DIN, 92 mm square (3.622 square")
Dimensions: 96 x 96 x 15.8 mm bezel (3.78 x 3.78 x 0.625")
Panel Depth: 79.2 mm (3.125")
Weight: 425 g (15 oz)
Front Panel Rating: IP66
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN732
CN732
180,25
Stock: 1 settimana
 
DC pulse output, with RS-485 communications*
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN733
CN733
180,25
Stock: 2 settimane
 
5 Amp Relay output, with RS-485 communications*
  
CN735
167,59
Stock: 1 settimana
 
4 to 20 mA output, with RS-485 communications*
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€51.23
Stock: In magazzino
 
Noise suppression kit, 110 to 230 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-6
DPP-6
1,008.29
Stock: 1 settimana
 
1/4 DIN Panel Punch
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RS485 to USB Converter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with operator’s manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.