Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

1/16 DIN On-Off LCD Temperature Controllers with Dual Outputs

CN1A Series

On Off Temperature Controller | CN1A Series

On Off Temperature Controller

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Dual Outputs
  • User Selectable Input from 4 Thermocouple Types or RTD Input
  • 10 Programmable Alarm Options
  • Reverse (Heat) or Direct (Cool) Control
  • Power Options: 90 to 260 Vac and 10 to 32 Vac/Vdc
  • Easy 2-Button Set-Up
  • Clear LCD Display
  • Panel or Socket Mount Design
Controllori di temperatura e di processo e interruttori di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CN1A Series is a digital On/Off temperature controller designed to provide the functionality of general purpose PID controllers but at a price suited to On/Off applications. The simple programming with two front panel keys, uncluttered LCD display, and uncomplicated control functions and alarm programming have enabled the CN1A to be widely used in a variety of applications. To add a timer to your panel, the associated PTC-1A is designed to combine a harmonized appearance with simple-to-operate, flexible functions and high reliability.

The CN1A, when combined with the PTC-1A complimentary timer is ideal for frequent user-adjustable applications such as hot foil printing, window sealing and environmental ovens, which often require both temperature and timing control.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CN1A-TC
277,91
Stock: 1 settimana
 
ON/OFF thermocouple input controller, 90 to 260 Vac
CN1A-TC-24V
253,71
Stock: 1 settimana
 
ON/OFF thermocouple input controller, 10 to 32 Vac/dc
CN1A-SOCKET
€15,64
Stock: 1 settimana
 
Rear Socket for CN1A Series
CN1A-RTD
272,88
Stock: 1 settimana
 
ON/OFF RTD Pt100 input controller, 90 to 260 Vac
CN1A-RTD-24V
253,71
Stock: 1 settimana
 
ON/OFF RTD Pt100 input controller, 10 to 32 Vac/dc
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Shown with mounting bracket included
Esempio di Ordinazione: (1) CN1A-TC-24V On/Off programmable J, K, T, N thermocouple input controller with 10 to 32 Vac/dc power, €253,71
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.