Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

CL309A

Milliamp Loop Calibrator | CL309A

Milliamp Loop Calibrator

1.131,85 CL309A

3 anni di garanzia
  • All 4 to 20 mA Loop Functions
  • Accuracy to Better Than 0.025%
  • Large High Contrast Graphic Display
  • Battery Life Up to 70 Hours
  • Rechargeable Battery Optional
  • 3 Position Slide Switch
  • Unit Displays Either Milliamp or Percent
  • Compact, Lightweight and Rugged
  • Overload Protected
Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Model CL309A is a state of the art, highly reliable, rugged and easy to use milliamp calibrator. It has the functions necessary to perform all the required maintenance and calibration tasks of virtually any 4 to 20mA loop. It provides source and read milliamp functions along with power, measure, and 2-wire transmitter simulations. In addition, it can measure DC Voltage for troubleshooting power supplies.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL309A
CL309A
1.131,85
Stock: 1 settimana
 
Milliamp loop calibrator
Accessories
  
PSU-UNIVERSAL
€44.07
Stock: 4 settimane
 
International power adapter, 100-240Vac, 50/60Hz
  
CL307A-RBK
152.21
Stock: 1 settimana
 
Rechargeable battery
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with test leads, operator’s manual and 9V alkaline battery.
Esempio di Ordinazione: (1) CL309A Milliamp loop calibrator, €1,131.85 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.