Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

CL250

Frequency Calibrator | CL250

Frequency Calibrator

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • High Accuracy
  • Source and Read Capability
  • Water Resistant Case
  • Easy to Use Intuitive Controls
  • Battery Included
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CL250 frequency calibrator can source or generate frequencies from 1 count per minute to 100 kHz and can be used to calibrate a wide variety of flow measuring equipment. Step and Ramp keys allow both small and large output changes at the touch of a button to make repeatitive calibrations fast and efficient.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CL250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Frequency Calibrator
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.