Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

16 Channel Relay BoardFor IBM PC and Compatibles

CIO-RELAY16

16 Channel Relay BoardFor IBM PC and Compatibles | CIO-RELAY16

16 Channel Relay BoardFor IBM PC and Compatibles

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia
  • 16 Form C Electro-Mechanical Relays
  • Contacts Rated 3A at 120 Vac or 28 Vdc Resistive
Schede plug-in - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CIO-RELAY16 allows a user to control 16 high voltage electronic devices from one slot in a PC. All 16 relays are full form C with three contacts per relay. Programming the board is simple, and requires no special software drivers. The board may be controlled from any language which supports writing to the computers’ I/O bus.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CIO-MINI50
138.13
Stock: 1 settimana
 
Screw terminal board, requires C50FF-2 cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con C50FF-2
C50FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connection cable, 2 ft
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Note: Relays are rated at 3A, the C50FF-2 cable is only rated for 1A.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.