Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

48-Channel Digital I/O BoardFor IBM PC and Compatibles

CIO-DIO48

48-Channel Digital I/O BoardFor IBM PC and Compatibles | CIO-DIO48

48-Channel Digital I/O BoardFor IBM PC and Compatibles

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • 48 TTL Digital I/O Lines
  • Single 50-Pin Connector Carries All 48 Digital Lines plus Power
Schede plug-in - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CIO-DIO48 can control 48 devices or sense 48 contact closures from a single half-size card in a PC. The CIO-DIO48 employs two 8255 parallel peripheral interface chips which are programmable in three modes; simple byte input or output or strobed I/O. The 8255 is simple to program. The CIO-DIO48 can provide 2.5 mA to activate other chips, but not enough for LED’s or relays. The CIO-DIO48H can source 15 mA or source 64 mA, enough for switching most relays and SSR’s.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CIO-DIO48
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
48 channel digital I/O board
CIO-DIO48H
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
48 channel high drive digital I/O board
Accessories
CIO-MINI50
€138.13
Stock: 1 settimana
 
50 channel 4" x 4" screw terminal board, requires cable
SSR-RACK24
€319.34
Stock: 1 settimana
 
24 channel solid state relay mounting rack, requires cable and solid state relays (see section H)
CIO-ERB24
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24 channel electro-mechanical relay board, requires cable
C50FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50-conductor connection cable, 2 ft
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with installation, calibration and test utility, programming libraries for Windows XP SP2/Vista/7, LabVIEW drivers and operator's manual on CD.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.