Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

CH-OTS

Portable Tank Heater | CH-OTS

Portable Tank Heater

1.440,84 CH-OTS-604/240V

  • Portable Tank Heater with Copper Sheath Nickel Plated Elements
  • High Watt Density (49 - 58 W/In2)
  • 4 and 6 kW
  • 208 and 240 Volt, Single Phase
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Immersion Heater works on this link or general information about industrial heater elements.

FEATURES
• 26" Riser (Unheated Section) • Integral Control (60 - 250°F) • Manual Reset Cutout (Set @ 50°F Above Temperature Setpoint) • Built-in Pilot Light • 36" Long Cord with 10 - 30P Plug
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CH-OTS-404/240V
2.849,00
Stock: 7 settimane
 
4 kW, 240 Vac, 49 W/sq in
CH-OTS-608/208V
1.465,00
Stock: 7 settimane
 
6 kW, 208 Vac, 58 W/sq in
CH-OTS-604/240V
1.440,84
Stock: 7 settimane
 
6 kW, 240 Vac, 58 W/sq in
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.